My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
VS-3-5AX

  1. Вертикални фрези
  2. Супер дълги ВОЦ
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Вертикален обработващ център с 5 оси; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 мм)

Haas VS-3-5AX е обработващ център с голяма рамка, който осигурява големи ходове и 5-осен капацитет на обработка на вертикален шпиндел. Машната се характеризира с конус 20 000-rpm HSK-A63 шпиндел и 70+1 странично монтиран инструментален магазин.

Вградената от Haas глава с две оси поддържа шпиндела от двете страни за твърдост и има мощни спирачки на двете оси за точна обработка 3+2. Въртящата се глава осигурява ±245 градуса въртене на ос C и ±120 градуса наклон на ос B, за да достигне почти всеки ъгъл.

Напълно поддържаните ходове по оста Х лесно поемат детайли с тегло до 10 000 lb (4536 кг). Повърхността на работната маса се състои от три плочи с празни инструменти, които се обработват лесно за фиксиране от клиента.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Маса с Т-образни канали може да бъде заменена за масата на инструменталната плоча по време на поръчката.

  • Вградената от Haas двойна глава поддържа шпиндела от двете страни за твърдост
  •  Въртене на ±245 градуса по ос С и наклонено положение от ±120 градуса по ос В
  • Мощни спирачки на оси B и C за здрава 3+2 обработка 
  • 70+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Висящо командно табло на подвижната стойка за лесен достъп
  • Напълно поддържан ход на оста X с капацитет на детайла 10 000 lb (4536 kg)
  • 50 мм сачмено винтова двойка на всички оси
  • Работна маса с размери 153" x 49" (3886 x 1245 мм) с 3 плочи с празни държачи bolt-on за фиксиране от клиента

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • HSK-A63 Конус
  • 5 Оси
  • 20k ОБ/МИН
  • 70+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Спецификации
  • Таблица за съвместимост на въртящите маси с обработващите центри

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 150.00 in 3810 mm
Ос Y 50.00 in 1270 mm
Ос Z 50.00 in 1270 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 55.0 in 1397 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 29.0 hp 21.6 kW
Максимални обороти 20000 rpm 20000 rpm
Максимален въртящ момент 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус HSK-A63 HSK-A63
Мазане на лагерите Grease Packed Grease Packed
Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Максимални обороти 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Ход ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Максимални обороти 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 442 ft-lbf 600 Nm
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 153.0 in 3886 mm
Ширина 49.0 in 1245 mm
Дебелина 1.9 in 48 mm
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 360 ipm 9.1 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 360 ipm 9.1 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 600 ipm 15.2 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4000 lbf 17793 N
Максимално осово натоварване на ос Y 4000 lbf 17793 N
Максимално осово натоварване на ос Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 6.00 in 406 mm
Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
От инструмент до инструмент 6.00 s 6.00 s
От стружка до стружка 15.00 s 15.00 s
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 20000 rpm 20000 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Мощност на шпиндела 29.0 hp 21.6 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с двойна опора 20 000 об/мин, HSK-A63

Инструментален магазин

  • 70+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC), HSK

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Шнек за стружки
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Контрол на сензорния екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Таблица с плочи за инструменти
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект за анкероване на машина

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за ИНСТАЛИРАНЕ
  • Чертеж на разположение (скоро ще бъде наличен)
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ВОЦ с C-рамка

Haas VR-11

VR-14

Вертикален обработващ център с 5-оси: 3 810 x 1 016 x 1 067 мм, 2-осна глава

  • HSK-A63 Конус
  • 5 Оси
  • 20k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Алтернатива с 3 оси

Haas VS-3

VS-3

Вертикален обработващ център; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 мм)

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

По-малка 3-ос

Haas VS-1

VS-1

Вертикален обработващ център; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 мм)

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HRT1000 VS-3-5AX ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT450 VS-3-5AX ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT800 VS-3-5AX ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR310 VS-3-5AX ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.