My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VS-3-5AX

  1. Függőleges marók
  2. Extranagy VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

5 tengelyes függőleges megmunkálóközpont; 150 x 50 x 50 hüvelyk (3810 x 1270 x 1270 mm)

A Haas VS-3-5AX egy nagy vázzal rendelkező, gépágyas stílusú, függőleges megmunkáló központ, mely a függőleges orsó nagy járatával és 5 tengelyes forgácsolási kapacitással jellemezhető. A gépen 20 000 ford/perc sebességű, HSK-A63 kúpos orsó és 70+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó található.

A Haas által gyártott kéttengelyes fej a merevség érdekében mindkét oldalról támasztja az orsót, és mindkét tengelyen erős fékekkel rendelkezik a pontos 3+2 megmunkáláshoz. A forgatókészülék ±245 fokos C-tengelyes forgást és ±120 fokos B-tengelyes dőlést biztosít, hogy szinte bármilyen szöget elérhessen.

A teljes mértékben támogatott X-tengelyes járatok könnyedén megbirkóznak a 4536 kg (10 000 font) tömegű munkadarabokkal is. Az asztal felülete három üres szerszámlapból áll, melyek könnyedén megmunkálhatók az egyedi rögzítés érdekében.  

MEGJEGYZÉS: A T-horony asztal helyettesíthető a szerszámozási lemez asztalával a rendelés időpontjában.

  • A Haas által gyártott kéttengelyes fej mindkét oldalon megtámasztja az orsót a merevség érdekében
  •  A C-tengely mentén ±245 fokos forgatás, a B-tengelynél pedig ±120 fokos dőlés
  • Erős fékek a B és C tengelyen a merev 3+2 megmunkáláshoz 
  • 70+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Hordozható vezérlő a mozgó állványon a könnyű hozzáférés érdekében
  • Teljesen támogatott X-tengelyes járatok 4536 kg-os (10 000 lb) munkadarab-kapacitással
  • 50 mm-es golyóorsó valamennyi tengelyen
  • 3886 x 1245 mm-es asztal (153" x 49") 3 üres felcsavarozható szerszámlappal az egyedi rögzítés jegyében.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • HSK-A63 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 70+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 150.00 in 3810 mm
Y tengely 50.00 in 1270 mm
Z tengely 50.00 in 1270 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 55.0 in 1397 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 29.0 hp 21.6 kW
Max. sebesség 20000 rpm 20000 rpm
Max. nyomaték 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kúpos HSK-A63 HSK-A63
Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. sebesség 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Fékezőnyomaték 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Elmozdulás ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. sebesség 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Fékezőnyomaték 442 ft-lbf 600 Nm
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 153.0 in 3886 mm
Szélesség 49.0 in 1245 mm
Vastagság 1.9 in 48 mm
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 360 ipm 9.1 m/min
Gyorsjárat – X 360 ipm 9.1 m/min
Gyorsjáratok - Y 600 ipm 15.2 m/min
Gyorsjárat – Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4000 lbf 17793 N
Max. tolóerő Y 4000 lbf 17793 N
Max. erő a Z tengely irányában 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 6.00 in 406 mm
Max. szerszámtömeg 30.0 lb 13.6 kg
Szerszámcsere (átl) 6.00 s 6.00 s
Forgácsolások között (átl.) 15.00 s 15.00 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 20000 rpm 20000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Orsóteljesítmény 29.0 hp 21.6 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 20 000 ford./perc fordulatszámú, kettős megtámasztású orsó, HSK-A63

Szerszámváltók

  • 70+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó, HSK

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Forgácskihordó
  • Ablak léglefúvatás
  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • A vezérlés érintőképernyője
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Gépi rögzítőszerelvény-készlet

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • TELEPÍTÉSI útmutató
  • Elrendezési rajz (hamarosan)
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

C-vázú VMC

Haas VR-11

VR-14

5-tengelyes függőleges megmunkálóközpont; 150" x 40" x 42", 2-tengelyes fej

  • HSK-A63 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

3-tengelyes alternatíva

Haas VS-3

VS-3

Függőleges megmunkálóközpont; 150 x 50 x 50 hüvelyk (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Kisebb 3 tengely

Haas VS-1

VS-1

Függőleges megmunkálóközpont; 2540 x 1270 x 1270 mm (100" x 50" x 50")

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HRT1000 VS-3-5AX POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT450 VS-3-5AX POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT800 VS-3-5AX POZITÍV ILLESZKEDÉS
TR310 VS-3-5AX POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.