My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VS-3-5AX

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Erittäin suuri pystytyöstökeskus
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

5-akselinen pystykarainen työstökeskus: 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

Kun on tarvetta laajan liikealueen ja 5-akselisen leikkauskapasiteetin leikkaustyöhön pystykaralla, Haas tarjoaa VS-3-5AX-sarjan suurikehikkoisia alustatyyppisiä työstökeskuksia. Tämän koneen ominaisuuksiin kuuluu 20 000 rpm:n HSK-A63-kara ja 70+1 sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja.

Haasin valmistama kaksiakselinen pää tukee karaa molemmilta puolilta jäykkyyden varmistamiseksi, ja siinä on tehokkaat jarrut molemmilla akseleilla tarkkaa 3+2-työstöä varten. Pyörintäpää mahdollistaa ±245 asteen C-akselin pyörinnän ja ±120 asteen B-akselin kallistuksen lähes mihin tahansa kulmaan yltämiseksi.

Täydellisesti tuettu X-akseli liikkuu vaivatta ja käsittelee osia, joiden paino voi olla jopa 4 536 kg (10 000 lb). Pöydän pinta koostuu kolmesta aihiotyökalulevystä, joita on helppo työstää räätälöityjä kiinnittimiä varten.  

HUOMAA: T-urapöytä voidaan vaihtaa työkalulevypöytään tilaushetkellä.

  • Haasin valmistama kaksiakselinen pää tukee karaa molemmin puolin jäykkyyden varmistamiseksi
  •  ±245 astetta C-akselin kiertoa ja ±120 astetta B-akselin kallistusta
  • Tehokkaat jarrut B- ja C-akseleissa tarkan 3+2-koneistuksen varmistamiseksi
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 70+1-malli
  • Ohjauspaneeli liikkuvalla telineellä on helposti saatavilla
  • Täysin tuettu X-akselin liikealue 4 536 kg:n (10 000 lb) osakapasiteetilla 
  • 50 mm:n kuularuuvit kaikilla akseleilla
  • Pöytä, jonka koko on 153" x 49" (3 886 x 1 245 mm), ja kolme pultattavien työkalujen aihiolevyä, joita on helppo työstää räätälöityjä kiinnittimiä varten

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • HSK-A63 Kartio
  • 5 Akseli
  • 20k RPM
  • 70+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 150.00 in 3810 mm
Y-akseli 50.00 in 1270 mm
Z-akseli 50.00 in 1270 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 55.0 in 1397 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 29.0 hp 21.6 kW
Suurin nopeus 20000 rpm 20000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kartio HSK-A63 HSK-A63
Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Suurin nopeus 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Jarrun vääntömomentti 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Liikealue ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Suurin nopeus 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Jarrun vääntömomentti 442 ft-lbf 600 Nm
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 153.0 in 3886 mm
Leveys 49.0 in 1245 mm
Paksuus 1.9 in 48 mm
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 360 ipm 9.1 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 360 ipm 9.1 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4000 lbf 17793 N
Maks työntövoima Y 4000 lbf 17793 N
Maks työntövoima Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Työkalun suurin pituus 6.00 in 406 mm
Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 6.00 s 6.00 s
Lastusta lastuun (ka.) 15.00 s 15.00 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 20000 rpm 20000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Karan teho 29.0 hp 21.6 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 20 000 rpm:n kaksitukinen kara HSK-A63

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 70+1, HSK

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauskosketusnäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Koneen kiinnityssarja

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • ASENNUSohje
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

OHEISTUOTTEET

C-runkoinen VMC

Haas VR-11

VR-14

5-akselinen pystykarainen työstökeskus; 150" x 40" x 42", 2-akselinen pää

  • HSK-A63 Kartio
  • 5 Akseli
  • 20k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

3-akselinen vaihtoehto

Haas VS-3

VS-3

Pystykarainen työstökeskus; 3 810 x 1270 x 1270 mm (150" x 50" x 50").

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Pienempi 3-akselinen

Haas VS-1

VS-1

Pystykarainen työstökeskus laajennetulla Y-akselin liikealueella, jonka liikealue on 2 540 x 1 270 x 1 270 mm (100” x 50” x 50”)

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HRT1000 VS-3-5AX POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT450 VS-3-5AX POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT800 VS-3-5AX POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR310 VS-3-5AX POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.