VS-3-5AX

  1. 立式加工中心
  2. 超大型 VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

5 轴立式加工中心,行程为 150" x 50" x 50" (3810 毫米 x 1270 毫米 x 1270 毫米)

Haas VS-3-5AX 是一个大框架、床身式加工中心,以立式主轴形式提供大行程和 5 轴切削能力。机床特有 20,000-rpm HSK-A63 主轴和 70+1 刀具侧挂式刀库。

Haas 制造的双轴头从两侧支撑主轴,刚性更强;两轴都有强大的制动器,可实现精确的 3+2 加工。旋转头提供 ±245 度 C 轴旋转和 ±120 度 B 轴倾斜,以达到几乎任何角度。

完全支撑的 X 轴行程可轻松处理重达 10,000 磅(4,536 千克)的零件。工作台表面由三块空白刀具板组成,易于加工成定制夹具。  

说明:订购时,可用 T 型槽工作台替代刀具板工作台。

  • Haas 内置双轴头支撑两侧主轴,以提供刚性
  •  ±245 度 C 轴旋转和 ±120 度 B 轴倾斜
  • 在 B 和 C 轴配有强大制动器,适用于准确的 3+2 加工
  • 70+1 侧挂式刀库
  • 可移动支架上的控制器,方便操作
  • 完全支撑的 X 轴行程,带 10,000 磅(4536 千克)零件容量
  • 所有轴上的 50 毫米滚珠丝杠
  • 153" x 49"(3,886 毫米 x 1,245 毫米)工作台,由三块空白的螺栓紧固刀具板组成,易于加工成定制夹具

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • HSK-A63 锥度
  • 5 轴
  • 20k RPM
  • 70+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

行程 S.A.E METRIC
X 轴 150.00 in 3810 mm
Y 轴 50.00 in 1270 mm
Z 轴 50.00 in 1270 mm
主轴鼻端到台面(最大) 55.0 in 1397 mm
主轴鼻端到台面(最小) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 29.0 hp 21.6 kW
最高速度 20000 rpm 20000 rpm
最大扭矩 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
锥度 HSK-A63 HSK-A63
轴承润滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
最高速度 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
刹车盘扭矩 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
行程 ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最高速度 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
刹车盘扭矩 442 ft-lbf 600 Nm
工作台 S.A.E METRIC
长度 153.0 in 3886 mm
宽度 49.0 in 1245 mm
厚度 1.9 in 48 mm
工作台最大重量(均匀分布) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 360 ipm 9.1 m/min
X 轴快移 360 ipm 9.1 m/min
Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4000 lbf 17793 N
最大推力 Y 轴 4000 lbf 17793 N
最大推力 Z 轴 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
最大刀具强度(从测线起) 6.00 in 406 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
刀具间距(平均) 6.00 s 6.00 s
切屑间距(平均) 15.00 s 15.00 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 20000 rpm 20000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
主轴电源 29.0 hp 21.6 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

可用的选项

技术文档

相关产品

标准特征

主轴

  • 20,000-rpm 双支架主轴,HSK-A63

刀库

  • 70+1 侧挂式刀库,HSK

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制系统触摸显示屏
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 机床地脚套件

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图(即将推出)
  • 扭矩图表
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

相关产品

C-框架 VMC

Haas VR-11

VR-14

5 轴立式加工中心;150" x 40" x 42",2 轴头

  • HSK-A63 锥度
  • 5 轴
  • 20k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

3 轴备选方案

Haas VS-3

VS-3

立式加工中心,行程为 150" x 50" x 50" (3,810 毫米 x 1,270 毫米 x 1,270 毫米)

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

较小的 3 轴

Haas VS-1

VS-1

立式加工中心,行程为 100" x 50" x 50" (2540 毫米 x 1270 毫米 x 1270 毫米)

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT1000 VS-3-5AX 正向装配
HRT450 VS-3-5AX 正向装配
HRT800 VS-3-5AX 正向装配
TR310 VS-3-5AX 正向装配