VS-3-5AX

  1. 立型マシニングセンター
  2. 超大型VMCS
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

5軸立型マシニングセンター - 移動量3,810×1,270×1,270mm(150"×50"×50")

Haas VS-3-5AXは、立型のスピンドルで大きな移動量と5軸切削能力を提供する、大型フレームのベッド型マシニングセンターです。この機械は、20,000-rpm HSK-A63スピンドル、70+1ツールサイドマウントツールチェンジャーを搭載。

Haas製の2軸ヘッドは、剛性を高めるために、両側からスピンドルをサポートし、両方の軸に強力なブレーキを備え、3+2の正確な機械加工を可能にします。回転ヘッドは、ほぼすべての角度に到達するために、±245度のC軸回転と±120度のB軸傾斜を提供します。

完全なX軸移動がサポートされており、最大10,000ポンド(4,536kg)のパーツを簡単に扱うことができます。テーブル表面には、カスタム固定具用に簡単に機械加工できるブランク工具プレート3枚があります。  

注記:注文時に、ツーリングプレートテーブルのTスロットテーブルを代用できます。

  • Haas製の2軸ヘッドは、剛性を保証するために両側でスピンドルを支持します
  •  ±245度のC軸回転と±120度のB軸チルト
  • 正確な3+2加工用B軸およびC軸のパワフルなブレーキ
  • 70+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • コントロールペンダントは可動スタンドに配置され、簡単にアクセスできます
  •  10,000ポンド(4,536 kg)のパーツ容量を備え、完全にサポートしたX軸移動
  • 全軸に50mmのボールスクリュー
  • 153" x 49"(3,886 x 1,245mm)テーブル、カスタム固定具用のブランクのボルトオンツールプレート3枚付属

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • HSK-A63 テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 70+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

移動 S.A.E METRIC
X軸 150.00 in 3810 mm
Y軸 50.00 in 1270 mm
Z軸 50.00 in 1270 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 55.0 in 1397 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 29.0 hp 21.6 kW
最大速度 20000 rpm 20000 rpm
最大トルク 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
テーパー HSK-A63 HSK-A63
ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 ±120˚ ±120˚
最大速度 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
ブレーキトルク 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
移動± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最大速度 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
ブレーキトルク 442 ft-lbf 600 Nm
テーブル S.A.E METRIC
長さ 153.0 in 3886 mm
幅 49.0 in 1245 mm
厚さ 1.9 in 48 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 360 ipm 9.1 m/min
X軸で高速 360 ipm 9.1 m/min
Y軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
Z軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4000 lbf 17793 N
最大スラストY 4000 lbf 17793 N
最大スラストZ 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 6.00 in 406 mm
最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
工具から工具(平均) 6.00 s 6.00 s
チップからチップ(平均) 15.00 s 15.00 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 20000 rpm 20000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
スピンドル出力 29.0 hp 21.6 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 20,000rpmデュアルサポートスピンドル、HSK-A63

ツールチェンジャー

  • 70+1サイドマウントツールチェンジャー、HSK

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • チップコンベヤ
  • ウィンドウエアーブラスト
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御タッチスクリーン
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • 機械アンカーリングキット

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面(近日公開)
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

関連製品

C-Frame VMC

Haas VR-11

VR-14

5軸立型マシニングセンター:150" x 40" x 42"、2軸ヘッド

  • HSK-A63 テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

3軸の代替品

Haas VS-3

VS-3

立型マシニングセンター - 移動量3,810×1,270×1,270mm(150"×50"×50")

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

より小さい3軸

Haas VS-1

VS-1

立型マシニングセンター - 移動量2,540×1,270×1,270mm(100"×50"×50")

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT1000 VS-3-5AX ぴったり適合する
HRT450 VS-3-5AX ぴったり適合する
HRT800 VS-3-5AX ぴったり適合する
TR310 VS-3-5AX ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。