MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VS-3-5AX

  1. Dik Frezeler
  2. Ekstra Büyük VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    SADECE CNY
 
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

5 Eksen Dik İşleme Merkezi; 3810 x 1270 x 1270 mm (150" x 50" x 50")

Haas VS-3-5AX, dikey iş mili formatında, geniş hareketler ve 5 eksenli kesme kapasitesi sunan geniş çerçeveli, yatak tipi bir işleme merkezidir. Makinede, 20.000 rpm HSK-A63 iş mili ve 70+1 yana monteli takım değiştirici bulunur.

Haas yapımı iki eksenli başlık, rijitlik için iş milini her iki taraftan destekler ve 3+2 işlemede hassasiyet için her iki eksende güçlü frenlere sahiptir. Döner başlık, neredeyse her açıya ulaşmak için ±245 derece C ekseni dönüşü ve ±120 derece B ekseni eğmesi sağlar.

Tam destekli X ekseni hareketleri, 4536 kg (10.000 lb) ağırlığa kadar olan parçaları kolaylıkla işler. Tabla yüzeyi, özel fikstürleme için kolayca işlenebilen üç boş takım plakasından oluşur.  

NOT: Sipariş sırasında takım plakası tablası yerine bir T-kanallı tabla kullanılabilir.

  • Haas tarafından üretilen çift eksenli kafa, rijitliği sağlamak için her iki tarafta mili destekler.
  •  ±245 derecelik C ekseni dönmesi ve ±120 derecelik B ekseni eğmesi
  • Doğru 3+2 i‏şleme için B ve C eksenleri üzerinde güçlü frenler
  • 70+1 yana monteli takım değiştirici
  • Hareketli standa asılı kumanda ile erişim kolaylığı
  • 10.000 lb (4536 kg) parça kapasiteli tam destekli X ekseni hareketi
  • Tüm eksenlerde 50 mm bilyeli vida
  • Özel fikstürleme için 3 adet cıvatalı boş takım plakası içiren 3886 x 1245 mm (153" x 49") tabla

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • HSK-A63 Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 70+1 Takım Kapasitesi
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
X Ekseni 150.00 in 3810 mm
Y Ekseni 50.00 in 1270 mm
Z Ekseni 50.00 in 1270 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 55.0 in 1397 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 29.0 hp 21.6 kW
Maksimum Hız 20000 rpm 20000 rpm
Maksimum Tork 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konik HSK-A63 HSK-A63
Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maksimum Hız 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Fren Torku 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hareket ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maksimum Hız 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Fren Torku 442 ft-lbf 600 Nm
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 153.0 in 3886 mm
Genişlik 49.0 in 1245 mm
Kalınlık 1.9 in 48 mm
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 360 ipm 9.1 m/min
X'de Hızlar 360 ipm 9.1 m/min
Y'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Z'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4000 lbf 17793 N
Maks. İtme Y 4000 lbf 17793 N
Maks. İtme Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 6.00 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
Takımlar Arası (ort.) 6.00 s 6.00 s
Talaşlar Arası (ort.) 15.00 s 15.00 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 20000 rpm 20000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 29.0 hp 21.6 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
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
  • 20.000 rpm Çift Destekli İş Mili, HSK-A63

Takım Değiştiriciler

  • 70+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Makine Sabitleme Takımı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • KURULUM Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi (Yakında)
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

İLGİLİ ÜRÜNLER

C-Çerçeve VMC

Haas VR-11

VR-14

5 Eksenli Dik İşleme Merkezi; 150" x 40" x 42", 2 eksenli kafa

  • HSK-A63 Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

3 Eksenli Alternatif

Haas VS-3

VS-3

Dik İşleme Merkezi; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Küçük 3 Eksen

Haas VS-1

VS-1

Dik İşleme Merkezi; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
HRT1000 VS-3-5AX TAM UYUMLU
HRT450 VS-3-5AX TAM UYUMLU
HRT800 VS-3-5AX TAM UYUMLU
TR310 VS-3-5AX TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.