My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VS-3-5AX

  1. Vertikalne glodalice
  2. Iznimno veliki VMC strojevi
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    SAMO CNY
 
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

5-osni vertikalni obradni centar; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

Haas VS-3-5AX je centar za obradu, s velikim okvirom u stilu kreveta koji pruža velike hodove i 5 osni kapacitet rezanja u okomitom vretenu. Stroj sadrži glavno vreteno HSK-A63 s 20.000 rpm i bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70 + 1 alat.

Haas-ugrađena glava s dvije osi podržava glavno vreteno s obje strane radi veće krutosti i ima jake kočnice na obje osi za preciznu 3+2 strojnu obradu. Rotacijska glava pruža ±245 stupnjeva rotacije osi C i ±120 stupnjeva nagiba osi B čime omogućuje pristup gotovo svakom kutu.

Potpuno podržani hodovi osi X lako rukuju dijelovima težine do 10.000 lb (4536 kg). Površina stola sastoji se od tri prazne ploče s alatima koje se lako strojno obrađuju za prilagođeno stezanje.  

NAPOMENA: Stol sa T-utorima može se zamijeniti za stol s alatnom pločom u trenutku narudžbe.

  • Haasova-ugrađena glava s dvije osi podržava glavno vreteno s obje strane radi veće krutosti
  •  ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi
  • Snažne kočnice na B i C osovini za točnu 3+2 strojnu obradu 
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1
  • Upravljačka kutija na pomičnom stalku za lak pristup
  • Potpuno podržani hod osi X s kapacitetom za dio od 10.000 lb (4536 kg)
  • Kugličasto vreteno od 50 mm na svim osovinama
  • 153" x 49" (3886 x 1245 mm) stol, s 3 prazne ploče s alatima za prilagođeno stezanje i prihvat sirovca

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 70+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Specifikacije
  • Grafikon obrtnog sklopa

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 150.00 in 3810 mm
Os Y 50.00 in 1270 mm
Z os 50.00 in 1270 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 55.0 in 1397 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 29.0 hp 21.6 kW
Maks. brzina 20000 rpm 20000 rpm
Maks. obratni moment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-A63 HSK-A63
Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. brzina 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Kočni obratni moment 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hod ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. brzina 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Kočni obratni moment 442 ft-lbf 600 Nm
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 153.0 in 3886 mm
Širina 49.0 in 1245 mm
Debljina 1.9 in 48 mm
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 360 ipm 9.1 m/min
Brzi pomaci na X 360 ipm 9.1 m/min
Brzi pomaci na Y 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 4000 lbf 17793 N
Maksimalni potisak Y 4000 lbf 17793 N
Maksimalni potisak Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 6.00 in 406 mm
Maksimalna težina alata 30.0 lb 13.6 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 6.00 s 6.00 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 15.00 s 15.00 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 20000 rpm 20000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 29.0 hp 21.6 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno s dvostrukom potporom od 20.000 rpm, HSK-A63

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1, HSK

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Upravljački zaslon osjetljiv na dodir
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za INSTALACIJU
  • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

SRODNI PROIZVODI

VMC stroj C-okvira

Haas VR-11

VR-14

5-osni vertikalni obradni centar s hodom 150" x 40" x 42", 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

3. osna alternativa

Haas VS-3

VS-3

Vertikalni obradni centar; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 7.5k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

Manji troosni stroj

Haas VS-1

VS-1

Vertikalni obradni centar; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 7.5k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price
HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
HRT1000 VS-3-5AX POZITIVNI SKLOP
HRT450 VS-3-5AX POZITIVNI SKLOP
HRT800 VS-3-5AX POZITIVNI SKLOP
TR310 VS-3-5AX POZITIVNI SKLOP

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.