VS-3-5AX

  1. 수직 밀
  2. 초대형 VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

5축 수직 머시닝 센터 - 150" x 50" x 50"(3810 x 1270 x 1270mm)

Haas VS-3-5AX는 수직 스핀들 형식으로 큰 이동거리와 5축 절삭 용량을 제공하는 큰 프레임의 베드형 머시닝 센터입니다. 이 기계는 20,000rpm HSK-A63 스핀들 및 70+1 공구 측면 장착 공구 교환장치가 특장점입니다.

Haas 제작 이중 축 헤드는 견고함을 위해 양쪽에서 스핀들을 지지하며 정확한 3+2 가공을 위해 양쪽 축에 강력한 브레이크가 있습니다. 로터리 헤드는 ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트를 제공하여 거의 모든 각도에 도달합니다.

전폭적으로 지원되는 X축 이동거리는 최대 4,536kg(10,000lb)의 공작물을 쉽게 처리할 수 있습니다. 테이블 표면은 맞춤형 고정장치 기계 가공이 용이한 3개의 블랭크 공구 플레이트로 구성되어 있습니다.  

참고: 주문 시 툴링 플레이트 테이블에 T-슬롯 테이블을 교체할 수 있습니다.

  • Haas 제작 이중축 헤드는 견고함을 높이기 위해 양쪽의 스핀들 지지
  •  ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트
  • 정확한 3+2 가공을 위한 B축 및 C축의 강력한 브레이크 
  • 70+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 쉬운 접근을 위해 이동 가능한 스탠드에 장착된 제어 펜던트
  • 10,000lb(4,536kg) 공작물 용량이 있는 완전 지원 X축 이동거리
  • 모든 축에 50mm 볼스크루
  • 153" x 49"(3,886 x 1,245mm) 테이블, 맞춤형 고정장치용 3개의 블랭크 볼트-온 공구 플레이트 포함

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • HSK-A63 테이퍼
  • 5 축
  • 20k RPM
  • 70+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

이동거리 S.A.E METRIC
X축 150.00 in 3810 mm
Y축 50.00 in 1270 mm
Z축 50.00 in 1270 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 55.0 in 1397 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 29.0 hp 21.6 kW
최대 속도 20000 rpm 20000 rpm
최대 토크 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
테이퍼 HSK-A63 HSK-A63
베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
최대 속도 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
브레이크 토크 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
이동거리 ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
최대 속도 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
브레이크 토크 442 ft-lbf 600 Nm
테이블 S.A.E METRIC
길이 153.0 in 3886 mm
폭 49.0 in 1245 mm
두께 1.9 in 48 mm
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 360 ipm 9.1 m/min
X에서 급속 360 ipm 9.1 m/min
Y에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Z에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4000 lbf 17793 N
최대 스러스트 Y 4000 lbf 17793 N
최대 스러스트 Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 6.00 in 406 mm
최대 공구 무게 30.0 lb 13.6 kg
공구간 거리(평균) 6.00 s 6.00 s
칩 간(평균) 15.00 s 15.00 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 20000 rpm 20000 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
스핀들 동력 29.0 hp 21.6 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
  • 20,000rpm 이중 지지 스핀들, HSK-A63

공구 교환장치

  • 70+1 측면 장착 공구 교환장치, HSK

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거
  • 창문 공기 분사장치
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면(출시 예정)
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

관련 제품

C-프레임 VMC

Haas VR-11

VR-14

5축 수직 머시닝 센터, 3,810 x 1,016 x 1,067mm, 2축 헤드

  • HSK-A63 테이퍼
  • 5 축
  • 20k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

3축 대안

Haas VS-3

VS-3

수직 머시닝 센터 - 150" x 50" x 50" (3,810 x 1,270 x 1,270mm)

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

소형 3축

Haas VS-1

VS-1

수직 머시닝 센터 - 100" x 50" x 50" (2,540 x 1,270 x 1,270 mm)

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT1000 VS-3-5AX 포지티브 핏
HRT450 VS-3-5AX 포지티브 핏
HRT800 VS-3-5AX 포지티브 핏
TR310 VS-3-5AX 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.