My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VS-3-5AX

  1. Vertikální frézy
  2. Extra velká VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 150" × 50" × 50" (3 810 × 1 270 × 1 270 mm)

Haas VS-3-5AX je obráběcí centrum s velkým rámem a ložem umožňující velké posuvy a 5osý objem frézování vertikálním vřetenem.

Tento stroj je vybaven vřetenem HSK-A63 s otáčkami 20 000 ot./min. a bočním zásobníkem nástrojů na 70+1 nástrojů.

Dvouosá hlava vyrobená společností Haas podporuje vřeteno z obou stran kvůli tuhosti a má výkonné brzdy na obou osách pro přesné obrábění 3+2.

Otočná hlava poskytuje ±245 stupňů otáčení osy C a ±120 stupňů náklonu osy B pro dosažení téměř jakéhokoliv úhlu.

Plně podepřené pojezdy osy X snadno pojmou obrobky vážící až 10 000 lb (4 536 kg).

Povrch stolu se skládá ze tří prázdných nástrojových desek, které lze jednoduše obrábět a přizpůsobit si tak upínání.  

POZNÁMKA: Stůl s T-drážkou může být v době objednávky vložen do tabulky nástrojové desky.

  • Dvouosá hlava od společnosti Haas podpírá vřeteno na obou stranách pro zajištění tuhosti
  • Otáčení±245 stupňů v ose C a náklon ±120 stupňů v ose B
  •  
  • Výkonné brzdy na osách B a C pro přesné obrábění 3+2
  • Boční zásobník nástrojů 70+1 nástroj
  • Zavěšený řídící panel na pohyblivém podstavci, aby byl snadný přístup
  • Plně podepřený pojezd osy X s objemem obrobků 10 000 lb (4 536 kg)
  •  
  • 50mm kuličkové šrouby u všech os
  • Stůl 153 x 49 (3 886 x 1 245 mm) se 3 prázdnými „bolt-on“ nástrojovými deskami pro přizpůsobení upínání
  • ""

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • HSK-A63 Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 70+1 Kapacita nástroje
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
Osa X 150.00 in 3810 mm
Osa Y 50.00 in 1270 mm
Osa Z 50.00 in 1270 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 55.0 in 1397 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 29.0 hp 21.6 kW
Max. rychlost 20000 rpm 20000 rpm
Max. krouticí moment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel HSK-A63 HSK-A63
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. rychlost 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Brzdný moment 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Pojezd ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. rychlost 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Brzdný moment 442 ft-lbf 600 Nm
Stůl S.A.E METRIC
Délka 153.0 in 3886 mm
Šířka 49.0 in 1245 mm
Tloušťka 1.9 in 48 mm
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 360 ipm 9.1 m/min
Rychloposuv na X 360 ipm 9.1 m/min
Rychloposuv na Y 600 ipm 15.2 m/min
Rychloposuv na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4000 lbf 17793 N
Max. síla Y 4000 lbf 17793 N
Max. síla Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 6.00 in 406 mm
Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 6.00 s 6.00 s
Tříska-tříska (prům.) 15.00 s 15.00 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 20000 rpm 20000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vřetena 29.0 hp 21.6 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
  • Vřeteno s duální podporou 20 000 ot/min, HSK-A63

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 70+1 nástroj, HSK

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Šnek na třísky
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládání dotykové obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB
  • ECO Mode

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k INSTALACI
  • Výkres rozvržení (připravujeme)
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

C-rámové VMC

Haas VR-11

VR-14

Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 3 810 × 1 016 × 1 067 mm, dvouosá hlavice

  • HSK-A63 Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

3-osá alternativa

Haas VS-3

VS-3

Vertikální obráběcí centrum; 150" x 50" x 50" (3 810 x 1 270 x 1 270 mm)

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Menší 3osé

Haas VS-1

VS-1

Vertikální obráběcí centrum; 100" x 50" x 50" (2 540 x 1 270 x 1 270 mm)

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
HRT1000 VS-3-5AX KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT450 VS-3-5AX KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT800 VS-3-5AX KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR310 VS-3-5AX KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.