My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VS-3-5AX

  1. Fraiseuses verticales
  2. CUV Extra-Large
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Centre d’usinage à broche verticale 5 axes; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

Le VS-3-5AX Haas est un centre d’usinage à large structure avec banc, qui offre de grandes courses et une capacité d’usinage à 5 axes dans un format de broche verticale. La machine est équipée d’une broche HSK-A63 à 20 000 tr/min, et d’un changeur d’outil latéral de 70+1 positions.

La tête à double axe de fabrication Haas soutient la broche des deux côtés pour plus de rigidité et possède de puissants freins sur les deux axes pour un usinage 3+2 précis. La tête rotative fournit ±245 degrés de rotation de l’axe C et ±120 degrés d’inclinaison de l’axe B pour atteindre presque n’importe quel angle.

La course sur l’axe X entièrement pris en charge permet de manipuler facilement des pièces pesant jusqu’à 10 000 lb (4 536 kg). La surface de la table se compose de trois plaques d’outillage vides faciles à usiner pour une fixation personnalisée.  

REMARQUE : Une table à rainures en T peut être remplacée par la table de plaques d’outillage au moment de la commande.

  • La tête à double axe fabriquée par Haas maintient la broche des deux côtés pour plus de rigidité
  •  ± 245 degrés de rotation sur l’axe C et ± 120 degrés d’inclinaison sur l’axe B
  • Freins puissants sur les axes B et C pour un usinage 3+2 précis 
  • Changeur d’outil latéral 70+1 positions
  • Console de commande sur support mobile pour un accès facile
  • Course sur l’axe X entièrement prise en charge avec une capacité de pièce de 10 000 lb (4 536 kg)
  • Vis à billes de 50 mm sur tous les axes
  • Table de 153" x 49" (3 886 x 1 245 mm) avec 3 plaques d’outillage boulonnées vides pour un outillage de fixation personnalisé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • HSK-A63 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 70+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Caractéristiques
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

Courses S.A.E METRIC
Axe X 150.00 in 3810 mm
Axe Y 50.00 in 1270 mm
Axe Z 50.00 in 1270 mm
Du nez de broche à la table (~ max) 55.0 in 1397 mm
Du nez de broche à la table (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 29.0 hp 21.6 kW
Vitesse max. 20000 rpm 20000 rpm
Couple max. 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cône de broche HSK-A63 HSK-A63
Lubrification de roulement Grease Packed Grease Packed
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Axe B - Inclinaison S.A.E METRIC
Voyage ±120˚ ±120˚
Vitesse max. 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Couple de freinage 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Course ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Vitesse max. 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Couple de freinage 442 ft-lbf 600 Nm
Table S.A.E METRIC
Longueur 153.0 in 3886 mm
Largeur 49.0 in 1245 mm
Épaisseur 1.9 in 48 mm
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 360 ipm 9.1 m/min
Avances rapides sur X 360 ipm 9.1 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 600 ipm 15.2 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 4000 lbf 17793 N
Effort max. Y 4000 lbf 17793 N
Effort max. Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 6.00 in 406 mm
Poids d’outil max. 30.0 lb 13.6 kg
D’outil à outil (moyenne) 6.00 s 6.00 s
Copeau à copeau (moyenne) 15.00 s 15.00 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 20000 rpm 20000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 29.0 hp 21.6 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche à double support de 20 000 tr/min, HSK-A63

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 70+1 positions, HSK

Palpage

  • Système à palpeurs intuitif sans fil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
  • Kit de filtre de benne à copeaux
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Écran tactile de commande
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • HaasDrop
  • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Accessoires d’ancrage pour machine

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’INSTALLATION
  • Schéma (prochainement)
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

PRODUITS CONCERNÉS

CUV col de cygne

VR-11 Haas

VR-14

Centre d’usinage à broche verticale à 5 axes, 3 810 x 1 016 x 1 067 mm, tête à 2 axes

  • HSK-A63 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Alternative à 3 axes

VS-3 Haas

VS-3

Centre d’usinage à broche verticale ; 150" x 50" x 50" (3 810 x 1 270 x 1 270 mm)

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Plus petit 3 axes

VS-1 Haas

VS-1

Centre d’usinage à broche verticale ; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HRT1000 VS-3-5AX CORRESPONDANCE
HRT450 VS-3-5AX CORRESPONDANCE
HRT800 VS-3-5AX CORRESPONDANCE
TR310 VS-3-5AX CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.