My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VS-3-5AX

  1. Freze verticale
  2. VMC foarte mare
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Centru de prelucrare vertical cu 5 axe; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

Haas VS-3-5AX este un centru de prelucrare cu cadru de dimensiuni mari, de tip pat care oferă curse mari și capacitate de așchiere pe 5 axe într-un format cu arbore principal vertical. Mașina este echipată cu un arbore principal HSK-A63 de 20.000 rpm și un schimbător de scule lateral cu 70+1 scule.

Capul cu axă dublă construit de Haas susține arborele principal din ambele părți pentru rigiditate și are frâne puternice pe ambele axe pentru o prelucrare precisă 3+2. Capul rotativ asigură ±245 de grade de rotație pe axa C și ±120 de grade de înclinare pe axa B pentru a atinge aproape orice unghi.

Cursele pe axa X, complet compatibile, manipulează piese ce cântăresc până la 10.000 lb (4536 kg). Suprafața mesei este formată din trei plăci de prelucrare brute, care pot fi prelucrate cu ușurință pentru dispozitive de fixare personalizate.  

NOTĂ: O masă pentru canal T poate fi înlocuită pentru masa plăcii de prelucrare în momentul comenzii.

  • Capul cu axă dublă construit de Haas susține arborele principal pe ambele părți pentru rigiditate
  •  ±245 grade de rotire a axei C și o înclinare a axei B de ±120 grade
  • Frâne puternice pe axele B și C pentru prelucrare precisă 3+2
  • Schimbătorul de scule lateral 70+1
  • Consola de comandă pe suport mobil pentru facilitarea accesului
  • Cursă pe axa X complet suportată cu o capacitate a piesei de 4536 kg (10.000 lb)
  • Șuruburi cu bilă de 50 mm pe toate axele
  • Masă de 153" x 49" (3.886 x 1.245 mm), cu 3 plăci cu scule de tip bolt-on, pentru dispozitive de fixare personalizate

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • HSK-A63 Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 70+1 Capacitatea sculei
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
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

Curse S.A.E METRIC
Axa X 150.00 in 3810 mm
Axa Y 50.00 in 1270 mm
Axa Z 50.00 in 1270 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 55.0 in 1397 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 29.0 hp 21.6 kW
Viteză maximă 20000 rpm 20000 rpm
Cuplu maxim 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Con HSK-A63 HSK-A63
Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Viteză maximă 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Cuplu frână 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Cursă ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Viteză maximă 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Cuplu frână 442 ft-lbf 600 Nm
Masă S.A.E METRIC
Lungime 153.0 in 3886 mm
Lățime 49.0 in 1245 mm
Grosime 1.9 in 48 mm
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 360 ipm 9.1 m/min
Curse rapide pe X 360 ipm 9.1 m/min
Curse rapide pe Y 600 ipm 15.2 m/min
Curse rapide pe Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4000 lbf 17793 N
Tracțiune Y maximă 4000 lbf 17793 N
Tracțiune Z maximă 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 6.00 in 406 mm
Greutate maximă sculă 30.0 lb 13.6 kg
Sculă pe sculă (medie) 6.00 s 6.00 s
Șpan-la-șpan (mediu) 15.00 s 15.00 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 20000 rpm 20000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Putere arbore principal 29.0 hp 21.6 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal cu suport dublu de 20.000 rpm, HSK-A63

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 70+1, HSK

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Ecran tactil unitate de comandă
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
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
  • Ansamblu de ancorare mașină

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de INSTALARE
  • Schiță dispunere (În curând)
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

PRODUSE ASOCIATE

VMC cu cadru C

Haas VR-11

VR-14

Centru de prelucrare vertical în 5 axe; 150" x 40" x 42", păpușă portsculă în 2 axe

  • HSK-A63 Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Alternativa în 3 axe

Haas VS-3

VS-3

Centru de prelucrare vertical; 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Axă a 3 a mai mică

Haas VS-1

VS-1

Centru de prelucrare vertical; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HRT1000 VS-3-5AX POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT450 VS-3-5AX POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT800 VS-3-5AX POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VS-3-5AX POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.