My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Probing

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Scule de productivitate

Palpare

Reduceți durata de setare

Niciunei mașini-unelte nu ar trebui să îi lipsească palparea

Reduceți durata setării fără cunoștințe de codare G sau programare macro. Monitorizați uzura și deteriorarea sculei și reduceți formarea deșeurilor.

Recently Updated

Realizați mai multe lucrări


Reducerea setării este esențială pentru a mări productivitatea oricărei mașini-unelte. Soluțiile de palpare sunt disponibile de la Haas și orice mașină poate fi setată în câteva minute, cu doar câteva apăsări pe buton. Sistemul nostru de vârf în industrie, de palpare intuitivă fără fir (WIPS), setează standardele pentru sistemele de palpare integrate. Indicațiile simple de pe ecran ghidează utilizatorii începători prin proces. Utilizatorii experimentați au acces complet la alimentarea și abilitățile rutinelor palpatorului personalizate.

Palpare fără fir - Freză

Automatizați procesul dvs. de setare cu sistemul fără fir de palpare intuitivă Haas (WIPS). WIPS vă permite să definiți rapid și cu ușurință coordonatele originilor, să setați decalajele pentru lungimea sculei și să efectuați verificări pe parcursul procesului, atât pentru inspecția pieselor, cât și pentru detectarea ruperii sculei.

AFLAȚI MAI MULTE

Palpare fără fir - Strung

Sistemul de palpare intuitiv fără fir de la Haas pentru strunguri (WIPS-L) este un pachet complet de palpare ce include un palpator cu cap de revolver și interfață optică a mașinii, având un software puternic ce ghidează operatorul prin procesul de palpare cu modele intuitive și ușor de utilizat. 

AFLAȚI MAI MULTE
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

Dispozitivul de prereglare a sculei automatic

Dispozitivul nostru de prereglare a sculei mărește precizia piesei și consistența setării, în timp ce reduce durata setării cu până la 50%. Acest sistem are modele de operare automate și manuale, cu o interfață ușor de utilizat pentru programare rapidă, în stil conversațional.

AFLAȚI MAI MULTE
Recently Updated

De unde provin corecțiile palpatorului meu? Teoria corecției de palpare


Toată lumea ia de la sine înțeles faptul că sistemul său de palpare le oferă valori fiabile și precise pentru origini și corecții scule. Dar v-ați întrebat vreodată cum sunt calculate efectiv aceste origini și corecții scule? Nu mă mir că Mark descompune mecanica și matematica din spatele originii acestor numere.

SĂ AFLAȚI MAI MULTE

WIPS HAAS PENTRU STRUNGURI

Sistemul de palpare intuitiv fără fir de la Haas pentru strunguri  (WIPS-L) este un pachet complet de palpare ce include un palpator cu cap de revolver și interfață optică a mașinii, având un software puternic ce ghidează operatorul prin procesul de palpare cu modele intuitive și ușor de utilizat. WIPS poate fi utilizat pentru verificarea rapidă a primei piese produse în linia de asamblare, raportări pe parcursul procesului și monitorizarea operațiunilor de prelucrare nesupravegheată. Poate fi utilizat și la actualizarea originilor, pentru a compensa uzura sculei, pentru o precizie excelentă a piesei. Sistemul include sistemul de programare vizuală Haas, macro-uri și orientarea arborelui principal. NOTĂ: Necesită achiziționarea unei portscule cu 25 mm pentru diametru intern (ID)

AFLAȚI MAI MULTE
Recently Updated

Faceți cunoștință cu noul dvs. mecanic de setare


Sistemul intuitiv de palpare wireless Haas (WIPS) va revoluționa modul în care vă conduceți mașina. Va asista în orice aspect legat de setarea sau executarea unei lucrări și vă va face să vă întrebați cum oare ați putut lucra fără el.

AFLAȚI MAI MULTE
Recently Updated

Doriți să vă convingeți?


Este mai rapid să configurați scule manual sau cu un palpator? Am acceptat această provocare pentru a arăta puterea mașinilor Haas în combinație cu un sistem de palpare. Singura întrebare care rămâne este: Cum veți folosi timpul economisit?

AFLAȚI MAI MULTE
Tutorial WIPS Partea 1
Sistemul intuitiv de palpare wireless Haas (WIPS) aduce o mare schimbare pentru atelierele care doresc să își mărească precizia și viteza cu care setează sculele și originile. John Nelson, expertul nostru în aplicații, explică modul de funcționare a WIPS în această primă parte din seria „Tutorial WIPS”.
Tutorial WIPS Partea a 2-a
În al doilea videoclip din seria „Tutorial WIPS”, inginerul expert în aplicații, John Nelson, explică setarea corecției sculei utilizând palpatorul fără fir și sistemul de programare vizuală (SPV) disponibil în toate unitățile de comandă NGC de la Haas.
Tutorial WIPS Partea a 3-a
În al treilea videoclip din seria „Tutorial WIPS”, inginerul expert în aplicații, John Nelson, explică, utilizând pagina de corecție a sculei, controlarea palpării wireless pentru corecțiile sculei.
Alegeți rapid o origine și un unghi
Dacă ați întâmpinat vreodată probleme la identificarea poziției piesei în modul vechi – cu toții am întâmpinat probabil această problemă –, atunci consultați acest sfat!
Dispozitiv de prereglare a sculei automat cu scule antrenate
Configurarea corespunzătoare a sculelor antrenate într-un centru de strunjire poate fi dificilă. Mark vă va ghida prin proces cu un tutorial pas cu pas, ce vă va oferi răspunsuri la toate întrebările. Dacă aveți un strung Haas cu ansamblu de scule antrenate sau vă gândiți sa vă luați unul, vizionați acest videoclip!
Setați originile în câteva secunde
Oricine a pus în funcțiune o mașină știe cât de mult durează setarea originilor. Cum ar fi să faceți acest lucru într-o fracțiune de secundă? Acum puteți și este mai simplu decât vă imaginați!

Ce mașină veți proiecta astăzi?

Proiectare și preț

Noua mașină-unealtă Haas este pregătită.

Achiziționați acum

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.