My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Sheet Routers

  1. Freze verticale
  2. Frezele de tablă SR
Freze de tablă Haas

Frezele de tablă SR

Freze de tablă CNC

Freze de tablă seria SR

  • Caracteristici
  • Modele
Configurare și preț
Recently Updated

Freze de tablă CNC pentru o gamă largă de industrii


Frezele de tablă Haas sunt potrivite pentru producerea de semne, producerea de cabinete, prelucrarea lemnului, fabricarea materialelor compozite și o varietate de alte industrii.

Rapide | Accesibile | Fiabile 

Frezele de tablă seria SR Haas sunt alternative accesibile la mașinile de tip strung portal pentru tăierea materialelor mai ușoare, nemetalice, cum ar fi lemnul, materialele plastice, spuma de mare densitate și materialele compozite. Cursele mari ale acestor mașini acceptă cu ușurință coli întregi de material, extruziuni lungi sau configurații multiple de piese mai mici.

ER32 / ISO30

CON

3

AXĂ

18.000-24.000

RPM

1 - 16

CAPACITATEA SCULEI

NOTĂ: Frezele de tablă seria SR sunt destinate profilării, găuririi și modelării foilor plate din materiale mai ușoare. Acestea nu sunt concepute pentru suprafețele mari cu precizie ridicată.

Freze de tablă

SR-3015 Haas

SR-3015 Sheet Router

Freză de tablă CNC, cu curse de 3.000 x 1.500 x 180 mm

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
SR-3015P Haas

SR-3015P Sheet Router

Freză de tablă cu curse de 3000 x 1500 x 297 mm și ATC

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
SR-3015 Haas

SR-4020 Sheet Router

Freză de tablă CNC, cu curse de 159" x 86" x 6.8"

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
SR-4020P Haas

SR-4020P Sheet Router

Freză de tablă cu curse de 4.293 x 2.184 x 330 mm și ATC

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

FREZE DE TABLĂ HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    UNITATE DE COMANDĂ HAAS

    Alimentate de unitatea de comandă Haas de top din industrie, frezele din seria SR oferă un nivel de programabilitate și funcționalitate care nu se găsește în alte freze CNC. Interfața intuitivă a unității de comandă Haas și funcțiile robuste facilitează programarea și reglarea – chiar și pentru începători. Sunt echipate cu aceeași unitate de comandă Haas puternică și ușor de utilizat, disponibilă pe fiecare mașină pe care o construim. Unitatea de comandă Haas - hardware și software - este proiectată și construită intern și optimizată special pentru sculele mașinilor Haas, și este aceeași pentru întreaga linie de produse. Unitatea de comandă Haas este rapidă, inteligentă și puternică, cu o interfață simplă pentru utilizator și navigare compatibilă și intuitivă, care facilitează învățarea și utilizarea. Cu peste 300.000 de unități de comandă Haas utilizate în întreaga lume, a devenit în mod clar un standard în industrie.

    Funcții standard:

    ■ Interfață ecran tactil
    ■ Tastatură specială
    ■
    Funcții activate prin apăsarea unui singur buton
    ■ Manetă de avans rapid multifuncțională
    ■ Ecran LCD color
    ■ Interfața Ethernet
    ■ Port USB

    ■ M130 Media Player
    ■
    Managementul avansat al sculei
    ■ Memorie program de 1 GB
    ■ Detectarea căderilor de tensiune
    ■ Monitorizare mobilă HaasConnect
    ■ Conectivitate Wi-Fi
    ■ Transferarea HaasDrop fără fir a fișierului

    SISTEM DE COLECTARE A PRAFULUI ȘI DISPOZITIV DE FIXARE A SCULEI

    Frezele de tablă seria SR sunt echipate cu un sistem integrat de colectare prin aspirare a prafului pentru a îndepărta cu ușurință șpanul, așchiile și praful produse în timpul prelucrării, pentru a vă păstra atelierul mai curat și a reduce expunerea la praf.

    Un dispozitiv de fixare a sculei încorporat este conectat la unitatea de comandă Haas, cu modele ușor de utilizat, care simplifică configurarea operațiunii la schimbarea sculelor.

     

    Recently Updated

    Construiți-vă freza de tablă


    Sunteți gata să vă creați noul Haas?  

    Haideți să găsim mașina potrivită pentru atelierul dvs. și să devină a dvs., adăugând opțiunile și funcțiile care vi se potrivesc.

    ÎNCEPEȚI

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.