My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Freze verticale
  2. Frezele de tablă SR
  3. models
  4. Freză tablă SR-3015

Freză tablă SR-3015

    DOAR CNY

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză de tablă CNC, cu curse de 3.000 x 1.500 x 180 mm

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • ER32 Collet Con
  • 3 Axa
  • 18k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Frezele de tablă seria SR Haas sunt alternative accesibile la mașinile de tip strung portal pentru tăierea materialelor mai ușoare, cum ar fi lemn, plastic, spumă de înaltă densitate și materiale compozite. Alimentate de unitatea de comandă Haas de vârf în industrie, frezele din seria SR oferă un nivel de programabilitate și funcționalitate care nu se găsește în alte freze CNC.

SR-3015 este echipat cu un arbore principal cu bucșă elastică ER32 de 18.000 rpm, care acceptă scule cu diametrul de până la 0,75" (20 mm), iar cursele mari ale mașinii pot găzdui cu ușurință coli întregi de material, extruziuni lungi sau configurații multiple ale pieselor mai mici. Interfața intuitivă a unității de comandă Haas și funcțiile robuste facilitează programarea și reglarea – chiar și pentru începători.

NOTĂ: SR-3015 utilizează unități de acționare a axei motorului în trepte. Mașina nu necesită aer comprimat.

  • ER32 Arbore principal de 18.000 rpm, 4,5 kW
  • Unitate de comandă Haas cu funcție completă, ușor de utilizat
  • Sistem încorporat de colectare a prafului
  • Sistem încorporat de setare a sculei

FREZĂ DE TABLĂ HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 118.00 in 3000 mm
    Axa Y 59.00 in 1500 mm
    Axa Z 7.10 in 180 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 7.3 in 185 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 6.1 hp 4.5 kW
    Viteză maximă 18000 rpm 18000 rpm
    Cuplu maxim
    Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Con ER32 Collet ER32 Collet
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 117.6 in 2988 mm
    Lățime 59.8 in 1520 mm
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 2976 lb 1350 kg
    Între coloane 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 567 ipm 14.4 m/min
    Curse rapide pe Y 567 ipm 14.4 m/min
    Curse rapide pe Z 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Tracțiune X maximă 668 lbf 2971 N
    Tracțiune Y maximă 334 lbf 1485 N
    Tracțiune Z maximă 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 18000 rpm 18000 rpm
    Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Putere arbore principal 6.1 hp 4.5 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Paletă export 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Greutate 2650 lb 1200.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 18.000 rpm, bucșă elastică ER32

    Unitatea de comandă Haas

    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
    • Sistem de programare vizuală a pieselor
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Coordonare rotație și scalare
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB

    Opțiunile produsului

    • Colector de praf pentru freza de tablă

    Garanție

    • Garanție standard de 6 luni
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    VARIANTĂ CU 40 DE CONURI

    Haas GR-510

    GR-510

    Freză portal CNC, cu curse de 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 10 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Curse mai mari, capacitate mai mare

    Haas GR-712

    GR-712

    Freză portal CNC, cu curse de 3683 x 2159 x 279 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 10 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Capacitate axa a 5 a

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    Freză portal CNC în 5 axe, cu curse de 3.683 x 2.223 x 998 mm

    • HSK 63F Con
    • 5 Axa
    • 20k Rot/min
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
    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.