SR-3015 Sheet Router

  1. 수직 밀
  2. SR 시트 라우터
  3. models
  4. SR-3015 시트 라우터

SR-3015 시트 라우터

    CNY 전용

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 3,000 x 1,500 x 180mm의 CNC 시트 라우터

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • ER32 Collet 테이퍼
  • 3 축
  • 18k RPM
  • 1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

Haas SR 시리즈 시트 라우터는 목재, 플라스틱, 고집적도 폼 및 복합소재와 같이 가벼운 비금속 피삭재를 절삭하기 위한 갠트리형 밀링 기계의 대체품으로 합리적인 비용으로 이용할 수 있습니다. 업계 최고의 Haas 제어장치를 갖춘 SR 시리즈 라우터는 다른 CNC 라우터에서는 찾을 수 없는 일정 수준의 프로그래밍 기능 및 기능성을 제공합니다.

SR-3015에는 최대 0.75"(20mm) 직경의 공구를 수용하는 18,000rpm ER32 콜릿 스핀들이 장착되어 있으며 기계의 이동거리가 광범위하기 때문에 전체 재료 시트, 긴 사출 또는 여러 개의 작은 공작물 설정을 쉽게 수용합니다. 직관적인 Haas 제어 인터페이스와 견고한 기능을 통해 초보자도 쉽게 프로그래밍하고 조정할 수 있습니다.

참고: SR-3015는 스테퍼 모터 축 드라이브를 사용합니다. 기계에는 압축 공기가 필요하지 않습니다.

  • 18,000-rpm ER32 스핀들, 4.5kW
  • 완전 기능의 사용하기 쉬운 Haas 제어장치
  • 내장 분진 수집 시스템
  • 내장 공구 설정 시스템

HAAS 시트 라우터

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 118.00 in 3000 mm
    Y축 59.00 in 1500 mm
    Z축 7.10 in 180 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 7.3 in 185 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 6.1 hp 4.5 kW
    최대 속도 18000 rpm 18000 rpm
    최대 토크
    드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    테이퍼 ER32 Collet ER32 Collet
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 117.6 in 2988 mm
    폭 59.8 in 1520 mm
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 2976 lb 1350 kg
    컬럼 간 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X에서 급속 567 ipm 14.4 m/min
    Y에서 급속 567 ipm 14.4 m/min
    Z에서 급속 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    최대 스러스트 X 668 lbf 2971 N
    최대 스러스트 Y 334 lbf 1485 N
    최대 스러스트 Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 18000 rpm 18000 rpm
    드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    스핀들 동력 6.1 hp 4.5 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    수출용 팔레트 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    무게 2650 lb 1200.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 18,000rpm 스핀들, ER32 콜릿

    Haas Control

    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
    • 사용자 정의형 매크로
    • 좌표 회전과 확대 축소
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB

    제품 선택 사항

    • 시트 라우터용 집진기

    보증

    • 6개월 표준 보증
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    40-테이퍼 대안

    Haas GR-510

    GR-510

    3,073 x 1,549 x 279mm 이동거리 CNC 갠트리 라우터

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 10 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 광범위한 이동거리, 더 많은 기능

    Haas GR-712

    GR-712

    3,683 x 2,159 x 279mm 이동거리 CNC 갠트리 라우터

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 10 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    5축 기능

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    3,683 x 2,223 x 998mm 이동거리의 5축 CNC 갠트리 밀

    • HSK 63F 테이퍼
    • 5 축
    • 20k RPM
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.