MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. SR-bladrouters
  3. models
  4. SR-3015 bladrouter

SR-3015 bladrouter

    ALLEEN CNY
 

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC Bladrouter met verplaatsingen van 3000 x 1500 x 297 mm

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • ER32 Collet Conus
  • 3 As
  • 18k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Bladrouters uit de SR-serie van Haas zijn voordelige alternatieven voor portaalfreesmachines voor het frezen van lichtere, niet-metaalhoudende materialen, zoals hout, kunststoffen, schuim met een hoge dichtheid en composieten. De routers uit de SR-serie worden aangedreven door de toonaangevende Haas-bediening en bieden een niveau van programmeerbaarheid en functionaliteit die niet in andere CNC-routers te vinden is.

De SR-3015 is uitgerust met een ER32-spantangspil met 18.000 omw/min die geschikt is voor gereedschappen met een diameter tot 0,75" (20 mm) en de grote verplaatsingen van de machine zijn meer dan voldoende voor hele materiaalplaten, lange extrusies of meerdere opstellingen van kleinere werkstukken. De intuïtieve Haas-bedieningsinterface en robuuste functies maken programmeren en afstellen eenvoudig, zelfs voor beginners.

LET OP: De SR-3015 maakt gebruik van asaandrijvingen van stappenmotoren. De machine heeft geen perslucht nodig.

  • ER32-spil van 18.000 omw/min, 4,5 kW
  • Volledige functionaliteit, gebruiksvriendelijke Haas-bediening
  • Ingebouwd stofopvangsysteem
  • Ingebouwd gereedschapsinstellingssysteem

HAAS BLADROUTER

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Machine-informatie

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 118.00 in 3000 mm
    Y-as 59.00 in 1500 mm
    Z-as 7.10 in 180 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 7.3 in 185 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 6.1 hp 4.5 kW
    Max. snelheid 18000 rpm 18000 rpm
    Max. koppel
    Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Conus ER32 Collet ER32 Collet
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 117.6 in 2988 mm
    Breedte 59.8 in 1520 mm
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 2976 lb 1350 kg
    Tussen kolommen 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 567 ipm 14.4 m/min
    IJlgangen op Y 567 ipm 14.4 m/min
    IJlgangen op Z 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Max. drukkracht X 668 lbf 2971 N
    Max. drukkracht Y 334 lbf 1485 N
    Max. drukkracht Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 18000 rpm 18000 rpm
    Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spilvoeding 6.1 hp 4.5 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Exportpallet 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Gewicht 2650 lb 1200.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 18.000 omw/min, ER32 spantang

    De Haas besturing

    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • HaasDrop
    • Visueel programmeringssysteem voor werkstukken
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB

    Productopties

    • Stofopvanger voor bladrouter

    Garantie

    • Standaardgarantie van 6 maanden
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    40-CONUS ALTERNATIEF

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC prisma-geleider met verplaatsingen van 3.073 x 1.549 x 279 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 10 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Grotere verplaatsingen, meer mogelijkheden

    Haas GR-712

    GR-712

    CNC prisma-geleider met verplaatsingen van 3.683 x 2.159 x 279 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8.1k RPM
    • 10 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    5-assige mogelijkheden

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 3.683 x 2.223 x 998 mm

    • HSK 63F Conus
    • 5 As
    • 20k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
     
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.