SR-3015 Sheet Router

  1. 立式加工中心
  2. SR 板式龙门铣
  3. models
  4. SR-3015 板式龙门铣

SR-3015 板式龙门铣

    仅人民币

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控板式龙门铣,行程为 3000 厘米 x 1500 毫米 x 180 毫米

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • ER32 Collet 锥度
  • 3 轴
  • 18k RPM
  • 1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas SR 系列板式龙门铣是经济实惠的龙门铣替代品,用于切割木材、塑料、高密度泡沫和复合材料等轻质非金属材料。 SR 系列龙门铣由行业先进的 Haas 控制器驱动,其可编程性和功能级别明显优于其他数控龙门铣。

SR-3015 配备 18,000-rpm ER32 筒夹主轴,可容纳最大直径 0.75"(20 毫米)的刀具,并且该机床行程较大,可轻松处理整张材料、长挤压件或多种较小部件。直观的 Haas 控制接口和强大的功能,使编程和调节变得容易 - 对于初学者更加友好。

说明:SR-3015 使用步进电机轴驱动器。 机床不需要压缩空气。

  • 18,000-rpm ER32 主轴,4.5 千瓦
  • 功能齐全、易用的 Haas 控制器
  • 内置集尘系统
  • 内置刀具设置系统

HAAS 板式龙门铣

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 118.00 in 3000 mm
    Y 轴 59.00 in 1500 mm
    Z 轴 7.10 in 180 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 7.3 in 185 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 6.1 hp 4.5 kW
    最高速度 18000 rpm 18000 rpm
    最大扭矩
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    锥度 ER32 Collet ER32 Collet
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 117.6 in 2988 mm
    宽度 59.8 in 1520 mm
    工作台最大重量(均匀分布) 2976 lb 1350 kg
    柱间 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X 轴快移 567 ipm 14.4 m/min
    Y 轴快移 567 ipm 14.4 m/min
    Z 轴快移 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    最大推力 X 轴 668 lbf 2971 N
    最大推力 Y 轴 334 lbf 1485 N
    最大推力 Z 轴 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 18000 rpm 18000 rpm
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    主轴电源 6.1 hp 4.5 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    出口托盘 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    重量 2650 lb 1200.0 kg
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
    • 18,000-rpm 主轴 ER32 筒夹

    Haas 控制系统

    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 可视化零件加工程序设计系统
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB

    产品选项

    • 用于板式龙门铣的集尘器

    保修期

    • 6 个月的标准保修期
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    40 锥度铣床替代产品

    Haas GR-510

    GR-510

    数控龙门铣,行程为 3073 x 1549 x 279 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    行程更大,功能更多

    Haas GR-712

    GR-712

    数控龙门铣,行程为 3683 x 2159 x 279 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    5 轴功能

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5 轴数控龙门铣床,行程为 3,683 毫米 x 2,223 毫米 x 998 毫米

    • HSK 63F 锥度
    • 5 轴
    • 20k RPM