My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. SR-levyreitittimet
  3. models
  4. SR-3015-levyreititin

SR-3015-levyreititin

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-levyreititin, jonka liikealue on 3 000 x 1 500 x 180 mm

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • ER32 Collet Kartio
  • 3 Akseli
  • 18k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Haas SR -sarjan levyreitittimet ovat edullisia vaihtoehtoja portaalityyppisille jyrsintäkoneille kevyempien, muiden kuin metallisten materiaalien, kuten puun, muovin, erittäin tiheän vaahdon ja komposiittien, leikkaamiseen. Alan johtavan Haas-ohjauksenavulla SR-sarjan reitittimet tarjoavat ohjelmoitavuus- ja toiminnallisuustason, jota ei löydy muista CNC-reitittimistä. 

SR-3015 on varustettu 18 000 rpm:n ER32-karalla, joka sopii läpimitaltaan enintään 0,75" (20 mm) työkaluille, ja koneen suuriin liikealueisiin mahtuu helposti kaikki materiaalilevyt, pitkät ulkonevat osat tai useita pienempien osien kokoonpanoja. Intuitiivinen Haasin ohjauskäyttöliittymä ja vankat ominaisuudet tekevät ohjelmoinnista ja säädöistä helppoa jopa aloittelijoille.

HUOMAA: SR-3015 käyttää askelmoottorin akselikäyttöjä. Kone ei vaadi paineilmaa. 

  • 18 000 rpm:n ER32-kara, 4,5 kW
  • Kaikki toiminnot ja helppokäyttöinen Haas-ohjaus
  • Valmiiksi asennettu pölynkeräysjärjestelmä
  • Valmiiksi asennettu työkalunasetusjärjestelmä

HAAS-LEVYREITITIN

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 118.00 in 3000 mm
    Y-akseli 59.00 in 1500 mm
    Z-akseli 7.10 in 180 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 6.1 hp 4.5 kW
    Suurin nopeus 18000 rpm 18000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti
    Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kartio ER32 Collet ER32 Collet
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 117.6 in 2988 mm
    Leveys 59.8 in 1520 mm
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 2976 lb 1350 kg
    Pylväiden välissä 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Pikaliikkeet X-akselilla 567 ipm 14.4 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 567 ipm 14.4 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks työntövoima X 668 lbf 2971 N
    Maks työntövoima Y 334 lbf 1485 N
    Maks työntövoima Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 18000 rpm 18000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Karan teho 6.1 hp 4.5 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Vientipaletti 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Paino 2650 lb 1200.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 18 000 rpm kara , ER32-kiinnitysholkki

    Haas-ohjaus

    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

    Tuotevaihtoehdot

    • Pölynkerääjä levyreitittimelle

    Takuu

    • Kuuden kuukauden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    40-KARTIOINEN VAIHTOEHTO

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-portaalijyrsin 3073 x 1549 x 279 mm:n liikealueella

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Suuremmat liikealueet, enemmän valmiuksia

    Haas GR-712

    GR-712

    CNC-portaalijyrsin 3683 x 2159 x 279 mm liikealueella

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    5-akselinen valmius

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5-akselinen CNC-portaalijyrsin, jonka liikealue on 3 683 x 2 223 x 998 mm

    • HSK 63F Kartio
    • 5 Akseli
    • 20k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.