MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Dik Frezeler
  2. SR Tabaka Yönlendiricileri
  3. models
  4. SR-3015 Tabaka Yönlendirici

SR-3015 Tabaka Yönlendirici

    SADECE CNY

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

3000 x 1500 x 180 mm hareketli CNC Tabaka Yönlendirici

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • ER32 Collet Konik
  • 3 Eksen
  • 18k RPM
  • 1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

Haas SR Serisi tabaka yönlendiriciler ahşap, plastik, yüksek yoğunluklu köpük ve kompozitler gibi daha hafif, metalik olmayan malzemeleri kesmek için gantry tipi freze makinelerine uygun fiyatlı alternatiflerdir. Endüstri lideri Haas kontrol ünitesi tarafından desteklenen SR Serisi yönlendiriciler, diğer CNC yönlendiricilerinde bulunmayan bir dizi programlanabilirlik ve işlevsellik sağlar.

SR-3015, 0,75" (20 mm) çapa kadar takımları kabul eden 18.000 rpm ER32 pens iş mili ile donatılmıştır ve makinenin geniş hareketlerine, tüm malzeme tabakalarına, uzun ekstrüzyonlarına veya daha küçük parçaların çoklu kurulumlarına kolaylıkla imkan tanır. Sezgisel Haas kontrol arayüzü ve sağlam özellikleri, yeni başlayanlar için bile programlamayı ve ayarlamaları kolaylaştırır.

NOT: SR-3015, kademeli motor eksen sürücüleri kullanır. Makine basınçlı hava gerektirmez.

  • 18.000 rpm ER32 iş mili, 4,5 kW
  • Tam işlevli, kullanımı kolay Haas kontrol ünitesi
  • Dahili toz toplama sistemi
  • Dahili takım ayar sistemi

HAAS TABAKA YÖNLENDİRİCİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 118.00 in 3000 mm
    Y Ekseni 59.00 in 1500 mm
    Z Ekseni 7.10 in 180 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 6.1 hp 4.5 kW
    Maksimum Hız 18000 rpm 18000 rpm
    Maksimum Tork
    Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konik ER32 Collet ER32 Collet
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 117.6 in 2988 mm
    Genişlik 59.8 in 1520 mm
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 2976 lb 1350 kg
    Kolonlar Arası 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X'de Hızlar 567 ipm 14.4 m/min
    Y'de Hızlar 567 ipm 14.4 m/min
    Z'de Hızlar 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks. İtme X 668 lbf 2971 N
    Maks. İtme Y 334 lbf 1485 N
    Maks. İtme Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 18000 rpm 18000 rpm
    Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    İş Mili Gücü 6.1 hp 4.5 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    İhracat Paleti 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Ağırlık 2650 lb 1200.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
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
    • 18.000 dev/dak İş Mili, ER32 Pens

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • HaasDrop
    • Görsel Parça Programlama Sistemi
    • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
    • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB

    Ürün Seçenekleri

    • Tabaka Yönlendirici için Toz Toplayıcı

    Garanti

    • 6 Ay Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    40 KONİKLİ ALTERNATİF

    Haas GR-510

    GR-510

    3073 x 1549 x 279 mm hareketli CNC Gantry Router

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 10 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Daha Geniş Hareketler, Daha Yüksek Kapasite

    Haas GR-712

    GR-712

    3683 x 2159 x 279 mm hareketli CNC Gantry Router

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 10 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    5 Eksen Kapasiteleri

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    3683 x 2223 x 998 mm hareketli 5 Eksenli CNC Gantry Freze

    • HSK 63F Konik
    • 5 Eksen
    • 20k RPM
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
    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.