SR-3015 Sheet Router

  1. 立型マシニングセンター
  2. SRシートルーター
  3. models
  4. SR-3015 シートルーター

SR-3015 シートルーター

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

3,000 x 1,500 x 180 mmの移動量のあるCNCシートルーター

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • ER32 Collet テーパー
  • 3 軸
  • 18k RPM
  • 1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas SRシリーズのシートルーターは、木材、プラスチック、高密度フォーム、複合材など、軽い非金属の材料を切削するガントリータイプミル機械の手頃な代替品です。業界トップのHaas制御を搭載したSRシリーズルーターは、他のCNCルーターにはないレベルのプログラム性と機能性を提供します。

SR-3015は、最大0.75インチ(20mm)直径の工具を受け入れる18,000rpmのER32コレットスピンドルを備え、この機械の大きな移動範囲は、材料のシート全体、長い押出材、または小さな部品の複数のセットアップに容易に対応します。直感的なHaas制御インターフェースと堅牢な機能により、初心者でも簡単にプログラミングと調整を行うことができます。

注記:SR-3015はステッパーモーター軸駆動を使用しています。この機械には圧縮空気は必要ありません。

  • 18,000rpmのER32スピンドル、4.5kW
  • フル機能で使いやすいHaas制御
  • 内蔵の集塵システム
  • 内蔵の工具設定システム

Haasシートルーター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 118.00 in 3000 mm
    Y軸 59.00 in 1500 mm
    Z軸 7.10 in 180 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 7.3 in 185 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 6.1 hp 4.5 kW
    最大速度 18000 rpm 18000 rpm
    最大トルク
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    テーパー ER32 Collet ER32 Collet
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 117.6 in 2988 mm
    幅 59.8 in 1520 mm
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 2976 lb 1350 kg
    コラムの間 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X軸で高速 567 ipm 14.4 m/min
    Y軸で高速 567 ipm 14.4 m/min
    Z軸で高速 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    最大スラストX 668 lbf 2971 N
    最大スラストY 334 lbf 1485 N
    最大スラストZ 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 18000 rpm 18000 rpm
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    スピンドル出力 6.1 hp 4.5 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    輸出用パレット 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    重量 2650 lb 1200.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 18,000rpmスピンドル、ER32コレット

    Haas制御

    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • ビジュアルパーツプログラミングシステム
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • シートルーター用集塵機

    保証

    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    40テーパー代替

    Haas GR-510

    GR-510

    CNCガントリールーター - 移動量3,073×1,549×279mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    移動量の増加、能力の向上

    Haas GR-712

    GR-712

    CNCガントリールーター - 移動量3,683×2,159×279mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    5軸機能

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×998mm

    • HSK 63F テーパー
    • 5 軸
    • 20k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。