Toolroom Lathes

  1. 旋盤
  2. ツールルーム旋盤
Haasツールルーム旋盤

ツールルーム旋盤

手動からCNCへの移行をシンプルにします

ツールルーム旋盤

  • 標準モデル
  • 量産モデル
  • 教育モデル
オンライン見積もり
Recently Updated

学校から大きな工具ルームまで


価値ある1台 - 多大な費用を投資することなくCNC能力をすべて備えることができます。

初心者に最適な旋盤

Haas TLシリーズのツールルーム旋盤は、手頃な価格で使いやすく、Haas CNCシステムの精密制御と柔軟性を提供します。Gコードを知らなくても、学習と操作は非常に簡単なため、スタートアップや、CNC機械加工への第一歩として最適です。

6.5インチ~10インチ

チャックサイズ

2.3インチ~3.5インチ

スピンドルボア

1800-3000

RPM

10" 

HP

標準ツールルーム旋盤

Haas TL-1

TL-1

406×762mmの最大能力を備えたCNC工具ルーム旋盤

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas TL-2

TL-2

406×1,219mmの最大能力を備えたCNC工具ルーム旋盤

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

生産ツールルーム旋盤

Haas TL-1

TL-1P

203×762mmの最大能力を備えたCNC生産ツールルーム旋盤

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas TL-1

TL-2P

203×1,219mmの最大能力を備えたCNC生産ツールルーム旋盤

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

教育用ツールルーム旋盤

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

406×762mmの最大能力を備えた教育専用CNC工具ルーム旋盤

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

TL-Pシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    「Haas機械は優れた機械で、TL-1の精度にはとても驚きました。ブループやターナーチューブを加工する際には、10番目をいくつか常に押さえています。」

    Uptagrafft, LLC
    Eric Uptagrafft | オーナー | Uptagrafft, LLC
    Recently Updated

    生産性が高く分かりやすい


    TL-1は、Gコードの知識がなくても非常に分かりやすく操作も簡単で、スタートアップや、初めてのCNC機械として最適です。

    電子手動ハンドル
    TLシリーズの工具ルーム旋盤用 電子手動ハンドルオプションは、位置決め、切削などにおいて、両軸の正確で簡単な「手動」制御を可能にします。さらに、ジョグボタンを使用した送りまたは高速移動、回転ごとの送りの調整、ジョグインクリメントの設定、さらに面取りの設定も、すべて電子手動ハンドルで操作できます。
    再設計された工具ルーム旋盤
    Haas TL-1はスタートアップや、手動ターニングからCNCに移行する工場に最適です。このビデオでは、エリック・ウッドとブライアン・オファロンが、再設計されたHaas TL-1の主な機能についてお話しします。
    写真やビデオの表示を
    マークがパワフルで新しいHaas M130メディアディスプレイ機能をご紹介します。M130をコマンドを与えることにより、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内から表示できます。
    G71およびG72サイクルのトラブルシューティング
    お使いの旋盤の荒削りサイクルを素早く解決し、謎の「非単調」アラームを防ぐ方法をマークが実演します。さらに、タイプ1およびタイプ2のターニングサイクルをご説明し、1つのGコードを変更するだけでグラフィックの不具合プログラムを作動させる方法をお見せします。

     

    Recently Updated

    自分に合う工具ルーム旋盤を構築


    新しいHaas旋盤を作る準備ができていますか? 

    お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

    今すぐ始める