TL-2P

  1. 旋盤
  2. ツールルーム旋盤
  3. TL-2P 生産ツールルーム旋盤

TL-2P 生産ツールルーム旋盤

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

203×1,219mmの最大能力を備えたCNC生産ツールルーム旋盤

Haas TL-Pシリーズツールルーム旋盤で、工具ルームに生産機能をもたらします。工場で実証済みのTL-2を使用し、油圧クローザー付きの6.5インチ(165mm)のパワーチャック、4ステーションの自動工具タレット、および3,000rpmのA2-5スピンドルを追加して、すべての工場で生産可能な機械を作成しました。

機械のコンパクトなフットプリント、標準のビジュアルプログラミングシステム、および単相電源で動作する能力により、TL-2Pは、最終稼働または第2稼働の機械を必要とする工場、工具ルーム、学校、およびガレージ機械工に最適です。48インチ(1,219mm)の長さのこの機械は、長い部品にも容易に対応します。

注記:油圧クローザーは、プルクランプシステムか外径クランプだけです。

  • 最大能力8インチ x 48インチ(203 x 1,219mm)
  • 油圧クローザー付き6.5インチ(165mm)パワーチャック
  • 4ステーション自動工具タレット
  • 3,000rpmのA2-5スピンドル
  • Haasビジュアル プログラミング システム

注記:ヨーロッパでは、単相運転は利用できません。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 6.5" チャックサイズ
  • 3k RPM
  • 10 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

TL-Pシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    フロントエプロン上 20.0 in 508 mm
    クロススライド上 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    チャックサイズ 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    移動 S.A.E METRIC
    X軸 8.00 in 203 mm
    Z軸 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X軸で高速 450 ipm 11.4 m/min
    Z軸で高速 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3894 lbf 17321 N
    最大スラストZ 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    スピンドルノーズ A2-5 A2-5
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    最大定格 10.0 hp 7.5 kW
    最大速度 3000 rpm 3000 rpm
    最大トルク 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 3000 rpm 3000 rpm
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    スピンドル出力 10.0 hp 7.5 kW
    入力AC電圧(1相) 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(1相) 40 A 40 A
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    輸出用パレット 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    重量 4480 lb 2032.0 kg
    コンベヤ付き国内用パレット 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    コンベヤ付き輸出用パレット 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    重量(コンベヤ含む) 5380 lb 2440 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 3,000rpmスピンドル A2-5

    タレットと回転工具

    • 4ステーション工具タレット

    チップおよびクーラントの管理

    • クーラントポンプキット

    Haas制御

    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • ビジュアルパーツプログラミングシステム
    • ユーザー定義マクロ
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • 作業灯
    • チップカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    保持具

    • 165 MMパワーチャック、A2-5

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル (ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図面(近日公開)
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ

    Haas TL-1

    TL-1チップコンベヤ

    関連製品

    より高速でより多くの工具

    Haas ST-10

    ST-10L

    305×826mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    • 6.5" チャックサイズ
    • 1.75" バー能力
    • 6k RPM
    • 15 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    小さい加工範囲

    Haas TL-1

    TL-2P

    203×1,219mmの最大能力を備えたCNC生産ツールルーム旋盤

    • 6.5" チャックサイズ
    • 3k RPM
    • 10 hp 出力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    生産性を向上

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    279×826mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    • 6.5" チャックサイズ
    • 1.75" バー能力
    • 6k RPM
    • 15 hp 出力