MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
TL-2P

  1. Tornalar
  2. Takımhane Tornası
  3. TL-2P Üretim Takımhane Tornası

TL-2P Üretim Takımhane Tornası

    SADECE CNY
 
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

CNC Üretim Takımhane Tornası; 203 x 1.219 mm maks. kapasite

Haas TL-P Serisi Takımhane Tornası ile takımhanenize üretim yetenekleri getirin. Atölyede kendini kanıtlamış TL-2'yi aldık ve her atölye için üretime hazır bir makine oluşturmak üzere hidrolik kapatıcılı 6,5" (165 mm) elektrikli ayna, 4 istasyonlu otomatik takım tareti ve 3000 rpm A2-5 iş mili ekledik.

Makinenin kompakt yerleşim alanı, standart Görsel Programlama Sistemi ve tek faz güçle çalışabilme özelliği TL-2P'yi, son veya ikinci operasyon makineye ihtiyaç duyan atölyeler, takımhaneler, okullar ve garaj operatörleri için mükemmel hale getirir. Makinedeki 48" (1219 mm) uzunluk kapasitesi, daha uzun parçaları kolaylıkla barındırır.

NOT: Hidrolik kapatıcı bir çek-klamp sistemidir veya sadece dış çap klamplemedir.

  • 8" x 48" (203 x 1219 mm) maks. kapasite
  • Hidrolik kapatıcılı 6,5" (165 mm) elektrikli ayna
  • 4 istasyonlu otomatik takım tareti
  • 3000 rpm A2-5 iş mili
  • Haas Görsel Programlama Sistemi

NOT: Tek fazlı çalışma Avrupa'da mevcut değildir.

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 6.5" Ayna Boyutu
  • 3k RPM
  • 10 hp Güç
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

TL-P SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Üst Ön Apron 20.0 in 508 mm
    Üst Geçişli Kızak 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Ayna Boyutu 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 8.00 in 203 mm
    Z Ekseni 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X'de Hızlar 450 ipm 11.4 m/min
    Z'de Hızlar 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 3894 lbf 17321 N
    Maks. İtme Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    İş Mili Uç Normu A2-5 A2-5
    Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. Güç 10.0 hp 7.5 kW
    Maksimum Hız 3000 rpm 3000 rpm
    Maksimum Tork 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 3000 rpm 3000 rpm
    Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    İş Mili Gücü 10.0 hp 7.5 kW
    Giriş AC Voltajı (1 Faz) 220 VAC 220 VAC
    Tam Yük Amper (Faz 1) 40 A 40 A
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    İhracat Paleti 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Ağırlık 4480 lb 2032.0 kg
    Konveyörlü Yurt İçi Palet 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Konveyörlü İhracat Paleti 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Konveyörlü Ağırlık 5380 lb 2440 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 3.000 dev/dk İş Mili, A2-5

    Taretleri ve Tahrik Takımı

    • 4 İstasyonlu Takım Tareti

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Soğutma Sıvısı Pompa Kiti

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • HaasDrop
    • Görsel Parça Programlama Sistemi
    • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
    • Standart Program Hafızası, 1 GB

    Ürün Seçenekleri

    • Çalışma Lambası
    • Talaş Muhafazası
    • Telefon Şarj Standı

    İş Parçası Bağlama

    • 165 mm Güç Ayna, A2-5

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi (Yakında)
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı
    • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    VİDEOLAR

    Haas TL-1

    TL-1 – Talaş Konveyörü

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    DAHA HIZLI VE DAHA FAZLA TEZGAH

    Haas ST-10

    ST-10L

    305 x 826 mm maks. kapasite ve 44 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

    • 6.5" Ayna Boyutu
    • 1.75" Çubuk Kapasitesi
    • 6k RPM
    • 15 hp Güç
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC Üretim Takımhane Tornası; 203 x 1.219 mm maks. kapasite

    • 6.5" Ayna Boyutu
    • 3k RPM
    • 10 hp Güç
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA YÜKSEK ÜRETİM

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    279 x 826 mm maks. kapasiteli ve 44 mm çubuk kapasiteli Y Eksenli CNC Torna Tezgahı

    • 6.5" Ayna Boyutu
    • 1.75" Çubuk Kapasitesi
    • 6k RPM
    • 15 hp Güç
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinesinin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.