My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TL-2P

  1. Tokarki
  2. Tokarki narzędziowe
  3. Tokarka narzędziowa TL-2P do produkcji

Tokarka narzędziowa TL-2P do produkcji

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Produkcyjna tokarka narzędziowa CNC o maksymalnej pojemności 203 x 1219 mm

Zwiększ możliwości produkcyjne swojego zakładu dzięki tokarkom warsztatowym Haas TL-P. Przyjrzeliśmy się naszej sprawdzonej tokarce TL-2 i postanowiliśmy ją wyposażyć w dodatkowy uchwyt zasilany 6,5" (165 mm) z hydraulicznym zamykaczem, 4-pozycyjną automatyczną głowicę rewolwerową i wrzeciono A2-5 3000 obr./min, aby stworzyć maszynę spełniającą potrzeby produkcji w każdym warsztacie.

Kompaktowe wymiary maszyny, standardowy system programowania VPS i możliwość pracy na zasilaniu jednofazowym sprawiają, że tokarka TL-2P to rozwiązanie, które idealnie spełnia potrzeby zakładów produkcyjnych korzystających z maszyn do dodatkowych lub końcowych operacji, a także warsztatów, szkół zawodowych i garażowych majsterkowiczów. Maszyna ma długość 48" (1219 mm) i bez trudu mieści dłuższe części.

UWAGA: Zamykacz hydrauliczny to zacisk automatyczny lub tylko zacisk OD.

  • Maksymalna pojemność 8" x 48" (203 x 1219 mm)
  • Uchwyt zasilany 6,5" (165 mm) z hydraulicznym zamykaczem
  • Automatyczna głowica rewolwerowa na 4 stanowiska
  • Wrzeciono A2-5 3000 obr./min.
  • System programowania wizualnego Haas

UWAGA: Maszyny przystosowane do zasilania jednofazowego nie są dostępne w Europie.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 3k RPM
  • 10 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA TL-P

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Przelot nad saniami 20.0 in 508 mm
    Nad saniami poprzecznymi 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Rozmiar uchwytu 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 8.00 in 203 mm
    Oś Z 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Szybkość dobiegów na X 450 ipm 11.4 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 3894 lbf 17321 N
    Maks. napór Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Końcówka wrzeciona A2-5 A2-5
    Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moc maks. 10.0 hp 7.5 kW
    Maks. prędkość 3000 rpm 3000 rpm
    Maks. moment obrotowy 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 3000 rpm 3000 rpm
    Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moc wrzeciona 10.0 hp 7.5 kW
    Napięcie wejściowe AC (1 faza) 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (1 faza) 40 A 40 A
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Paleta eksportowa 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Waga 4480 lb 2032.0 kg
    Paleta krajowa z przenośnikiem 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Paleta eksportowa z przenośnikiem 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Waga z przenośnikiem 5380 lb 2440 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 3000-rpm, A2-5

    Głowice i narzędzia napędzane

    • 4 pozycyjna głowica rewolwerowa

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zestaw pompy chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • System wizualnego programowania części
    • Makra definiowane przez użytkownika
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB

    Opcje produktu

    • Światło robocze
    • Pojemnik na wióry
    • Stojak do ładowania telefonu

    Uchwyt roboczy

    • Uchwyt zasilany 165 mm, A2-5

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat układu (już wkrótce)
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi
    • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    FILMY

    Haas TL-1

    Przenośnik wiórów TL-1

    POWIĄZANE PRODUKTY

    WYŻSZA PRĘDKOŚĆ. WIĘCEJ NARZĘDZI

    Haas ST-10

    ST-10L

    Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy 44 mm

    • 6.5" Rozmiar uchwytu
    • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 6k RPM
    • 15 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas TL-1

    TL-2P

    Produkcyjna tokarka narzędziowa CNC o maksymalnej pojemności 203 x 1219 mm

    • 6.5" Rozmiar uchwytu
    • 3k RPM
    • 10 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    SPRAWNIEJSZA PRODUKCJA

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

    • 6.5" Rozmiar uchwytu
    • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 6k RPM
    • 15 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.