MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • View All
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TL-2P

  1. Dreiebenker
  2. Dreiebenker for verktøyavdelinger
  3. TL-2P produksjonsdreiebenk

TL-2P produksjonsdreiebenk

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC produksjonsdreiebenk med en maksimal kapasitet på 203 x 1219 mm

Bring produksjonsfunksjoner til verktøyavdelingen din med Haas TL-P-serien av dreiebenker for verktøyavdeling. Vi har tatt den verksted-testede TL-2-en vår og lagt til en 6,5" (165 mm) kraftchuck med hydraulisk lukker, et 4-stasjons automatisk verktøyrevolverhode, og en 3000 o/min A2-5 spindel for å skape en produksjonsklar maskin for ethvert verksted.

Maskinens kompakte fotavtrykk, standard visuelle programmeringssystem og evnen til å kjøre på énfasestrøm strøm gjør TL-2P perfekt for verksteder som trenger en maskin for siste eller andre operasjon, verktøyavdelinger, skoler og garasjemaskinister. Maskinens lengdekapasitet på 48" (1219 mm) imøtekommer enkelt lengre deler.

MERK: Den hydrauliske lukkeren er et trekk-for-å-klemmesystem, eller kun OD-klemming.

  • 8" x 48" (203 x 1219 mm) maksimal kapasitet
  • 6,5" (165 mm) kraftchuck med hydraulisk lukker
  • 4-stasjons automatisk verktøyrevolverhode
  • 3000 o/min A2-5 spindel
  • Haas visuelt programmeringssystem

MERK: Énfasedrift er ikke tilgjengelig i Europa.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 6.5" Chuckstørrelse
  • 3k O/MIN
  • 10 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

TL-P-SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Over beskyttelsesplate foran 20.0 in 508 mm
    Over tverrsleide 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Chuckstørrelse 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 8.00 in 203 mm
    Z-akse 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X-aksen hastighet 450 ipm 11.4 m/min
    Z-aksen hastighet 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 3894 lbf 17321 N
    Maks skyvekraftZ 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnese A2-5 A2-5
    Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks effekt 10.0 hp 7.5 kW
    Maks hastighet 3000 rpm 3000 rpm
    Maks. moment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 3000 rpm 3000 rpm
    Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Spindelkraft 10.0 hp 7.5 kW
    Inngang AC-spenning (1 fase) 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (1 fase) 40 A 40 A
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Eksportpalle 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Vekt 4480 lb 2032.0 kg
    Lokal palle m./transportør 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Eksportpalle m./transportør 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Vekt m./transportør 5380 lb 2440 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
    • 3000 rpm spindel, A2-5

    Revolverhoder og direkteverktøy

    • 4-stasjons verktøyrevolverhode

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Kjølevæskepumpesett

    Haas-kontrollen

    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Visuelt del programmeringssystem
    • Brukerdefinerte makroer
    • Standard programminne, 1 GB

    Produktalternativer

    • Arbeidslys
    • Sponkabinett
    • Ladestativ for telefon

    Arbeidsoppspenning

    • 165 mm strømdrevet chuck, A2-5

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning (kommer snart)
    • Momentdiagram
    • Operatørhåndbok
    • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    VIDEOER

    Haas TL-1

    TL-1 spontransportbånd

    RELATERTE PRODUKTER

    MER HASTIGHET OG FLERE VERKTØY

    Haas ST-10

    ST-10L

    CNC-dreiebenk med makskapasitet på 305 x 826 mm og 44 mm stangkapasitet

    • 6.5" Chuckstørrelse
    • 1.75" Boltkapasitet
    • 6k O/MIN
    • 15 hp Effekt
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC produksjonsdreiebenk med en maksimal kapasitet på 203 x 1219 mm

    • 6.5" Chuckstørrelse
    • 3k O/MIN
    • 10 hp Effekt
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    HØYERE PRODUKSJON

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Y-Akse CNC-dreiebenk med 279 x 826 mm makskapasitet og 44 mm stangkapasitet

    • 6.5" Chuckstørrelse
    • 1.75" Boltkapasitet
    • 6k O/MIN
    • 15 hp Effekt
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.