My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
TL-2P

  1. Sorvit
  2. Työkalusorvit
  3. Tuotantomallinen TL-2P-työkalusorvi

Tuotantomallinen TL-2P-työkalusorvi

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Tuotantomallinen CNC-työkalusorvi 203 x 1 219 mm:n enimmäiskapasiteetilla

Tuo tuotantovalmiudet työkaluhuoneeseen Haasin TL-P-sarjan työkalusorveilla. Olemme ottaneet verstaalla käytössä testatun TL-2:n ja lisänneet 6,5" (165 mm:n) tehoistukan hydraulisella sulkimella, 4-asemaisen automaattisen työkalurevolverin ja 3 000 rpm:n A2-5-karan, minkä tuloksen on mihin tahansa verstaaseen sopiva tuotantovalmis kone.

Koneen kompakti koko, visuaalinen vakio-ohjelmointijärjestelmä ja SL-sarjan sorvien runkovalun käyttömahdollisuus tekevät TL-2P:stä juuri sopivan verstaille, jotka tarvitsevat ensi- tai toissijaisen koneen, työkaluhuoneisiin, oppilaitoksiin ja korjaamokäyttäjille. Koneen 48 tuuman (1 219 mm) pituuskapasiteetti mahdollistaa helposti pidempien osien työstämisen.

HUOMAA: Hydraulinen sulkija on vetokiinnitteinen järjestelmä tai pelkkä ulkohalkaisijan kiinnitys.

  • Enimmäiskapasiteetti 8" x 48" (203 x 1 219 mm)
  • 6,5" (165 mm) tehoistukka hydraulisella sulkimella
  • 4-asemainen automaattinen työkalurevolveri
  • 3 000 rpm A2-5-kara
  • Visuaalinen Haas-ohjelmointijärjestelmä

HUOMAA: Yksivaihevirtakäyttö ei ole saatavilla Euroopassa.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 6.5" Istukan koko
  • 3k RPM
  • 10 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

TL-P-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Yläpuolinen etulevy 20.0 in 508 mm
    Yläpuolinen poikittaiskelkka 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Istukan koko 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 8.00 in 203 mm
    Z-akseli 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Pikaliikkeet X-akselilla 450 ipm 11.4 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3894 lbf 17321 N
    Maks työntövoima Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Karanpää A2-5 A2-5
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Suurin teho 10.0 hp 7.5 kW
    Suurin nopeus 3000 rpm 3000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 3000 rpm 3000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Karan teho 10.0 hp 7.5 kW
    Vaihtovirran syöttöjännite (1-vaiheinen) 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (1-vaihe) 40 A 40 A
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Vientipaletti 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Paino 4480 lb 2032.0 kg
    Kotimainen paletti kuljetushihnalla 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Vientipaletti kuljetushihnalla 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Paino kuljetushihnalla 5380 lb 2440 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.
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
    • 3 000 rpm kara, A2-5

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • 4-asemainen työkalurevolveri

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Jäähdytyspumppusarja
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
    • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

    Tuotevaihtoehdot

    • Työvalo
    • Kotelointi
    • Puhelimen latausteline

    Työkappaleen kiinnitys

    • 165 mm tehoistukka, A2-5

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöopas
    • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    VIDEOT

    Haas TL-1

    TL-1-lastunkuljetin

    OHEISTUOTTEET

    LISÄÄ NOPEUTTA JA ENEMMÄN TYÖKALUJA

    Haas ST-10

    ST-10L

    CNC-sorvi 305 x 826 mm:n enimmäistilavuudella ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

    • 6.5" Istukan koko
    • 1.75" TANKOKAP.
    • 6k RPM
    • 15 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    PIENEMPI TYÖALUE

    Haas TL-1

    TL-2P

    Tuotantomallinen CNC-työkalusorvi 203 x 1 219 mm:n enimmäiskapasiteetilla

    • 6.5" Istukan koko
    • 3k RPM
    • 10 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    TEHOKKAAMPI TUOTANTO

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Y-akseli-CNC-sorvi 279 x 826 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

    • 6.5" Istukan koko
    • 1.75" TANKOKAP.
    • 6k RPM
    • 15 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.