My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-10L

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-10L

ST-10L

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-sorvi 305 x 826 mm:n enimmäistilavuudella ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

ST-10L pitkäalustainen sorvauskeskus laajentaa jo entisestään laajaa Haas ST -sarjan pitkäalustaisten mallien valikoimaa. ST-10L tarjoaa kaksinkertaisen Z-akselin liikealueen ja sorvauspituuden verrattuna tavalliseen ST-10-sorvauskeskukseen pitkien osien työstämisessä, samalla ylläpitäen erinomaisen leikkaustehon ja pienet ulkomitat. Se tarjoa laajan valikoiman tuottavuutta parantavia vaihtoehtoja sekä enemmän ominaisuuksia ja lisäarvoa kuin koskaan ennen.

  • Erittäin pieni jalanjälki
  • Korkea pyörintänopeus ja pikaliikkeet
  • Suurempi Z-akselin liikealue pidempien osien työstämiseksi
  • Vakiomallinen hydraulisella pinolilla varustettu manuaalinen kärkipylkkä
  • Laajennettu työkalunpitimen runko laipiokannassa tarjoaa tilaa pitkille työkaluille
  • Ihanteellinen suuren kapasiteetin, suuren tuotannon sovelluksiin

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
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
  • 6 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri
  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 30 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 3/4"

Työkappaleen kiinnitys

  • Käsikäyttöinen vastin hydraulisella pinolilla
  • 165 mm tehoistukka, A2-5

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

BMT45-MALLISET PYÖRIVÄT TYÖKALUT NYT SAATAVILLA!

✓ Parempi työkaluvälys | ✓ Jäykempi työkaluliitäntä | ✓ Enemmän työkaluvaihtoehtoja ja monipuolisuutta | ✓ ER20-kiinnitysholkin pyörivätyökalu

Product Image

12-asemainen, pyörivät työkalut, BMT45

Parempi välys, jäykempi työkalun liitäntä, monipuolisempi

  • 4 000 nopeus
  • 10 hp teho
  • Sisäinen käyttömoottori
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
VIDEOT

ST-10-sarjan sorvauskeskukset

Haasin tangonsyöttölaite

Haasin 7 kg:n robottipakkaus

Viimeistelyvastakara

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Lyhennä kiertoaikoja ja paikoita revolverisi G53 avulla

Haas BMT65-revolveri

Pyörivien työkalujen asetusten säätö

OHEISTUOTTEET

VAKIOMALLI

Haas ST-10

ST-10

CNC-sorvi 305 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI JA SUUREMPI ISTUKKA

Product Image

ST-15L

CNC-sorvi 305 x 826 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PARANTUNEET KYVYT

Haas ST-10Y

ST-10LY

Y-akseli-CNC-sorvi 279 x 826 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 6 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri
  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 30 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 3/4"

Työkappaleen kiinnitys

  • Käsikäyttöinen vastin hydraulisella pinolilla
  • 165 mm tehoistukka, A2-5

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Haasin 7 kg:n robottipakkaus

Haas ST-10Y- ja HRP-1-robottiesittely

Haasin tangonsyöttölaite

Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 6.5 in 165 mm
Osakeinun enimmäismäärä 16.5 in 419 mm
Maks leikkausläpimitta (BOT-revolverilla) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 32.5 in 826 mm
TANKOKAP. 1.75 in 44 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 7.88 in 200 mm
Z-akseli 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3300 lbf 14679 N
Maks työntövoima Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Karan sisäläpimitta 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Istukan koko 5.3 in 135 mm
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kartio MT3 MT3
Hydraulisen pinolin liikealue 3.8 in 95 mm
Manuaalinen kappaleen paikoitus 44.0 in 1118 mm
Maks työntövoima (vain hydraulipinoli) 1130 lbf 5026 N
Minimityöntövoima (vain hydraulipinoli) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12-Station BOT 12-Station BOT
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 0.75 in 19.1 mm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 6000 rpm 6000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Vientipaletti 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Paino 10000 lb 4536.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.