My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-10L

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-10L

ST-10L

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC eszterga, 305 x 826 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

Az új ST-10L hosszú gépágyas esztergaközpont tovább bővíti az ST-sorozat eddig is nagy választékban elérhető modelljeit. Az ST-10L kétszeres Z-tengely úthosszt és esztergálási hosszt tesz lehetővé, mint az ST-10 a hosszabb munkadarabok megmunkálásához, mialatt kiváló vágási teljesítményt biztosít, kis helyigény mellett. Számos termelékenységnövelő opciót tartalmaz, valamint több funkciót és értéket, mint korábban bármikor.

  • Nagyon kicsi helyigény
  • Magas rpm és gyors sebességek
  • Meghosszabbított Z-tengely úthossz a hosszabb munkadarabok megmunkálásához
  • Alapfelszereltségű manuális szegnyereg hidraulikus pinolával
  • A gép felületére erősített bővített szerszámhely elegendő helyet biztosít a hosszú szerszámok számára
  • Ideális nagy mennyiségű, nagy termelékenységű környezetekhez

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 1.75" Rúdkapacitás
  • 6k Fordulatszám
  • 15 hp Áramellátás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 6000 rpm fordulatszámú orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 12 állomásos felcsavarozható szerszámrevolver
  • 12 állomásos VDI szerszámrevolver

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 30 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Felcsavarozható szerszámtartó-készlet, 3/4"

Munkadarab befogó

  • Manuális szegnyereg hidraulikus pinolával
  • 165 mm-es nagy teljesítményű tokmány, A2-5

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

A BMT45 HAJTOTT SZERSZÁMOZÁS MÁR ELÉRHETŐ!

✓ Jobb szerszámhézag | ✓ Merevebb szerszámcsatlakozás | ✓ Nagyobb szerszámválaszték és sokoldalúság | ✓ ER20 meghajtott szerszámok

Product Image

12 állomásos BMT45 hajtott szerszámozás,

Nagyobb hézag, merevebb szerszámcsatlakozás, nagyobb sokoldalúság

  • 4k sebesség
  • 10 LE teljesítmény
  • Belső meghajtás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
VIDEÓK

ST-10 sorozatú esztergaközpontok

A Haas rúdadagoló

Haas 7 kg-os robotcsomag

Mellékorsó felületi megmunkáláshoz

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Ciklusidők csökkentése és revolver-pozicionálás a G53 használatával

A Haas BMT65 revolver

Hajtott szerszámozás beállítás

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

STANDARD MODELL

Haas ST-10

ST-10

CNC eszterga, 305 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 1.75" Rúdkapacitás
  • 6k Fordulatszám
  • 15 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB A FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE ÉS NAGYOBB TOKMÁNY

Product Image

ST-15L

CNC eszterga, 305 x 826 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

  • 8.3" Tokmány mérete
  • 2.5" Rúdkapacitás
  • 4k Fordulatszám
  • 20 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

MEGNÖVELT KÉPESSÉGEK

Haas ST-10Y

ST-10LY

Y-tengelyes CNC eszterga, 279 x 826 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 1.75" Rúdkapacitás
  • 6k Fordulatszám
  • 15 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 6000 rpm fordulatszámú orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 12 állomásos felcsavarozható szerszámrevolver
  • 12 állomásos VDI szerszámrevolver

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 30 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Felcsavarozható szerszámtartó-készlet, 3/4"

Munkadarab befogó

  • Manuális szegnyereg hidraulikus pinolával
  • 165 mm-es nagy teljesítményű tokmány, A2-5

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

A Haas 7 kg-os robotcsomag

Haas ST-10Y és HRP-1 robotbemutató

Haas rúdadagoló

Capacities S.A.E METRIC
Tokmány mérete 6.5 in 165 mm
Max. munkadarab-kilengés 16.5 in 419 mm
Max. forgácsolási átmérő (BOT revolverrel) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 32.5 in 826 mm
Rúdkapacitás 1.75 in 44 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 7.88 in 200 mm
Z tengely 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjárat – Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3300 lbf 14679 N
Max. erő a Z tengely irányában 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-5 A2-5
Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Max. sebesség 6000 rpm 6000 rpm
Max. nyomaték 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Főorsó furatátmérő ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Tokmány mérete 5.3 in 135 mm
Orsóorr A2-5 A2-5
Max. sebesség 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kúpos MT3 MT3
Hidraulikus pinolajárat 3.8 in 95 mm
Test manuális pozicionálása 44.0 in 1118 mm
Max. tolóerő (csak hid. pinola esetén) 1130 lbf 5026 N
Min. tolóerő (csak hid. pinola esetén) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12-Station BOT 12-Station BOT
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 0.75 in 19.1 mm
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 6000 rpm 6000 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Export raklap 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Tömeg 10000 lb 4536.0 kg

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.