MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-10L

  1. Torni
  2. Serie ST
  3. ST-10L

ST-10L

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC con capacità massima di 305 x 826 mm e capacità della barra di 44 mm

Il centro di tornitura a banco lungo ST-10L espande ulteriormente la già ampia gamma di modelli a banco lungo della serie ST Haas. Il modello ST-10L fornisce il doppio della corsa dell’asse Z e della lunghezza di tornitura rispetto all’ST-10 standard per lavorare pezzi più lunghi, mantenendo al contempo prestazioni di taglio superiori e una pianta compatta. Offre un’ampia selezione di opzioni per il potenziamento della produttività, oltre a un numero di funzionalità e un valore mai raggiunti prima d’ora.

  • Pianta extra-piccola
  • Rpm elevati e velocità rapida
  • Incremento della corsa dell’asse Z per la lavorazione di pezzi più lunghi
  • Contropunta manuale standard con cannotto idraulico
  • La tasca utensili ampliata ricavata nella paratia offre spazio per utensili lunghi
  • Ideale per ambienti a elevato volume di produzione

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Automazione
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino 6.000 rpm

Torrette ed utensili motorizzati

  • Torretta degli utensili imbullonata a 12 posizioni
  • Torretta degli utensili VDI a 12 posizioni

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Serbatoio del refrigerante da 30 galloni
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili bolt-on, 3/4"

Serraggio dei pezzi

  • Contropunta manuale con cannotto idraulico
  • Autocentrante elettrico da 165 mm, A2-5

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

UTENSILI MOTORIZZATI BMT45 ORA DISPONIBILI!

✓ Maggiore gioco degli utensili | ✓ Connessione degli utensili più rigida | ✓ Più scelta di utensili e versatilità | ✓ Utensili motorizzati ER20

Product Image

Utensili motorizzati BMT45 a 12 stazioni

Gioco maggiore, connessione degli utensili più rigida, maggiore versatilità

  • 4.000 velocità
  • 10 hp potenza
  • Interno trasmissione
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
  • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

SCARICA GRAFICO
VIDEO

Centri di tornitura serie ST-10

Lo spingibarra Haas

Pacchetto Robot Haas da 7 kg

Mandrino secondario di finitura

Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

Riduci i tempi di ciclo ed effettua il posizionamento della tua torretta con G53

La torretta BMT65 di Haas

Impostazione di utensili motorizzati

PRODOTTI CORRELATI

MODELLO STANDARD

Haas ST-10

ST-10

Tornio CNC con capacità massima di 305 x 406 mm e capacità della barra di 44 mm

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

CAPACITÀ DELLA BARRA E MANDRINO AUTOCENTRANTE PIÙ GRANDI

Product Image

ST-15L

Tornio CNC con capacità massima di 305 x 826 mm e capacità della barra di 63,5 mm

  • 8.3" Dimensioni autocentrante
  • 2.5" Capacità della barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

CAPACITÀ AUMENTATE

Haas ST-10Y

ST-10LY

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 279 x 826 mm e capacità della barra di 44 mm

  • 6.5" Dimensioni autocentrante
  • 1.75" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino 6.000 rpm

Torrette ed utensili motorizzati

  • Torretta degli utensili imbullonata a 12 posizioni
  • Torretta degli utensili VDI a 12 posizioni

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Serbatoio del refrigerante da 30 galloni
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili bolt-on, 3/4"

Serraggio dei pezzi

  • Contropunta manuale con cannotto idraulico
  • Autocentrante elettrico da 165 mm, A2-5

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

SALVA SPAZIO

PREZZO CONVENIENTE

FACILE DA INTEGRARE

FACILE DA APPRENDERE

Pacchetto Robot Haas da 7 kg

Demo dei Robot ST-10Y e HRP-1 Haas

Spingibarra Haas

Capacities S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 6.5 in 165 mm
Rotazione dei pezzi massima 16.5 in 419 mm
Diametro da lavorare max. (con torretta imbullonata) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 32.5 in 826 mm
Capacità della barra 1.75 in 44 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 7.88 in 200 mm
Asse Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avanzamenti in rapido su X 1200 ipm 30.5 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 3300 lbf 14679 N
Spinta max. Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Naso mandrino A2-5 A2-5
Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
Velocità max. 6000 rpm 6000 rpm
Coppia massima 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Foro mandrino ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 5.3 in 135 mm
Naso mandrino A2-5 A2-5
Velocità max. 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Cono MT3 MT3
Corsa cannotto idraulico 3.8 in 95 mm
Posizionamento corpo manuale 44.0 in 1118 mm
Spinta max. (solo cannotto idraulico) 1130 lbf 5026 N
Spinta min. (solo cannotto idraulico) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Numero di utensili 12-Station BOT 12-Station BOT
Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 0.75 in 19.1 mm
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 6000 rpm 6000 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Pallet export 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Peso 10000 lb 4536.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.