MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-10L

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. ST-10L

ST-10L

    ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 305 x 826 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

Het ST-10L langbed-draaimachine breidt de reeds grote reeks Haas ST-serie langbedmodellen verder uit. De ST-10L biedt de dubbele Z-asverplaatsing en draailengte ten opzichte van de standaard ST-10 voor het bewerken van langere werkstukken, met behoud van superieure snijprestaties en een compact stelvlak. Het biedt een ruime keuze aan productiviteitsverhogende opties, en meer functies en waarde dan ooit tevoren.

  • Extra klein stelvlak
  • Hoog toerental en ijlgangsnelheden
  • Verlengde Z-asverplaatsing voor het bewerken van langere werkstukken
  • Standaard Handbediende losse kop met hydraulische pinole
  • Verlengde gereedschapszak in de scheidingswand biedt ruimte voor lange gereedschappen
  • Ideaal voor omgevingen met een groot volume en een hoge productie

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 1.75" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 15 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
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
  • Spil van 6000 rpm

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Bolt-on gereedschapsrevolver met 12 posities
  • VDI-gereedschapsrevolver met 12 posities

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddeltank van 30 gallon
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
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • Bolt-on gereedschapshouderkit, 3/4"

Werkstukopspanning

  • Handbediende losse kop met hydraulische pinole
  • 165 mm krachtbediende klauwplaat, A2-5

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties

BMT45 AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN NU VERKRIJGBAAR!

✓ Betere gereedschapsspeling | ✓ Stijvere gereedschapsverbinding | ✓ Meer keuze in gereedschappen en veelzijdigheid | ✓ ER20 aangedreven gereedschappen

Product Image

12-posities BMT45 aangedreven gereedschappen

Betere speling, stijvere gereedschapsverbinding, veelzijdiger

  • 4.000 snelheid
  • 10 pk voeding
  • Intern aandrijven
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
  • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
  • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

GRAFIEK DOWNLOADEN
VIDEO’S

ST-10-serie draaimachines

De staafdoorvoer van Haas

Haas Robot Pakket van 7 kg

Nafrees subspil

Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

Verminder de cyclusduur en positioneer uw revolver met g53

De revolver BMT65 van Haas

Het instellen van aangedreven gereedschappen

GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDMODEL

Haas ST-10

ST-10

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 356 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 1.75" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 15 hp Voeding
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTERE STAAFCAPACITEIT EN GROTERE KLAUWPLAAT

Product Image

ST-15L

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 305 x 826 mm en een staafcapaciteit van 63.5 mm

  • 8.3" Klauwplaat afmeting
  • 2.5" Staafcapaciteit
  • 4k RPM
  • 20 hp Voeding
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

MEER MOGELIJKHEDEN

Haas ST-10Y

ST-10LY

Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 279 x 826 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 1.75" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 15 hp Voeding
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs
Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 6000 rpm

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Bolt-on gereedschapsrevolver met 12 posities
  • VDI-gereedschapsrevolver met 12 posities

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddeltank van 30 gallon
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
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • Bolt-on gereedschapshouderkit, 3/4"

Werkstukopspanning

  • Handbediende losse kop met hydraulische pinole
  • 165 mm krachtbediende klauwplaat, A2-5

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties

ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

PLAATSBESPAREND

KOSTENBESPAREND

EENVOUDIG TE INTEGREREN

EENVOUDIG TE LEREN

Het Haas Robot Pakket van 7 kg

Haas ST-10Y en HRP-1 robotdemonstratie

Haas-staafdoorvoer

Capacities S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 6.5 in 165 mm
Max. stukzwaaier 16.5 in 419 mm
Maximale freesdiameter (met BOT-revolver) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 32.5 in 826 mm
Staafcapaciteit 1.75 in 44 mm
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 7.88 in 200 mm
Z-as 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 3300 lbf 14679 N
Max. drukkracht Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Spilneus A2-5 A2-5
Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
Max. snelheid 6000 rpm 6000 rpm
Max. koppel 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Spilboring ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 5.3 in 135 mm
Spilneus A2-5 A2-5
Max. snelheid 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Conus MT3 MT3
Verplaatsing hydraulische pinole 3.8 in 95 mm
Handbediende behuizingspositionering 44.0 in 1118 mm
Max. drukkracht (alleen hydraulische pinole) 1130 lbf 5026 N
Min. drukkracht (alleen hydraulische pinole) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Aantal gereedschappen 12-Station BOT 12-Station BOT
Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf achterkant van revolver) 0.75 in 19.1 mm
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 6000 rpm 6000 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Exportpallet 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Gewicht 10000 lb 4536.0 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.