My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-10L

  1. Tours
  2. Série ST
  3. ST-10L

ST-10L

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC avec capacité max. 305 x 826 mm et passage de barre 44 mm

Le centre de tournage banc long ST-10L élargit encore la gamme déjà importante des modèles banc long de la série Haas ST. Comparé au modèle standard ST-10, le modèle ST-10L permet de doubler la course et la longueur de tournage sur l’axe Z : un atout pour l’usinage de pièces longues, d’autant que les performances de coupe restent excellentes avec un encombrement au sol réduit. Il offre une grande sélection d’options d’amélioration de la productivité et plus de fonctions et de valeur que jamais.

  • Encombrement au sol extra-petit
  • Vitesse et rapides élevées
  • Course étendue sur l’axe Z permettant l’usinage de longues pièces.
  • Poupée mobile manuelle standard avec fourreau hydraulique
  • Logement d’outil agrandi dans le tablier permettant le dégagement d’outils longs
  • Idéale pour les environnements de haute production et à volume élevé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Passage de barre
  • 6k RPM
  • 15 hp Puissance
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
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
  • Broche 6 000 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Tourelle pour porte outils boulonnés 12 positions
  • Tourelle à outils VDI 12 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe, 30 gallons
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
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit de porte-outils à boulonner, 3/4"

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile manuelle avec fourreau hydraulique
  • Mandrin automatique 165 mm, A2-5

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

L’OUTIL TOURNANT BMT45 EST MAINTENANT DISPONIBLE !

✓ Meilleur dégagement d’outil | ✓ Liaison plus rigide de l’outil | ✓ Plus de choix d’outils et de polyvalence | ✓ Porte-outil entraîné ER20

Product Image

Outils tournants BMT45, 12 positions

Meilleur dégagement, connexion d’outil plus rigide, plus polyvalent

  • 4 000 vitesse
  • 10 hp puissance
  • Interne Transmission
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau des configurations et options d’automatisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
VIDÉOS

Centres de tournage série ST-10

L’embarreur Haas

Pack robot 7 kg Haas

Contre broche de finition

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Réduisez les temps de cycles et positionnez votre tourelle avec G53

La Tourelle BMT65 Haas

Réglage des outil Tournant

PRODUITS CONCERNÉS

MODÈLE STANDARD

ST-10 Haas

ST-10

Tour CNC avec capacité max. 305 x 406 mm et passage de barre 44 mm

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Passage de barre
  • 6k RPM
  • 15 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

CAPACITÉ EN BARRES SUPÉRIEURE ET MANDRIN PLUS GRAND

Product Image

ST-15L

Tour CNC avec capacité max. 305 x 826 mm et passage de barre 64 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

CAPACITÉS ACCRUES

ST-10Y Haas

ST-10LY

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 826 mm et passage de barre 44 mm

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Passage de barre
  • 6k RPM
  • 15 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 6 000 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Tourelle pour porte outils boulonnés 12 positions
  • Tourelle à outils VDI 12 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe, 30 gallons
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
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit de porte-outils à boulonner, 3/4"

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile manuelle avec fourreau hydraulique
  • Mandrin automatique 165 mm, A2-5

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Le pack robot 7 kg Haas

Démo robot Haas ST-10Y et HRP-1

Embarreur Haas

Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 6.5 in 165 mm
Diamètre en l’air de la pièce max. 16.5 in 419 mm
Diamètre de coupe maximal (selon tourelle BOT) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 32.5 in 826 mm
Passage de barre 1.75 in 44 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 7.88 in 200 mm
Axe Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3300 lbf 14679 N
Effort max. Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-5 A2-5
Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Couple max. 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
ø d’alésage de la broche 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Taille du mandrin 5.3 in 135 mm
Nez de broche A2-5 A2-5
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Cône de broche MT3 MT3
Course de fourreau hydraulique 3.8 in 95 mm
Positionnement manuel du corps 44.0 in 1118 mm
Effort max. (fourreau hyd. uniquement) 1130 lbf 5026 N
Effort min. (fourreau hyd. uniquement) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12-Station BOT 12-Station BOT
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 0.75 in 19.1 mm
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 6000 rpm 6000 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Exporter palette 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Poids 10000 lb 4536.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.