My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Sheet Routers

  1. Fraiseuses verticales
  2. Détoureuses de plaques SR
Détoureuse de plaques Haas

Détoureuses de plaques SR

Détoureuse de plaques CNC

Détoureuse de plaques de série SR

  • Caractéristiques
  • Modèles
Configuration et Prix
Recently Updated

Détoureuse de plaques CNC pour un large éventail d’industries


Les détoureuses de plaques Haas sont adaptées à la fabrication de panneaux, d’armoires, de matériaux composites, au travail du bois, et à une grande variété d’autres applications.

Rapide | Abordable | Fiable 

Les détoureuses de plaques de la série SR Haas sont des alternatives abordables aux fraiseuses de type portique pour couper des matériaux plus légers et non métalliques, tels que le bois, le plastique, la mousse à haute densité et les composites. Les grandes courses de ces machines s’adaptent facilement à des plaques complètes, de longues extrusions ou plusieurs configurations de pièces plus petites.

ER32/ISO30

CÔNE DE BROCHE

3

AXE

18,000-24,000

TR/MIN

1 - 16

CAPACITÉ D’OUTIL

REMARQUE : les détoureuses de plaques de la série SR sont destinées au profilage, au perçage et au façonnage de plaques plates de matériaux plus légers. Elles ne sont pas destinées à surfacer de grandes zones avec une grande précision.

Détoureuses de plaques

SR-3015 Haas

SR-3015 Sheet Router

Détoureuse de plaque CNC avec courses de 3 000 x 1 500 x 180 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
SR-3015P Haas

SR-3015P Sheet Router

Détoureuse de plaque avec courses de 3000 x 1500 x 297 mm et ATC

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
SR-3015 Haas

SR-4020 Sheet Router

Détoureuse de plaque CNC avec courses de 4 029 x 2 195 x 185 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
SR-4020P Haas

SR-4020P Sheet Router

Détoureuse de plaque avec courses de 4 293 x 2 184 x 330 mm et ATC

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

DÉTOUREUSE DE PLAQUES HAAS

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    COMMANDE HAAS

    Les détoureuses de la série SR associées à la commande Haas sont dotées d’un niveau de programmabilité et de fonctionnalité dont ne disposent pas les autres détoureuses CNC. L’interface intuitive de la commande Haas et les fonctionnalités robustes simplifient la programmation et les ajustements, même pour les débutants. Elles sont équipées de la commande Haas efficace et intuitive que vous retrouverez sur toutes les machines de la marque. La commande Haas (matériel et logiciel) est conçue et fabriquée en interne, et optimisée spécifiquement pour les machines-outils Haas, et reste toujours la même sur l’ensemble de la gamme de produits. Rapide, intelligente et performante, la commande Haas présente une interface utilisateur simple et offre une expérience de navigation cohérente et intuitive facile à maîtriser. Avec plus de 300 000 commandes Haas utilisées dans le monde, elle constitue clairement une solution de référence pour l’industrie.

    Caractéristiques standard :

    ■ Interface à écran tactile
    ■ Clavier dédié
    ■
    Fonctions à un bouton
    ■ Manette de marche manuelle
    ■ Écran LCD couleur
    ■ Interface Ethernet
    ■ Port USB

    ■ Commande M130 d’affichage des ressources médias
    ■
    Gestion avancée des outils
    ■ Mémoire programme 1 Go
    ■ Détection des pannes électriques
    ■ Fonctionnalité de surveillance à distance HaasConnect
    ■ Connectivité WiFi
    ■ Transfert de fichier sans fil HaasDrop

    SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE ET DISPOSITIF DE RÉGLAGE D’OUTILS

    Les détoureuses de plaques de la série SR sont équipées d’un système intégré de dépoussiérage sous vide pour enlever facilement les copeaux, la poussière et les débris produits pendant l’usinage, ce qui maintient votre atelier plus propre et réduit l’exposition aux poussières en suspension dans l’air.

    Un dispositif de réglage d’outil intégré est connecté à la commande Haas. Il comprend des gabarits faciles à utiliser qui simplifient la configuration du travail lors du changement d’outils.

     

    Recently Updated

    Personnalisez votre détoureuse de plaques


    Prêt à créer votre nouvelle Haas ?  

    Trouvons la machine idéale pour votre atelier et créez votre propre machine en ajoutant les options et fonctions qui vous conviennent.

    DÉMARRER

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.