MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Sheet Routers

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. SR Blatt-Router
Haas-Blech-Router

SR Blatt-Router

CNC-Blech-Router

Blattrouter der SR-Serie

  • Leistungsmerkmale
  • Modelle
Modell und Preis
Recently Updated

CNC-Blech-Router für eine Vielzahl von Branchen


Haas-Blechrouter eignen sich hervorragend für die Plakettenherstellung, die Schrankherstellung, die Holzbearbeitung, die Metall- und Verbundstoffherstellung und eine Vielzahl anderer Branchen.

Schnell | Erschwinglich | Zuverlässig 

Die Blatt-Router der SR-Serie von Haas sind erschwingliche Alternativen zu Portal-Fräsmaschinen zum Schneiden leichterer, nichtmetallischer Materialien wie Holz, Kunststoffe, hochdichter Schaumstoffe und Verbundwerkstoffe. Die großen Verfahrwege dieser Maschinen passen leicht zu vollen Materialschichten, langen Extrusionen oder mehreren Einstellungen kleinerer Teile.

ER32/ISO30

KEGEL

3

ACHSE

18.000–24.000

U/MIN

1–8

WERKZEUGPLÄTZE

Blatt-Router

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC-Blech-Router mit Verfahrwegen von 3000 x 1500 x 180 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Blech-Router mit Verfahrwegen von 3000 x 1500 x 297 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC-Blechfräse mit 159 Zoll x 86 Zoll x 6,8 Zoll

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Blechfräse mit 4029 x 2195 x 185 mm Verfahrwegen und ATC

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

HAAS STEUERUNG

Die Router der SR-Serie werden von der branchenführenden Haas-Steuerung angetrieben und bieten ein Maß an Programmierbarkeit und Funktionalität, das bei anderen CNC-Routern nicht zu finden ist. Die intuitive Haas-Steuerungsschnittstelle und robuste Funktionen erleichtern Programmierung und Einstellung auch für Anfänger. Die Maschinen der Haas Mini-Mill-Serie sind mit der gleichen leistungsstarken benutzerfreundlichen Haas Steuerung ausgestattet, die Sie in allen von uns hergestellten Maschinen vorfinden. Die Haas-Steuerung, sowohl Hard- als auch Software, wird im eigenen Haus entwickelt und gebaut und speziell für Haas-Werkzeugmaschinen optimiert. Die Haas Steuerung ist schnell, intelligent und leistungsstark, mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einer konsistenten, intuitiven Navigation, die das Erlernen und die Verwendung der Steuerung erleichtert. Mit mehr als 300.000 Haas Steuerungen, die weltweit im Einsatz sind, ist es eindeutig ein Industriestandard.

Grundausstattung:

■ Touchscreen-Schnittstelle
■ Dedizierte Tastatur
■
Direkttasten-Funktionen
■ Tragbares Multifunktions-Bedienpult
■ LCD-Farbbildschirm
■ Ethernet-Schnittstelle
■ USB-Anschluss

■ M130 Media Player
■
Erweiterte Werkzeugvorbereitung
■ 1 GB Programmspeicher
■ Erkennungsmodul für Stromausfälle
■ Fernüberwachung mit HaasConnect
■ WiFi-Konnektivität
■ HaasDrop drahtlose Dateiübertragung

STAUBAUFFANGSYSTEM UND WERKZEUGEINRICHTER

Die Blatt-Router der SR-Serie sind mit einem eingebauten Vakuum-Staubauffangsystem ausgestattet, das beim Bearbeiten entstehende Späne, Metallspäne und Staub problemlos entfernt. So bleibt Ihre Werkstatt sauberer und die Belastung durch Staub in der Luft wird reduziert.

Ein eingebauter Einrichter ist fest mit der Haas-Steuerung verbunden und verfügt über benutzerfreundliche Werkstückvorlagen für eine einfachere Auftragseinrichtung beim Werkzeugwechsel.

 

Recently Updated

Erstellen Sie Ihren Blatt-Router.


Sind Sie bereit für Ihre neue Haas Drehmaschine?  

Wir finden die richtige Maschine für Ihren Betrieb und machen sie zu Ihrer eigenen, indem wir die Optionen und Leistungsmerkmale hinzufügen, die Sie benötigen.

ANFANGEN
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.