My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. SR Blatt-Router
  3. SR-4020P Bogenfräse mit ATC

SR-4020P Bogenfräse mit ATC

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Blechfräse mit 4289 x 2195 x 331 mm Verfahrwegen und ATC

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • ISO30 Kegel
  • 3 Achse
  • 24k RPM
  • 16 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Blechrouter der Haas SR-Serie sind erschwingliche Alternativen zu Portal-Fräsmaschinen zum Schneiden leichterer Materialien wie Holz, Kunststoffen, hochdichten Schaumstoffen und Verbundwerkstoffen. Unterstützt durch die branchenführende Haas-Steuerung bieten SR-Series-Router ein Maß an Programmierbarkeit und Funktionalität, das andere CNC-Routern nicht bieten 

Der SR-4020P  ist mit einer Spindel mit  24.000 U/min und ISO-30-Kegel-Spindel  sowie einem linearen Werkzeugwechsler mit 16 Stationen  ausgestattet, was für hohe Produktivität und einen Vollautomatikbetrieb sorgt. Er ist serienmäßig mit einem PVC-Vakuumtisch  mit wählbaren Zonen und einer  10-hp-Vakuumpumpe (7,5 kW) (oder in Verbindung mit dem Rastertisch und der Abdichtungsschnur verwenden) ausgestattet.  Durch die großen Verfahrwege der Maschine können problemlos Materialvollplatten und lange Profile aufgenommen oder mehrere Einrichtungen kleinerer Teile vorgenommen werden. Die intuitive Haas-Steuerungsschnittstelle und robuste Funktionen erleichtern Programmierung und Einstellungen – auch für Anfänger.

HINWEIS: Die SR-4020P arbeitet mit Servomotor-Achsenantrieben. Enthält (16) ISO30 ER32-Werkzeughalter mit Anzugsbolzen und einen (1) ER32-Spannzangenschlüssel.

  • Integrierte ISO30-Motorspindel mit 24.000 U/min
  • Vakuumtisch mit einer 10-PS-Pumpe (7,5 kW)
  • Linearer 16-Stationen- Werkzeugwechsler
  • Eingebautes Werkzeugeinstellsystem
  • Eingebautes Staubabscheidesystem
  • Voll funktionsfähige, einfach zu bedienende Haas-Steuerung
  • Enthält (16) ISO30 ER32-Werkzeughalter mit Anzugsbolzen und (1) Spannzangenschlüssel

ACHTUNG! Die mitgelieferte Vakuumpumpe ist für die Verwendung mit dem Standard-Rastertisch geeignet, wobei das Werkstück mit einem Abdichtungskabel gehalten werden kann. Für die Verwendung mit der Unterlage wird eine viel größere Vakuumpumpe von einem Drittanbieter benötigt.

HINWEIS: Die Blechfräser der SR-Serie sind zum Profilfräsen, Bohren und Formen flacher Bleche aus leichteren Materialien vorgesehen. Sie sind nicht für die Oberfläche großer Flächen mit hoher Genauigkeit vorgesehen.

Nur in Nordamerika bestellbar, voraussichtliche Lieferzeit Juni 2026.

HAAS-BLECH-ROUTER
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
    X-Achse 168.90 in 4289 mm
    Y-Achse 86.40 in 2195 mm
    Z-Achse 13.03 in 331 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 13.4 in 340 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 12.1 hp 9.0 kW
    Max. Geschwindigkeit 24000 rpm 24000 rpm
    Max. Drehmoment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kegel ISO30 ISO30
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 157.5 in 4000 mm
    Breite 78.7 in 2000 mm
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 8818 lb 4000 kg
    Ständerzwischenraum 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 394 ipm 10.0 m/min
    Eilgänge an X 1772 ipm 45.0 m/min
    Eilgänge auf Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Eilgänge an Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Max. Schubkraft X 900 lbf 4004 N
    Max. Schubkraft Y 450 lbf 2002 N
    Max. Schubkraft Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Linear Rack Linear Rack
    Tragfähigkeit 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 4.50 in 114 mm
    Max. Werkzeuggewicht 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 24000 rpm 24000 rpm
    Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelleistung 10.0 hp 7.5 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Gewicht 6580 lb 2984.7 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
    • ISO30-Spindel mit 24.000 U/min

    Werkzeugwechsler

    • Linearer Werkzeugwechsler mit 16 Stationen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Abblasen des Öls, SR-P-Serie

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Visuelles Teileprogrammiersystem
    • Spindelorientierung
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)

    Produktoptionen

    • Staubabsaugsystem für den Blatt-Router
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • 6 Monate Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERE VERSION

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Blech-Router mit Verfahrwegen von 3000 x 1500 x 297 mm

    • ISO30 Kegel
    • 3 Achse
    • 24k RPM
    • 12 Werkzeugplätze
        NUR CNY
     
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Niedrigerer Preis

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    CNC-Blechfräse mit 159 Zoll x 86 Zoll x 6,8 Zoll

    • ER32 Collet Kegel
    • 3 Achse
    • 18k RPM
    • 1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
     
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    SK 40-Alternative

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC Portalrouter mit 3073 x 1549 x 279 mm Verfahrwegen

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
    • 10 Werkzeugplätze
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
    Hätten Sie gern weitere Informationen?


    Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.