MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Fresadoras verticais
  2. Routers de chapa SR
  3. models
  4. SR-4020P Router de chapa c/ATC

SR-4020P Router de chapa c/ATC

    APENAS CNY

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Router de chapa com percursos de 4289 x 2195 x 331 mm e ATC

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • ISO30 Cone
  • 3 Eixo
  • 24k RPM
  • 16 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

Os routers de chapa Haas da série SR são alternativas económicas para máquinas fresadoras de estilo pórtico para cortar materiais mais leves, como madeira, plásticos, espuma de alta densidade e compósitos. Alimentados pelo controlador Haas mais avançado da indústria, os routers da série SR fornecem um nível de programabilidade e funcionalidade não encontrado noutros routers CNC 

O SR-4020P está equipado com um spindle de cone ISO30 24 000 rpm e um trocador de ferramenta linear de 16 estações para alta produtividade e funcionamento automatizado total. Vem de fábrica com uma mesa de vácuo em PVC com zonas selecionáveis, e uma bomba de vácuo de 10 hp (7,5 kW) (ou para utilizar com a mesa de grelha e o cabo vedante). Os grandes percursos da máquina acomodam facilmente folhas completas de material, extrusões longas, ou várias configurações de peças menores, e a interface de controlador Haas intuitiva e as funcionalidades sólidas facilitam a programação e os ajustes, mesmo para principiantes.

NOTA: O SR-4020P utiliza comandos do eixo do servomotor. Inclui (16) suportes de ferramentas com tirantes ISO30 ER32 e (1) chave de pinça de fixação ER32.

  • Spindle integral do motor de 24 000 rpm ISO30
  • Mesa de vácuo com bomba de 10 hp (7,5 kW)
  • Trocador de ferramenta linear de 16 estações
  • Sistema de configuração de ferramenta incorporado
  • Sistema de remoção de pó incorporado
  • Controlador Haas de função completa e fácil de usar
  • Inclui (16) suportes de ferramentas ISO30 ER32 com tirantes e (1) chave de pinça de fixação

ATENÇÃO! A bomba de vácuo fornecida é adequada para utilização com a mesa de grelha padrão, utilizando o cabo de vedação para segurar a peça de trabalho. Para utilização com a placa de proteção, será necessária uma bomba de vácuo muito maior de um fornecedor externo.

NOTA: Os routers de chapa da série SR destinam-se a perfilar, perfurar e moldar folhas planas de materiais mais leves. Não se destinam a superfícies de grandes áreas com alta precisão.

Disponível para encomenda apenas na América do Norte, com entrega estimada para junho de 2026.

ROUTERS DE CHAPA HAAS

DESCARREGAR A BROCHURA

JORNAL HAAS

    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 168.90 in 4289 mm
    Eixo Y 86.40 in 2195 mm
    Eixo Z 13.03 in 331 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 13.4 in 340 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 12.1 hp 9.0 kW
    Velocidade máxima 24000 rpm 24000 rpm
    Torque máximo 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Cone ISO30 ISO30
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 157.5 in 4000 mm
    Largura 78.7 in 2000 mm
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 8818 lb 4000 kg
    Entre colunas 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 394 ipm 10.0 m/min
    Rápidos em X 1772 ipm 45.0 m/min
    Rápidos em Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Rápidos em Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Impulso máximo X 900 lbf 4004 N
    Impulso máximo Y 450 lbf 2002 N
    Impulso máximo Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo Linear Rack Linear Rack
    Capacidade 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 4.50 in 114 mm
    Peso máximo da ferramenta 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 24000 rpm 24000 rpm
    Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Potência do fuso 10.0 hp 7.5 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Peso 6580 lb 2984.7 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle ISO30 de 24 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta linear de 16 estações

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Jato de ar-óleo, série SR-P

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Sistema visual de programação da peça
    • Orientação do spindle
    • Macros configuráveis pelo utilizador
    • Rotação e escala de coordenadas
    • 1 GB de memória do programa

    Opções de Produtos

    • Coletor de poeira para router de chapa
    • Suporte de carregamento do telefone
    • Sistema de mesa de vácuo

    Garantia

    • Garantia Padrão de 6 Meses
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    VERSÃO MAIS PEQUENA

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Router de chapa com percursos de 3000 x 1500 x 297 mm e ATC

    • ISO30 Cone
    • 3 Eixo
    • 24k RPM
    • 12 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Preço mais baixo

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    Router de chapa CNC com percursos de 159" x 86" x 6.8"

    • ER32 Collet Cone
    • 3 Eixo
    • 18k RPM
    • 1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Alternativa cone ISO40

    Haas GR-510

    GR-510

    Pórtico router CNC com percursos de 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 8.1k RPM
    • 10 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

    Construção e Preço

    Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua loja.

    Comece

    Precisa de mais informação?

    Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

    Language Preference :
    Loading

    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.