My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Vertikální frézy
  2. Fréza na obrysové frézování plechů SR
  3. models
  4. Fréza na obrysové frézování plechů SR-4020P s ATC

Fréza na obrysové frézování plechů SR-4020P s ATC

    JEN CNY

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 4 293 x 2 184 x 330 mm a ATC

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • ISO30 Kužel
  • 3 Osa
  • 24k RPM
  • 16 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

Frézy na obrysové frézování plechů Haas SR jsou cenově dostupné alternativy k portálovým frézkám pro řezání lehčích materiálů, jako je dřevo, plasty, pěna s vysokou hustotou a kompozity. Frézy na obrysové frézování plechů řady SR využívají špičkové řízení Haas a poskytují úroveň programovatelnosti a funkčnosti, která se nenachází v jiných CNC frézách 

SR-4020P je vybaven vřetenem 24 000 ot/min. s kuželem ISO30 a 16stanicovým lineárním měničem nástrojů pro vysokou produktivitu a plně automatizovanou činnost. Standardně se dodává s PVC vakuovým stolem vakuového stolu s volitelnými zónami, a vakuovým čerpadlem 10 hp (7,5 kW) (k použití s maticovou deskou a utěsňovacím kabelem). Velké pojezdy stroje snadno pojmou celé listy materiálu, dlouhé vytlačování nebo více nastavení menších dílů a intuitivní ovládací rozhraní Haas a robustní prvky usnadňují programování a úpravy – i pro začátečníky.

POZNÁMKA: SR-4020P používá pohony osy servomotoru. Obsahuje (16) nástrojové držáky ISO30 ER32 s upínacími čepy a (1) kleštinový klíč.

  • Integrální motorové vřeteno 24 000 ot./min. ISO30
  • Vakuový stůl s čerpadlem o výkonu 10 hp (7,5 kW)
  • Lineární měnič nástrojů s 16 stanicemi
  • Vestavěný systém nastavení nástrojů
  • Integrovaný systém odstraňování prachu
  • Plně funkční, snadno použitelné ovládání Haas
  • Obsahuje (16) nástrojové držáky ISO30 ER32 s upínacími čepy a (1) kleštinový klíč

UPOZORNĚNÍ! Dodané vakuové čerpadlo je vhodné pro použití se standardní maticovou deskou, přičemž k přidržení obrobku použijte těsnící šňůru. Pro použití s podkladovou deskou bude vyžadováno mnohem větší vakuové čerpadlo od externího dodavatele.

POZNÁMKA: Frézy na obrysové frézování plechů řady SR jsou určeny k profilování, vrtání a tvarování plochých plechů z lehčích materiálů. Nejsou určeny pro vysoce přesné opracování velkých ploch.

K dispozici k objednání pouze v Severní Americe, s odhadovaným termínem dodání v červnu 2026.

FRÉZY HAAS NA OBRYSOVÉ FRÉZOVÁNÍ PLECHŮ

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 168.90 in 4289 mm
    Osa Y 86.40 in 2195 mm
    Osa Z 13.03 in 331 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 13.4 in 340 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 12.1 hp 9.0 kW
    Max. rychlost 24000 rpm 24000 rpm
    Max. krouticí moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kužel ISO30 ISO30
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 157.5 in 4000 mm
    Šířka 78.7 in 2000 mm
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 8818 lb 4000 kg
    Mezi sloupci 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 394 ipm 10.0 m/min
    Rychloposuv na X 1772 ipm 45.0 m/min
    Rychloposuv na Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Rychloposuv na Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Max. síla X 900 lbf 4004 N
    Max. síla Y 450 lbf 2002 N
    Max. síla Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Linear Rack Linear Rack
    Kapacita 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 4.50 in 114 mm
    Max. hmotnost nástroje 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 24000 rpm 24000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Výkon vřetena 10.0 hp 7.5 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Hmotnost 6580 lb 2984.7 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno ISO30 s otáčkami 24 000 ot./min.

    Měniče nástrojů

    • Lineární měnič nástrojů s 16 stanicemi

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Dmychadlo oleje, řada SR-P

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • HaasDrop
    • Vizuální programovací systém obrobků
    • Orientace vřetena
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB

    Možnosti produktů

    • Sběrač prachu pro frézu na obrysové frézování plechů
    • Nabíjecí stojan telefonu
    • Systém vakuového stolu

    Záruka

    • Šestiměsíční standardní záruka
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ VERZE

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 3000 x 1500 x 297 mm a ATC

    • ISO30 Kužel
    • 3 Osa
    • 24k RPM
    • 12 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Nižší cena

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    CNC fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 159" x 86" x 6.8"

    • ER32 Collet Kužel
    • 3 Osa
    • 18k RPM
    • 1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Alternativa kužel 40

    Haas GR-510

    GR-510

    Horní fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 073 × 1 549 × 279 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

    Začínáme

    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.