My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Lodrette fræsere
  2. SR-pladeroutere
  3. models
  4. SR-4020P pladerouter m/ATC

SR-4020P pladerouter m/ATC

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Pladerouter med vandringer på 4.293 x 2.184 x 330 mm og ATC

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • ISO30 Konus
  • 3 Akse
  • 24k RPM
  • 16 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Haas' SR-serie af pladeroutere er overkommelige alternativer til maskiner med gantry-stil fræsning til skæring af lettere materialer, såsom træ, plast, skum med høj densitet og kompositter. Med den brancheførende Haas-styring giver SR-seriens routere et niveau af programmerbarhed og funktionalitet, der ikke findes i andre CNC-routere 

SR-4020P er udstyret med en konus-ISO30 spindel med 24.000 o/m og en 16-stationers lineær værktøjsveksler for høj produktivitet og fuld auto drift. Den leveres som standard med et PVC -vakuumbord  med valgbare zoner og en 10 hk (7,5 kW) vakuumpumpe. (eller til brug med gitterbord og forseglingsledning) Maskinens store vandringer passer nemt til hele materialeark, lange ekstruderinger eller flere opsætninger af mindre emner, og det intuitive Haas-kontrolinterface og robuste funktioner gør programmering og justering nem – selv for begyndere.

BEMÆRK: The SR-4020P bruger servomotoraksedrev. Omfatter (16) ISO30 ER32-værktøjsholdere med antræksbolt og (1) ER32-spændepatronnøgle.

  • Integreret ISO30-motorspindel med 24.000 o/m
  • Vakuumbord med pumpe på 10 hk (7,5 kW)
  • 16-stationers lineær værktøjsveksler
  • Indbygget toolsetter-system
  • Indbygget støvfjernelsessystem
  • Fuldfunktion, brugervenlig Haas-styring
  • Omfatter (16) ISO30 ER32-værktøjsholdere med antræksbolt og (1) spændepatronnøgle

OBS! Den medfølgende vakuumpumpe er egnet til brug med standard-gitterbordet, ved hjælp af forseglingsledning til at holde arbejdsemnet nede. Til brug med spoil board kræves en meget større vakuumpumpe fra en tredjepartsleverandør.

BEMÆRK: SR-seriens pladeroutere er beregnet til profilering, boring og udformning af flade plader af lettere materialer. De er ikke beregnet til belægning af store områder med høj nøjagtighed.

Kan kun bestilles i Nordamerika, med forventet levering i juni 2026.

HAAS-PLADEFØRERE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 168.90 in 4289 mm
    Y-akse 86.40 in 2195 mm
    Z-akse 13.03 in 331 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 13.4 in 340 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 12.1 hp 9.0 kW
    Maks. hastighed 24000 rpm 24000 rpm
    Maks. moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konus ISO30 ISO30
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 157.5 in 4000 mm
    Bredde 78.7 in 2000 mm
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 8818 lb 4000 kg
    Mellem søjler 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 394 ipm 10.0 m/min
    Ilgang på X 1772 ipm 45.0 m/min
    Ilgang på Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Ilgang på Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Maks. stød X 900 lbf 4004 N
    Maks. stød Y 450 lbf 2002 N
    Maks. stød Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Linear Rack Linear Rack
    Kapacitet 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 4.50 in 114 mm
    Maks. værktøjsvægt 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 24000 rpm 24000 rpm
    Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelstrøm 10.0 hp 7.5 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Vægt 6580 lb 2984.7 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • ISO30-spindel med 24.000 o/m

    Værktøjsvekslere

    • 16-stationers lineær værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Luft-olieblæsning, SR-P-serien

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • HaasDrop
    • Visuelt emneprogrammeringssystem
    • Spindlens retning
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Koordineret rotation og skalering
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB

    Produktvalg

    • Støvopsamler til pladerouter
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 6 måneders standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    RELATEREDE PRODUKTER

    LILLE VERSION

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Pladerouter med vandringer på 1.500 x 3.000 x 200 mm og ATC

    • ISO30 Konus
    • 3 Akse
    • 24k RPM
    • 12 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Lavere pris

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    CNC-pladerouter med vandringer på 159" x 86" x 6.8"

    • ER32 Collet Konus
    • 3 Akse
    • 18k RPM
    • 1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Konus 40-alternativ

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-gantry-router med vandringer på 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 10 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.