My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. SR-levyreitittimet
  3. models
  4. SR-4020P-levyreititin ja ATC

SR-4020P-levyreititin ja ATC

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Levyreititin, jonka liikealue on 4 293 x 2 184 x 330 mm, ja jossa on ATC

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • ISO30 Kartio
  • 3 Akseli
  • 24k RPM
  • 16 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Haas SR -sarjan levyreitittimet ovat edullisia vaihtoehtoja portaalityyppisille jyrsintäkoneille kevyempien materiaalien, kuten puun, muovin, erittäin tiheän vaahdon ja komposiittien, leikkaamiseen. Alan johtavan Haas-ohjauksenavulla SR-sarjan reitittimet tarjoavat ohjelmoitavuus- ja toiminnallisuustason, jota ei löydy muista CNC-reitittimistä 

SR-4020P on varustettu 24 000 rpm:n ISO30-kartioiselle karalla ja 16-paikkaisella lineaarisella työkalunvaihtajalla , mikä mahdollistaa suuren tuottavuuden ja täysin automaattisen toiminnan. Siinä on vakio-ominaisuutena PVC-imupöytä,  jossa on valittavat alueet, ja 10 hv:n (7,5 kW) alipainepumppu (käytettäväksi vakioristikkopöydän ja tiivistysjohdon kanssa). Koneen suuret liikealueet mahdollistavat helposti täydet materiaalilevyt, pitkät ulkonevat osat ja useita pienempien osien asetuksia, ja intuitiivinen Haas-ohjauskäyttöliittymä sekä vankat ominaisuudet tekevät ohjelmoinnista ja säädöistä helppoa myös aloittelijoille.

HUOMAA: SR-4020P käyttää servomoottorin akselikäyttöjä. Sisältää (16) ISO30 ER32 -työkalunpitimet vetopultteineen ja (1) ER32-kiinnitysholkkiavaimen.

  • Integroidulla ISO30-moottorilla varustettu 24 000 rpm:n kara
  • Imupöytä 10 hv:n (7,5 kW) pumpulla
  • 16-paikkainen lineaarinen työkalunvaihtaja
  • Valmiiksi asennettu työkalunasetusjärjestelmä
  • Sisäänrakennettu pölynpoistojärjestelmä
  • Kaikki toiminnot ja helppokäyttöinen Haas-ohjaus
  • Sisältää (16) ISO30 ER32 -työkalunpitimet vetopultteineen ja (1) kiinnitysholkkiavaimen

HUOMAA: Mukana toimitettava alipainepumppu sopii käytettäväksi vakioristikkopöydän kanssa, ja siinä käytetään tiivistysjohtoa työkappaleen pitämiseen paikallaan. Jos sitä käytetään spoilerilevyn kanssa, tarvitaan paljon suurempi alipainepumppu kolmannen osapuolen toimittajalta.

HUOMAUTUS: SR-sarjan levyreitittimet on tarkoitettu kevyiden materiaalilevyjen profilointiin, poraamiseen ja muotoiluun. Niitä ei ole tarkoitettu suurten ja erittäin tarkkojen alueiden pinnoitukseen.

Saatavana vain Pohjois-Amerikassa, ja arvioitu toimitusaika on kesäkuussa 2026.

HAASIN LEVYREITITTIMET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 168.90 in 4289 mm
    Y-akseli 86.40 in 2195 mm
    Z-akseli 13.03 in 331 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 13.4 in 340 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 12.1 hp 9.0 kW
    Suurin nopeus 24000 rpm 24000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kartio ISO30 ISO30
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 157.5 in 4000 mm
    Leveys 78.7 in 2000 mm
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 8818 lb 4000 kg
    Pylväiden välissä 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 394 ipm 10.0 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1772 ipm 45.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1772 ipm 45.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Maks työntövoima X 900 lbf 4004 N
    Maks työntövoima Y 450 lbf 2002 N
    Maks työntövoima Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi Linear Rack Linear Rack
    Kapasiteetti 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Työkalun suurin pituus 4.50 in 114 mm
    Suurin työkalun paino 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 24000 rpm 24000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Karan teho 10.0 hp 7.5 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Paino 6580 lb 2984.7 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 24 000 rpm:n ISO30-kara

    Työkalunvaihtajat

    • 16-paikkainen lineaarinen työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ilmaöljypuhallus, SR-P-sarja

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
    • Karan suuntaus
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

    Tuotevaihtoehdot

    • Pölynkerääjä levyreitittimelle
    • Puhelimen latausteline

    Takuu

    • Kuuden kuukauden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    PIENI VERSIO

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Levyreititin, jonka liikealue on 3 000 x 1 500 x 297 mm, ja jossa on ATC

    • ISO30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 24k RPM
    • 12 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Edullisempi hinta

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    CNC-levyreititin, jonka liikealue on 159" x 86" x 6.8"

    • ER32 Collet Kartio
    • 3 Akseli
    • 18k RPM
    • 1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    40-kartioinen vaihtoehto

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-portaalijyrsin 3073 x 1549 x 279 mm:n liikealueella

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
     
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.