Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Vertikalni rezkarji
  2. SR usmerjevalniki pločevine
  3. models
  4. SR-4020P Usmerjevalnik pločevine z ATC

SR-4020P Usmerjevalnik pločevine z ATC

    SAMO CNY

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Usmerjevalnik pločevine s hodi 4.289 x 2.195 x 331 mm in ATC

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • ISO30 Konus
  • 3 Osi
  • 24k RPM
  • 16 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

Haas ploščati usmerjevalniki serije SR so cenovno dostopne alternative portalnim rezkalnim strojem za rezanje lažjih materialov, kot so les, plastika, pena z visoko gostoto in kompoziti. Usmerjevalniki serije SR, ki jih poganja vodilni krmilnik Haas zagotavljajo stopnjo programirljivosti in funkcionalnosti, ki je ni mogoče najti v drugih CNC usmerjevalnikih 

Rezkalnik za obdelovanje nekovinskih plošč

SR-4020P je opremljen z vretenom s 24.000 vrt./min, ISO30-konusom in linearnim menjalnikom orodja s 16 postajami za visoko produktivnost in popolnoma avtomatizirano delovanje. Standardno je opremljen s PVC vakuumsko mizo z izbirnimi conami, in vakuumsko črpalko 10 KM (7,5 kW) (ali uporabite z mrežo ali tesnilnim kablom) Veliki hodi stroja omogočajo preprosto delo s celotnimi ploščami materiala, dolgimi ekstruzijami ali z manjšimi deli, ki imajo različne nastavitve; intuitivni vmesnik krmilnika Haas in robustne funkcije olajšajo programiranje in nastavljanje – tudi za začetnike.

OPOMBA: SR-4020P uporablja pogone osi servomotorja. Vključuje (16) držal orodij ISO30 ER32 z vlečnimi vijaki in (1) ključ za stročnico ER32.

  • Vgrajeno motorno vreteno ISO30 s 24.000 vrt/min
  • Vakuumska miza s črpalko 10 KM (7,5 kW)
  • Linearni menjalec orodja s 16 postajami
  • Vgrajen sistem za nastavitev orodja
  • Vgrajen sistem za odstranjevanje prahu
  • Polno delujoč krmilnik Haas, ki je preprost za uporabo
  • Vključuje (16) držala orodij ISO30 ER32 z vlečnimi vijaki in (1) ključ za stročnico

POZOR! Priložena vakuumska črpalka je primerna za uporabo s standardno mrežo, pri čemer uporabite tesnilni kabel, da zadržite obdelovanec. Za uporabo s ploščo plena bo potrebna veliko večja vakuumska črpalka tretjega dobavitelja.

OPOMBA: Usmerjevalniki plošč serije SR so namenjeni profiliranju, vrtanju in oblikovanju ravnih plošč lažjih materialov. Niso namenjeni za visoko natančnost površine velikih območij.

Za naročanje je na voljo samo v Severni Ameriki; predvidena dobava v juniju 2026.

USMERJEVALNIKI PLOŠČ HAAS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 168.90 in 4289 mm
    Y-os 86.40 in 2195 mm
    Z-os 13.03 in 331 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 13.4 in 340 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 12.1 hp 9.0 kW
    Maks. hitrost 24000 rpm 24000 rpm
    Maks. navor 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konus ISO30 ISO30
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 157.5 in 4000 mm
    Širina 78.7 in 2000 mm
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 8818 lb 4000 kg
    Med stolpci 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 394 ipm 10.0 m/min
    Hodi na X 1772 ipm 45.0 m/min
    Hitri hodi na Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Hitri hodi na Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Maks. sila X 900 lbf 4004 N
    Maks. sila Y 450 lbf 2002 N
    Maks. sila Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta Linear Rack Linear Rack
    Kapaciteta 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 4.50 in 114 mm
    Maks. teža orodja 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 24000 rpm 24000 rpm
    Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Moč vretena 10.0 hp 7.5 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Teža 6580 lb 2984.7 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno ISO30 s 24.000 vrt./min.

    Menjalci orodja

    • Linearni menjalec orodja s 16 postajami

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Sistem izpihovanja z zrakom in oljem, serija SR-P

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Sistem za vizualno programiranje delov
    • Orientacija vretena
    • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
    • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
    • Standarden programski spomin, 1 GB

    Opcije izdelka

    • Zbiralnik prahu za usmerjevalnik pločevine
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Garancija

    • 6-mesečna standardna garancija
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    MANJŠA RAZLIČICA

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Usmerjevalnik pločevine s hodi 3000 x 1500 x 297 mm in ATC

    • ISO30 Konus
    • 3 Osi
    • 24k RPM
    • 12 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Nižja cena

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    CNC naprava za usmerjanje pločevine s hodi 159" x 86" x 6.8"

    • ER32 Collet Konus
    • 3 Osi
    • 18k RPM
    • 1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Alternativni 40-konus

    Haas GR-510

    GR-510

    Portalni CNC-router s hodi 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapaciteta orodij
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.