My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Freze verticale
  2. Frezele de tablă SR
  3. models
  4. Freză de tablă SR-4020P cu ATC

Freză de tablă SR-4020P cu ATC

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză de tablă cu curse de 4.293 x 2.184 x 330 mm și ATC

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • ISO30 Con
  • 3 Axa
  • 24k Rot/min
  • 16 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Frezele de tablă din seria SR Haas sunt alternative accesibile la mașinile de tip strung portal pentru tăierea materialelor mai ușoare, cum ar fi lemn, plastic, spumă de înaltă densitate și materiale compozite. Alimentate de unitatea de comandă Haas de vârf în industrie, frezele din seria SR oferă un nivel de programabilitate și funcționalitate care nu se găsește în alte freze CNC 

SR-4020P este echipat cu un arbore principal de 24.000 rpm cu con ISO30 și un schimbător de scule liniar cu 16 stații pentru o productivitate ridicată și operațiuni automatizate complet. Este echipat standard cu o masă de vacuum din PVC, cu zone selectabile și o pompă de vacuum de 10 CP (7,5 kW) (sau se utilizează împreună cu masa cu grilă și cordonul de sigilare). Cursele mari ale mașinii pot găzdui cu ușurință table întregi de material, extruziuni lungi, sau configurații multiple ale pieselor mai mici, iar interfața intuitivă a unității de comandă Haas și funcțiile robuste facilitează programarea și reglarea – chiar și pentru începători.

NOTĂ: SR-4020P utilizează unități de acționare a axei servomotorului. Include (16) portscule ISO30 ER32 cu tirete și (1) cheie pentru bucșa elastică ER32.

  • Arborele principal cu motor integral ISO30 de 24.000 rpm
  • Masă de vacuum cu pompă de 10 CP (7,5 kW)
  • Schimbător de scule liniar cu 16 stații
  • Sistem încorporat de setare a sculei
  • Sistem încorporat de îndepărtare a prafului
  • Unitate de comandă Haas cu funcție completă, ușor de utilizat
  • Include (16) portscule ISO30 ER32 cu tirete și (1) cheie pentru bucșa elastică

ATENȚIE! Pompa de vacuum furnizată este adecvată pentru utilizarea cu masa cu grilă standard, folosind un cordonul de sigilare pentru a ține piesa de prelucrat. Pentru utilizarea cu placa de protecție, va fi necesară o pompă de vacuum mult mai mare de la un furnizor terț.

NOTĂ: Frezele de tablă seria SR sunt destinate profilării, găuririi și modelării foilor plate din materiale mai ușoare. Acestea nu sunt concepute pentru suprafețele mari cu precizie ridicată.

Disponibil pentru comandă numai în America de Nord, cu livrare estimată în iunie 2026.

FREZE DE TABLĂ HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 168.90 in 4289 mm
    Axa Y 86.40 in 2195 mm
    Axa Z 13.03 in 331 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 13.4 in 340 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 12.1 hp 9.0 kW
    Viteză maximă 24000 rpm 24000 rpm
    Cuplu maxim 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Con ISO30 ISO30
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 157.5 in 4000 mm
    Lățime 78.7 in 2000 mm
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 8818 lb 4000 kg
    Între coloane 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 394 ipm 10.0 m/min
    Curse rapide pe X 1772 ipm 45.0 m/min
    Curse rapide pe Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Curse rapide pe Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Tracțiune X maximă 900 lbf 4004 N
    Tracțiune Y maximă 450 lbf 2002 N
    Tracțiune Z maximă 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Linear Rack Linear Rack
    Capacitate 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 4.50 in 114 mm
    Greutate maximă sculă 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 24000 rpm 24000 rpm
    Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Putere arbore principal 10.0 hp 7.5 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Greutate 6580 lb 2984.7 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal ISO30 de 24.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule liniar cu 16 stații

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Jet de ulei pneumatic, Seria SR-P

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
    • Sistem de programare vizuală a pieselor
    • Orientarea arborelui principal
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Coordonare rotație și scalare
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB

    Opțiunile produsului

    • Colector de praf pentru freza de tablă
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Garanție

    • Garanție standard de 6 luni
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    VERSIUNEA MAI MICĂ

    SR-3015P Haas

    SR-3015P Sheet Router

    Freză de tablă cu curse de 3000 x 1500 x 297 mm și ATC

    • ISO30 Con
    • 3 Axa
    • 24k Rot/min
    • 12 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    Preț mai mic

    SR-3015 Haas

    SR-4020 Sheet Router

    Freză de tablă CNC, cu curse de 159" x 86" x 6.8"

    • ER32 Collet Con
    • 3 Axa
    • 18k Rot/min
    • 1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    Variantă cu 40 de conuri

    Haas GR-510

    GR-510

    Freză portal CNC, cu curse de 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 10 Capacitatea sculei
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
    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.