My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Freze verticale
  2. Frezele de tablă SR
  3. models
  4. Freză tablă SR-4020

Freză tablă SR-4020

    DOAR CNY

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză de tablă CNC, cu curse de 159" x 86" x 6.8"

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • ER32 Collet Con
  • 3 Axa
  • 18k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Frezele de tablă seria SR Haas sunt alternative accesibile la mașinile de tip strung portal pentru tăierea materialelor mai ușoare, cum ar fi lemn, plastic, spumă de înaltă densitate și materiale compozite. Alimentate de unitatea de comandă Haas de vârf în industrie, frezele din seria SR oferă un nivel de programabilitate și funcționalitate care nu se găsește în alte freze CNC.

SR-4020 este echipat cu un arbore principal cu bucșă elastică ER32 de 18.000 rpm, care acceptă scule cu diametrul de până la 0,75" (20 mm), iar cursele mari ale mașinii pot găzdui cu ușurință coli întregi de material, extruziuni lungi sau configurații multiple ale pieselor mai mici. Interfața intuitivă a unității de comandă Haas și funcțiile robuste facilitează programarea și reglarea – chiar și pentru începători.

NOTĂ: SR-4020 utilizează unități de acționare axă motor în trepte. Mașina nu necesită aer comprimat.

  • ER32 Arbore principal de 18.000 rpm, 4,5 kW
  • Unitate de comandă Haas cu funcție completă, ușor de utilizat
  • Sistem încorporat de colectare a prafului
  • Sistem încorporat de setare a sculei

FREZE DE TABLĂ HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 158.60 in 4029 mm
    Axa Y 86.40 in 2195 mm
    Axa Z 6.76 in 172 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 7.3 in 185 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 6.1 hp 4.5 kW
    Viteză maximă 18000 rpm 18000 rpm
    Cuplu maxim
    Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Con ER32 Collet ER32 Collet
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 157.5 in 4000 mm
    Lățime 82.7 in 2100 mm
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 8818 lb 4000 kg
    Între coloane 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 236 ipm 6.0 m/min
    Curse rapide pe X 315 ipm 8.0 m/min
    Curse rapide pe Y 315 ipm 8.0 m/min
    Curse rapide pe Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Tracțiune X maximă 340 lbf 1512 N
    Tracțiune Y maximă 680 lbf 3025 N
    Tracțiune Z maximă 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 18000 rpm 18000 rpm
    Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Putere arbore principal 6.1 hp 4.5 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Greutate 4850 lb 2200.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 18.000 rpm, bucșă elastică ER32

    Unitatea de comandă Haas

    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
    • Sistem de programare vizuală a pieselor
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Coordonare rotație și scalare
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB

    Opțiunile produsului

    • Colector de praf pentru freza de tablă

    Garanție

    • Garanție standard de 6 luni
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță dispunere (În curând)
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    VERSIUNEA MAI MICĂ

    SR-3015 Haas

    SR-3015 Sheet Router

    Freză de tablă CNC, cu curse de 3.000 x 1.500 x 180 mm

    • ER32 Collet Con
    • 3 Axa
    • 18k Rot/min
    • 1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Mai multe abilități

    SR-4020P Haas

    SR-4020P Sheet Router

    Freză de tablă cu curse de 4.293 x 2.184 x 330 mm și ATC

    • ISO30 Con
    • 3 Axa
    • 24k Rot/min
    • 16 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Variantă cu 40 de conuri

    Haas GR-510

    GR-510

    Freză portal CNC, cu curse de 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 10 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.