My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Lodrette fræsere
  2. SR-pladeroutere
  3. models
  4. SR-4020 pladerouter

SR-4020 pladerouter

    KUN CNY

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-pladerouter med vandringer på 159" x 86" x 6.8"

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • ER32 Collet Konus
  • 3 Akse
  • 18k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Haas' SR-serie af pladeroutere er overkommelige alternativer til maskiner med gantry-stil-fræsning til skæring af lettere ikke-metallisk materiale, såsom træ, plast, skum med høj densitet og kompositter. SR-seriens routere er drevet af den brancheførende Haas-styring og giver et niveau af programmerbarhed og funktionalitet, der ikke findes i andre CNC-routere.

SR-4020 er udstyret med en ER32-spindel med spændepatron med 18.000 omdrejninger i minuttet, der kan tage værktøjer med en diameter på op til 0,75" (20 mm), og maskinens store vandringer gør det nemt at håndtere hele materialeplader, lange profiler eller flere opstillinger af mindre dele. Det intuitive Haas-interface og de robuste funktioner gør programmering og justeringer nemme — selv for begyndere.

BEMÆRK: SR-4020 bruger aksedrev med stepmotor. Maskinen kræver ikke trykluft.

  • ER32 Spindel med 18.000 o/m, 4,5 kW
  • Fuldfunktion, brugervenlig Haas-styring
  • Indbygget støvopsamlingssystem
  • Indbygget toolsetter-system

HAAS-PLADEFØRERE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 158.60 in 4029 mm
    Y-akse 86.40 in 2195 mm
    Z-akse 6.76 in 172 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 6.1 hp 4.5 kW
    Maks. hastighed 18000 rpm 18000 rpm
    Maks. moment
    Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konus ER32 Collet ER32 Collet
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 157.5 in 4000 mm
    Bredde 82.7 in 2100 mm
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 8818 lb 4000 kg
    Mellem søjler 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 236 ipm 6.0 m/min
    Ilgang på X 315 ipm 8.0 m/min
    Ilgang på Y 315 ipm 8.0 m/min
    Ilgang på Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks. stød X 340 lbf 1512 N
    Maks. stød Y 680 lbf 3025 N
    Maks. stød Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 18000 rpm 18000 rpm
    Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelstrøm 6.1 hp 4.5 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Vægt 4850 lb 2200.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
    • Spindel med 18.000 o/m, ER32-spændepatron

    Haas-styring

    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • HaasDrop
    • Visuelt emneprogrammeringssystem
    • Brugerdefinerbare makroer
    • Koordineret rotation og skalering
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB

    Produktvalg

    • Støvopsamler til pladerouter

    Garanti

    • 6 måneders standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning (kommer snart)
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    RELATEREDE PRODUKTER

    LILLE VERSION

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC-pladerouter med vandringer på 3.000 x 1.500 x 180 mm

    • ER32 Collet Konus
    • 3 Akse
    • 18k RPM
    • 1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Mere funktionalitet

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Pladerouter med vandringer på 4.293 x 2.184 x 330 mm og ATC

    • ISO30 Konus
    • 3 Akse
    • 24k RPM
    • 16 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Konus 40-alternativ

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-gantry-router med vandringer på 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 10 Værktøjskapacitet
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.