SR-4020 Sheet Router

  1. 立式加工中心
  2. SR 板式龙门铣
  3. models
  4. SR-4020 板式龙门铣

SR-4020 板式龙门铣

    仅人民币

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控板式龙门铣,行程为 159" x 86" x 6.8"

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • ER32 Collet 锥度
  • 3 轴
  • 18k RPM
  • 1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas SR 系列板式龙门铣是经济实惠的龙门铣替代品,用于切割木材、塑料、高密度泡沫和复合材料等轻质非金属材料。 SR 系列龙门铣由行业先进的 Haas 控制器驱动,其可编程性和功能级别明显优于其他数控龙门铣。

SR-4020 配备 18,000-rpm ER32 筒夹主轴,可容纳最大直径 0.75"(20 毫米)的刀具,并且该机床行程较大,可轻松处理整张材料、长挤压件或多种较小部件。直观的 Haas 控制接口和强大的功能,使编程和调节变得容易 - 对于初学者更加友好。

说明:SR-4020 使用步进电机轴驱动器。机床不需要压缩空气。

  • 18,000-rpm ER32 主轴,4.5 千瓦
  • 功能齐全、易用的 Haas 控制器
  • 内置集尘系统
  • 内置刀具设置系统

HAAS 板式龙门铣

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 158.60 in 4029 mm
    Y 轴 86.40 in 2195 mm
    Z 轴 6.76 in 172 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 7.3 in 185 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 6.1 hp 4.5 kW
    最高速度 18000 rpm 18000 rpm
    最大扭矩
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    锥度 ER32 Collet ER32 Collet
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 157.5 in 4000 mm
    宽度 82.7 in 2100 mm
    工作台最大重量(均匀分布) 8818 lb 4000 kg
    柱间 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 236 ipm 6.0 m/min
    X 轴快移 315 ipm 8.0 m/min
    Y 轴快移 315 ipm 8.0 m/min
    Z 轴快移 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    最大推力 X 轴 340 lbf 1512 N
    最大推力 Y 轴 680 lbf 3025 N
    最大推力 Z 轴 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 18000 rpm 18000 rpm
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    主轴电源 6.1 hp 4.5 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    重量 4850 lb 2200.0 kg

    说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    **选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    可用的选项

    技术文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 18,000-rpm 主轴 ER32 筒夹

    Haas 控制系统

    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 可视化零件加工程序设计系统
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB

    产品选项

    • 用于板式龙门铣的集尘器

    保修期

    • 6 个月的标准保修期
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图(即将推出)
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    较小型版本

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    数控板式龙门铣,行程为 3000 厘米 x 1500 毫米 x 180 毫米

    • ER32 Collet 锥度
    • 3 轴
    • 18k RPM
    • 1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    更大加工能力

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    板式龙门铣,行程为 4,289 x 2,195 x 331 毫米,带 ATC

    • ISO30 锥度
    • 3 轴
    • 24k RPM
    • 16 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    40 锥度铣床替代产品

    Haas GR-510

    GR-510

    数控龙门铣,行程为 3073 x 1549 x 279 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧

    需要了解更多信息吗?

    如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

    Language Preference :
    Loading

    所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。