SR-4020 Install Guide

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

SR-4020 Install Guide

    仅人民币
数控板式龙门铣,行程为 4,029 x 2,195 x 185 毫米

  • ER32 锥度
  • 3 轴
  • 18k RPM
  • 1 刀库容量

  • 分步指南
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
必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12" (300 毫米) 的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 

请参阅以下规范:
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
下载机床布局图 (PDF)(即将就绪)

起吊说明 

SR-4020 不适用于高架起重。它未配备内置起重装置,必须由叉车起吊。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 18000 rpm 18000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
主轴电源 6.1 hp 4.5 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
重量 4850 lb 2200.0 kg


*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。所有型号(桌面型机床 CL-1 和 CM-1 除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

注意!选配高性能主轴的功率要求高于标准主轴。在给机床通电之前验证功率要求。

Haas 机床的气源要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

注意: 如果您要进行辅助供气连接,必须在空气过滤器/调节阀或停气阀的输入(非调节)侧进行。

  • 使用功率不低于 2 hp (1.5 kW)、带有容积不小于 20 加仑(75 升)且可以连续工作的压缩机供应压缩空气。
  • 压缩机用于每台机床的功率必须为 2 hp (1.5 kW)(例如,安装 5 台机床需要一台功率为 10 hp (7.5 kW) 的压缩机)。

* 如果进气气压高于 120 psi (8.2 bar),您需要提供气压调节器。

冷却液


小心:
 请勿使用纯粹或“纯净”矿物油产品作为冷却液。这些产品会导致机床的管道和密封件受损。如果您使用最小量润滑系统,请仅使用推荐的油。

注意: 确保保持冷却液混合,使冷却液浓度维持在可接受的水平。冷却液混合不当可能导致机床零件生锈。生锈损坏不属于保修范围。

  • 请访问 www.haascnc.com/video 获取我们的机床冷却液资源。“机床冷却液视频”系列为您提供关于冷却液维护的全面信息。
  • 机床冷却液必须是以下类型之一:
    • 可溶性油冷却液
    • 半合成冷却液
    • 合成冷却液

 

Haas 机床的电气要求


常规
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
  • 机床的底盘必须单独连接一条接地线。
  • 接地线必须绕回机床供电的维修面板。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。

三相电源

  • 对于迷你铣床系列机床,某些选件(例如主轴中心内冷)需要使用三相电源。
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
  • 对于迷你铣床系列机床,某些选件(例如主轴中心内冷)需要使用三相电源。