Dual-Spindle

  1. 车削中心
  2. 双主轴
Haas DS 系列

双主轴

适合多种作业工件的“一站式”解决方案

双主轴车床

  • 型号
  • 副主轴
  • 视频库
配置和价格
Recently Updated

高性能 DS 双主轴/Y 轴车削加工中心


编程简单的 DS 双主轴车削中心,可减少工件处理和设置步骤。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表

更多操作

DS 双主轴车削结合 Y 轴、C 轴和动力刀具,可在单一安装中进行多次操作,从而减少工件处理并提高精度。

8" - 15"

卡盘尺寸

2.5" - 4"

棒材最大直径

2400 - 5000

RPM

20 - 55

HP

优化以提高生产力

✓ 加工范围大  | ✓ 带制动器的完全插补的副主轴 C 轴 | ✓ 提供自动化自动门 | ✓ 兼容 Haas 机器人和协作机器人套装

双主轴车削加工

Haas DS-20Y

DS-20Y

双主轴数控车削中心,配备 Y 轴,最大容量 298 毫米 x 572 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DS-25Y

DS-25Y

双主轴数控车床,具备 Y 轴,最大加工部件尺寸 298 毫米 x 572 毫米,棒材最大直径 3 英寸

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DS-30Y

DS-30Y

双主轴数控车削中心,具备 Y 轴和 349 x 826 毫米 的最大加工直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas DS-40Y

DS-40Y

双主轴数控车床,具备 Y 轴和 699 毫米 x 1118 毫米的最大容量

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

HAAS DS 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    精加工副主轴

    A2-5 副主轴,135 毫米卡盘

    可用于 ST-10 至 ST-28 型号

    • 6000 rpm
    • A2-5 主轴鼻端
    • 5.3"(135 毫米)液压卡盘 
    • 1.3"(33 毫米)主轴孔(非通孔)
    • 强大的伺服驱动提供广泛扭矩
    • 完全同步传送零件(转速高达 4,800 rpm)
    • 包含数控控制柜冷却器
    了解详情

    A2-5 副主轴,165 毫米卡盘

    可用于 ST-30 和 ST-35 型号

    • 4100 rpm
    • A2-5 主轴鼻端
    • 6.5"(165 毫米)液压卡盘 
    • 1.8"(46 毫米)主轴孔(非通孔)
    • 强大的伺服驱动提供广泛扭矩
    • 完全同步传送零件(转速高达 4,100 rpm)
    • 包含数控控制柜冷却器
    了解详情
    视频库

    Haas DS-30Y - 联合车床和铣床操作!

    告别二次操作的烦恼!

    使主轴与 G199 同步

    简装双主轴车削中心

    正确设置动力刀具偏置值

    HAAS BMT65 刀塔

    车床钻孔:须知内容

     

    Recently Updated

    定制自己的 DS 车削中心


    准备好创造新的 Haas 车削加工中心了吗? 

    我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

    开始吧