Sub-Spindle, A2-5 (SUB-SPDL-A2-5)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


A2-5 精加工副主轴

    仅人民币
可用于 ST-10 至 ST-28 型号
  • A2-5 主轴鼻端
  • 5.3" 卡盘尺寸
  • 6000 rpm 速度
  • 选项信息
  • 详情
  • 扭矩图表
  • 规格

概览

服务手册

视频库

客户感言

可用于这些机床

我们的 ST-10 到 ST-28 车削加工中心均可选用的精加工处理副主轴(包括 Y 轴型号机床),不仅能够提高生产率,还为您零件两侧的精加工提供了新选择。

这款高性价比 A2-5 主轴配备一个 135 毫米液压卡盘,并且与主轴高度同步,可轻松完成“循环内”工件传送。这让您能够在单一安装中完成工件的“另一半”加工,只需装载原料工件,等到再次打开机器门板时,就会得到完工的工件。该内置零件推出器将成品零件推入可选接料机,以实现自动化操作。

备注: 与 VDI 或 BOT 刀塔或尾座选件无法兼容。副轴可与 APL 兼容;但是,APL 仅可将零件装至主轴,或从主轴拆卸零件。* 供货情况可能因地区而异。
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 主轴鼻端
  • 5.3"(135 毫米)液压卡盘 
  • 强大的伺服电机驱动器可在整个转速范围内提供广泛扭矩
  • 实现高度同步的零件传送(转速高达 4800 rpm)
  • 内置零件推出器
  • 包含数控控制柜冷却器
技术文档
  • 布局图

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

服务手册
视频库
Recently Updated

精加工主轴的操作


观看动力刀具铣床、钻孔、攻丝,特有我们的 A2-5 精加工副主轴和 ST-10Y 车削加工中心。

Recently Updated

使用 G14 为您的车床副主轴编程


看看可以多么轻松地编程您的车床副主轴。在这条“今日提示”中,Mark 将引导您了解在使用副主轴时,如何使用 G14 以及如何设置您的刀具。

Recently Updated

用 G199 同步主轴!


在此当日小贴士中,Mark 讲述如何在 Haas 双主轴车床上同步主轴。学习如何将零件从主轴切换到副主轴,如何定位卡盘,以及如何确保每个主轴上的转速匹配。有了具体的逐步解释,结合一些好的动画和主轴的特写镜头,您将不再需要这段视频,即可成为主轴同步专家!

客户感言
Recently Updated

American Torch Tip


最近,American Torch Tip 安装了一个车削加工单元,其中包括 3 台带副主轴的 Haas ST-20Y 数控车床,每台车床都配有无人值守生产自动化装置。两台 ST-20Y 由 Haas APL自动装料器装载,而第三台由 Haas 机器人套装装载。了解该安装如何帮助领先的喷嘴制造商获得竞争优势。

“我们最终买了一个… [机器人套装],这很棒,因为它全都是即插即用的。”— American Torch Tip Co.总裁 Jack Walters。

适用于以下机床设备

为何选择副轴?

副轴优点:

  • 实现一站式工件加工程序 
  • 完全同步、即时工件传送(转速高达 4800 rpm)
  • 提高生产力
  • 提高零件质量
  • 最大程序减少工件处理,从而减少肥料
  • 减少二次设置
  • 易于编程,具有 Z 轴镜像功能
  • 可与送料器和接料机等机床配置优异兼容
  • 强大的伺服电机驱动器可提供广泛扭矩,适用于精加工

副轴切削演示

副轴动力刀具演示

副轴编程

只需通过 Haas 控制系统进行副轴编程。不需要在正向编程 Z 轴。副轴的编程运行方式与主轴相同,在程序的副轴刀具调用 (Sub-Spindle Tool Call) 处插入 G14(辅助主轴交换),控制器可为您执行接下来的所有操作,从在正确位置打开主轴,到打开和关闭卡盘,再到打开冷却液等。 

主轴和副轴可完全同步,因此您可在卡盘运行时停止工件加工。副轴还可定相(定向),便于您处置各类形状的工件。 

控制器显示专用激活 G 代码,可使您随时了解两个主轴的状态。 

 

副轴刀塔和刀具套件(ST-10、10Y、15、15Y)

A2-5 精加工副轴选件需要 BMT45 刀塔选件。BMT45 刀塔是 ST-10Y/ST-15Y 车床标配的。 

订购精加工副轴选件后,其中包含的刀具套件由下述新套件替换。刀具套件可与  BMT45 刀塔兼容。

英制版本的 BMT45 副主轴刀具套件 (BMT45SKIT) 包含以下内容:

  • 3 个 0.75 英寸 外径双刀具车刀刀座
  • 2 个 0.75 英寸 内径双刀具刀座
  • 1 个 1.25 英寸内径底座

公制版本的 BMT45 副主轴刀具套件 (BMT45SKITM) 包含以下内容:

  • 3 个 20mm  外径双刀具车刀刀座
  • 2 个 20mm  内径双刀具刀座
  • 1 个 32mm 内径刀座

副轴刀塔和刀具套件(ST-20、20Y、25、25Y、28、28Y)

A2-5 精加工副轴选件需要 BMT65 刀塔选件(有/无动力刀具)。所有 Y 轴车削中心标配 BMT65 刀塔。 

订购精加工副轴选件后,其中包含的刀具套件由下述新套件替换。刀具套件可与 BMT65 刀塔兼容。

英制版本的 BMT65 刀具套件包含以下内容:

  • 3 件 BMT65,每件带 1" 双外径刀座
  • 2 件 BMT65,每件带 1.25" 双内径镗刀座
  • 1 件 BMT65,带 1.5" 内径  分镗杆夹头

公制版本的 BMT65 刀具套件包含以下内容:

  • 3 件 BMT65,每件带 25 毫米双外径刀座
  • 2 件 BMT65,每件带 32 毫米双内径镗刀座
  • 1 件 BMT65,带 40  毫米内径分镗杆夹头

副轴包含工件喷射器

常用于副轴车削中心的大批量生产装置包含送料器和接料机。上述三种选件可延长自动工件加工的时间。

因此我们将工件喷射器纳入副轴选件。工件喷射器直接插入拉杆孔,以简单的方式将精加工零件弹出至接料机滑槽,以在不开门的情况下,继续机床运行。喷射器配备可拆卸端件(推杆),该端件可根据您的应用进行定制。

说明:

  • 以下参考仅供参考。
  • 这些功率数值基于 240V 运行环境,按所需电流供电。
  • 实际结果可能因供电和运行条件而异。
  • Haas 主轴将提供 3 分钟的峰值功率数(相当于 200% 主轴负载)、 
    10 分钟 150% 的主轴负载(峰值数的 75%)、连续提供 100% 主轴负载(峰值数的 50%)。
Sub-Spindle S.A.E METRIC
卡盘尺寸 5.3 in 135 mm
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min