My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Sub-Spindle, A2-5 (SUB-SPDL-A2-5)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Arbore secundar pentru finisare A2-5

    DOAR CNY
Disponibil pentru modelele ST-10 până la ST-28
  • A2-5 Cap arbore principal
  • 5.3" Dimensiune mandrină
  • 6000 rpm Viteză
  • Informații opțiune
  • Detalii
  • Tabel cuplu
  • Specificații

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

VIDEOCLIPURI

MĂRTURIILE CLIENȚILOR

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Arborele secundar pentru finisare pentru centrele de strunjire ST-10 până la ST-28 – inclusiv modelele cu axa Y – nu doar că vă măresc productivitatea, ci vă vor furniza opțiuni noi pentru finisarea piesei cu o a 2-a operațiune.

Acest arbore A2-5 accesibil este echipat cu o mandrină hidraulică de 135 mm și se va sincroniza complet cu arborele principal, pentru a preda piesa fără efort, “în ciclu”. Aceasta vă permite să finisați “cealaltă jumătate” a piesei cu o setare simplă - doar încărcați piesa de prelucrat brută, iar data următoare când veți deschide ușa, veți avea piesa finisată. Un ejector de piese încorporat împinge piesa finisată în recuperatorul de piese opțional pentru operațiunile automatizate.

Notă: Nu este compatibil cu capul revolver VDI sau BOT sau cu opțiunea păpușă mobilă. Arborele secundar este compatibil cu APL; cu toate acestea, APL poate doar încărca/descărca piesele din arborele principal. Disponibilitatea variază în funcție de regiune.
 

  • 6000 rpm
  • Capul arborelui principal A2-5
  • Mandrină hidraulică de 5,3" (135 mm) 
  • Acționarea puternică a servomotorului furnizează un cuplu generos, pentru întreaga gamă rpm
  • Permite finalizarea complet sincronizată a piesei (până la 4800 rpm)
  • Ejector de piese încorporat
  • Include răcitorul dulapului de control CNC
DOCUMENTE TEHNICE
  • Schiță

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

Documente de service
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Arborele pentru finisare, în funcțiune


Priviți arborele nostru secundar A2-5 pentru finisare cu ansamblul sculelor antrenate pentru frezare, găurire și tarodare și centrul de strunjire ST-10Y.

Recently Updated

Utilizați G14 programarea arborelui secundar al strungului


Vedeți cât de ușor se face programarea arborelui secundar al strungului dvs. În această recomandare a zilei, Mark vă prezintă cum să utilizați G14 și cum să configurați sculele folosind arborele secundar.

Recently Updated

Sincronizați arborii principali cu G199!


În această Recomandare a zilei, Mark vă arată cum să sincronizați arborii principali de pe strungul Haas cu arbore dublu. Aflați cum să predați piesele de la arborele principal la cel secundar, cum să orientați mandrinele și cum să vă asigurați că rotațiile/minut de pe fiecare arbore se potrivesc. Cu o explicație excelentă pas-cu-pas, combinată cu câteva animații foarte bune și cadre de prim-plan ale arborilor, la finalul acestui material video veți fi expert în sincronizarea arborilor!

MĂRTURIILE CLIENȚILOR
Recently Updated

American Torch Tip


Recent, American Torch Tip a instalat o celulă de strunjire cu trei strunguri CNC Haas ST-20Y cu arbore secundar, fiecare cu automatizare pentru producție în întuneric. Două dintre ST-20Y sunt încărcate de încărcătoarele automate de piese Haas, în timp ce al treilea este încărcat de un pachet de roboți Haas. Aflați cum această instalație ajută un producător de vârf de arzătoare să câștige un avantaj competitiv.

„Am cumpărat în cele din urmă un . . . [Pachet robot] și a fost foarte bine pentru că totul era plug-and-play.” – Jack Walters, Președinte - American Torch Tip Co.

DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI

De ce un arbore secundar?

Beneficiile unui arbore secundar:

  • Permite efectuarea într-o singură etapă a proceselor de prelucrare 
  • Sincronizat complet, realizarea rapidă a piesei (până la 4800 rpm)
  • Mărește productivitatea
  • Îmbunătățește calitatea piesei
  • Reduce formarea de deșeuri, diminuând manipularea piesei
  • Reduce setările secundare
  • Programare ușoară, cu abilitatea de oglindire pe axa Z
  • Funcționează bine cu configurările mașinii pentru recuperatorul de piese și ale alimentatorului de bare
  • Acționarea puternică a servomotorului furnizează un cuplu generos pentru operațiunile de finisare

Demonstrație așchiere cu arbore secundar

Demonstrație ansamblul sculelor antrenate cu arbore secundar

Programarea arborelui secundar

Programarea arborelui secundar este efectuată simplu, de către unitatea de comandă Haas. Uitați de programarea axei Z în direcția pozitivă. Nu trebuie decât să programați operațiunile cu arborele secundar în același mod în care ați programa arborele principal, completați G14 (Schimbare arbore secundar) în Apelare sculă arbore secundar din program, iar unitatea de comandă face totul pentru dvs. - de la rotirea arborelui în direcția corectă, la închiderea și deschiderea mandrinei și la pornirea lichidului de răcire și multe altele. 

Arborele secundar și principal se pot sincroniza perfect, astfel încât să puteți finaliza o piesă cu rotirea mandrinelor. Arborele secundar este capabil de fazare (orientare), astfel încât să puteți fixa piesele cu forme neobișnuite. 

Un afișaj special, activ, cu coduri G de pe unitatea de comandă, vă informează despre starea ambilor arbori în orice moment. 

 

Capurile revolver ale arborelui secundar și kiturile de scule (ST-10, 10Y, 15, 15Y)

Opțiunea arbore secundar pentru finisare A2-5 necesită opțiunea cap revolver BMT45. Capul revolver BMT45 este standard pe strungurile ST-10Y/ST-15Y. 

Când este comandată opțiunea Arbore secundar pentru finisare, kitul de scule inclus este înlocuit cu unul nou, după cum este descris mai jos. Kitul de scule este compatibil cu  capul revolver BMT45.

Versiunea în inchi a kitului de scule pentru arborele secundar BMT45 (BMT45SKIT) include următoarele:

  • 3 portcuțite strunjire dublă  cu diametru exterior de 0,75 in
  • 2 suporturi duble  cu diametrul interior de 0,75 in
  • 1 suport cu diametru interior de 1,25 in

Versiunea metrică a kitului de scule pentru arborele secundar BMT45 (BMT45SKITM) include următoarele:

  • 3 portcuțite strunjire dublă  cu diametru exterior de 20 mm
  • 2 suporturi duble  cu diametrul interior de 20 mm
  • 1 suport cu diametru interior de 32 mm

Capetele revolver ale arborelui secundar și kiturile de scule (ST-20, 20Y, 25, 25Y, 28, 28Y)

Opțiunea Arborele secundar pentru finisare A2-5 necesită opțiunea cap revolver BMT65, cu sau fără ansamblul sculelor antrenate. Capul revolver BMT65 este standard pentru toate strungurile cu axă Y. 

Când este comandată opțiunea Arbore secundar pentru finisare, kitul de scule inclus este înlocuit cu unul nou, după cum este descris mai jos. Kitul de scule este compatibil cu capul revolver BMT65.

Versiunea în inchi a kitului de scule BMT65 include următoarele:

  • 3 portscule duble OD BMT65 de 1"
  • 2 suporturi duble pentru alezare ID BMT65 de 1,25"
  • 1 suport bară de alezat divizat ID  BMT65 de 1,5"

Versiunea metrică a kitului de scule BMT65 conține următoarele:

  • 3 portscule duble OD BMT65 de 25 mm
  • 2 suporturi duble pentru alezare ID BMT65 de 32 mm
  • 1 suport bară de alezat divizat  ID BMT 65 de 40 mm

Ejector de piese cu arbore secundar inclus

O configurare obișnuită pentru producția de mare volum cu strunguri cu arbore secundar implică un alimentator de bare și un recuperator de piese. Acest trio de opțiuni permite prelucrarea nesupravegheată de piese pentru perioade extinse.

Din acest motiv, includem un ejector de piese pentru fiecare opțiune cu arbore secundar. Ejectorul de piese se inserează direct în alezajul barei de tracțiune și oferă o metodă foarte simplă pentru ejectarea pieselor finalizate în jgheabul recuperatorului de piese, pentru funcționarea continuă a mașinii fără deschiderea ușii. Ejectorul are o piesă de capăt detașabilă (conector de împingere) care poate fi personalizată pentru a se potrivi aplicației dvs.

Notă:

  • Următoarele grafice au doar scop informativ.
  • Aceste numere privind tensiunea se bazează pe un serviciu de 240V, furnizat la amperajul solicitat.
  • Rezultatele efective pot varia în funcție de tensiunea furnizată și de condițiile de funcționare.
  • Arborii principali Haas vor furniza aceste numere de putere de vârf (care echivalează cu încărcarea arborelui principal la 200%) timp de 3 minute, 
    încărcarea arborelui principal la 150% (75% din numărul de vârf) timp de 10 minute, încărcarea arborelui principal la 100% (50% din numărul de vârf) în mod continuu.
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 5.3 in 135 mm
Capul arborelui principal A2-5 A2-5
Viteză maximă 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.