Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Sub-Spindle, A2-5 (SUB-SPDL-A2-5)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


A2-5 Dokončanje stranskega vretena

    SAMO CNY
Na voljo za modele od ST-10 do ST-28
  • A2-5 Vpenjalna glava vretena
  • 5.3" Velikost vpenjalne glave
  • 6.000 vrt/min Hitrost
  • Informacije o opcijah
  • Podrobnosti
  • Graf navora
  • Specifikacije

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Naše zaključno protivreteno za stružne centre od ST-10 do ST-28 – vključno z modeli z Y-osjo – ne zagotavlja zgolj višje produktivnosti, temveč odpira tudi nove možnosti za končno obdelavo druge strani vaših obdelovancev.

To cenovno dostopno vreteno A2-5 je opremljeno s 135 mm hidravlično vpenjalno glavo in bo delovalo v celoti usklajeno z glavnim vretenom, da zagotovi predajo kosa »v ciklu« brez napora. Tako lahko tudi drugo stran kosa dokončate v posamezni nastavitvi – preprosto vstavite surovi obdelovanec, ko naslednjič odprete vrata, pa bo kos že dokončan. Vgrajeni izmetalec kosov usmeri dokončani kos v izbirni odjemalec kosov za avtomatizirano delovanje.

Opomba:  Ni združljivo z revolverji VDI ali BOT ali zmogljivostjo konjiček. Protivreteno je združljivo s strežno napravo za nalaganje kosov APL; a lahko APL zgolj naloži/umakne dele iz glavnega vretena. Razpoložljivost je odvisna od regije.
 

  • 6.000 vrt/min
  • Čelo vretena A2-5
  • 5,3" (135 mm) hidravlična vpenjalna glava
  • Močen pogon s servo motorjem zagotavlja izdaten navor v celotnem razponu vrt./min
  • Dopušča v celoti usklajeno predajo kosov (za do 4800 vrt./min)
  • Vgrajeni izmetalec kosov
  • Vključeno je hlajenje omarice CNC krmilja
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Skica postavitve

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

Servisni dokumenti
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

Zaključno vreteno v akciji


Oglejte si rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev na našem protivretenu za zaključno obdelavo A2-5 in stružnem centru ST-10Y.

Recently Updated

Uporabite G14 za programiranje vaše stružnice s protivretenom


Poglejte, kako preprosto je programiranje vaše stružnice s protivretenom. V tem nasvetu dneva vam Mark pojasni, kako lahko uporabite G14 in kako lahko nastavite svoja orodja pri uporabi protivretena.

Recently Updated

Sinhronizirajte vreteno z G199!


V tem nasvetu dneva Mark prikazuje, kako sinhronizirate vretena na vaši stružnici z dvojnim vretenom Haas. Naučite se podati dele z glavnega vretena na protivreteno, usmeriti vpenjalne glave in kako se prepričati, da se vrtljaji na vsakem vretenu ujemajo. Z odlično razlago po korakih v kombinaciji z nekaj odličnimi animacijami in posnetki vreten od blizu boste po tem video postali strokovnjak za sinhronizacijo vreten!

PRIČEVANJA STRANK
Recently Updated

American Torch Tip


Pred kratkim so v podjetju American Torch Tip namestili stružno celico s tremi stružnimi centri s CNC-stružnicami Haas ST-20Y s protivreteni; vsak stružni center so opremili z avtomatizacijo, ki omogoča proizvodnjo brez prisotnosti delavca. Dva stroja ST-20Y imata vgrajeno Haas nalaganje surovcev z avtomatskimi nakladalniki delov (APL); tretji stružni center ima vgrajeno nalaganje surovca z robotskim paketom Haas. Seznanite se, kako ta namestitev pomaga vodilnemu proizvajalcu gorilnikov za varjenje in rezanje kovin, da si zagotovi korak prednosti pred konkurenco.

»Končno smo ga nabavili ... [Robotski paket] in to je bilo lepo, ker je bilo vse prirejeno za povezavo »priključi in uporabljaj«. – Jack Walters, predsednik – American Torch Tip Co.

NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Zakaj protivreteno?

Prednosti protivretena:

  • Omogoča procese strojne hkratne obdelave 
  • V celoti sinhroniziran prehod obdelovanca med obdelovanjem (do 4800 obr./min)
  • Poveča produktivnost
  • Izboljša kakovost kosov
  • Zmanjša količino odpada z zmanjšanjem rokovanja z obdelovanci
  • Zniža potrebo po sekundarnih nastavljanjih
  • Preprosto programiranje z zmogljivostjo zrcaljenja Z-osi
  • Dobro deluje s konfiguracijami strojev s podajalcem palic in odjemalcem kosov
  • Zmogljiv pogon s servomotorjem zagotavlja velik navor za operacije končne obdelave

Prikaz rezkanja s protivretenom

Prikaz protivretena z gnanim orodjem

Programiranje protivretena

Programiranje protivretena je s kmiljem Haas zelo enostavno. Ni vam več treba programirati Z-osi v pozitivni smeri. Vse operacije protivretena lahko programirate na enak način kot pri glavnem vretenu, samo vstavite G14 (zamenjava sekundarnega vretena) klicu orodja protivreteno v programu in kontrola bo vse opravila namesto vas – od obračanja vretena v pravo smer, do odpiranja in zapiranja vpenjalne glave, omogočanja pretoka emulzije in še več. 

Glavno in protivreteno sta popolnoma sinhronizirana, zato lahko predate kos, medtem ko vpenjalne glave stružijo. Protivreteno zmore tudi fazno premikanje (orientacija), zato lahko primete tudi kose nenavadnih oblik. 

Namenski prikaz G-kode na kontroli vas ves čas obvešča o stanju obeh vreten. 

 

Revolverji in kompleti orodja za protivreteno (ST-10, 10Y, 15, 15Y)

Možnost protivreteno za končno obdelavo A2-5 zahteva možnost revolver BMT45. Revolver BMT45 je standardni na stružnicah ST-10Y/ST-15Y. 

Pri naročilu protivretena za končno obdelavo je priloženi komplet orodja nadomeščen z novim, kot je opisano spodaj. Komplet orodja je združljiv z  revolverjem BMT45.

Različica kompleta orodja za protivreteno BMT45 (BMT45SKIT) z imperialnimi enotami vsebuje naslednje:

  • Po 3 z 0,75 palca  zunanjega premera dvojnih držal za orodje za zunanje struženje
  • Po 2 z 0,75 palca  notranjega premera dvojnih držal
  • Po 1 z 1,25 palca notranjega premera držala

Različica kompleta orodja za protivreteno BMT45 (BMT45SKITM) z metričnimi enotami vsebuje naslednje:

  • Po 3 z 20 mm  zunanjega premera dvojnih držal za orodje za zunanje struženje
  • Po 2 z 20 mm  notranjega premera dvojnih držal
  • Po 1 z 32 mm notranjega premera držala

Revolverji in kompleti orodja za protivreteno (ST-20, 20Y, 25, 25Y, 28, 28Y)

Možnost protivreteno za končno obdelavo A2-5 zahteva možnost revolver BMT65, z ali brez gnanega orodja. Revolver BMT65 je standarden pri vseh stružnicah z Y-osjo. 

Pri naročilu protivretena za končno obdelavo je priloženi komplet orodja nadomeščen z novim, kot je opisano spodaj. Komplet orodja je združljiv z revolverjem BMT65.

Različica kompleta orodja BMT65 z imperialnimi enotami vsebuje naslednje:

  • Po 3 BMT65 1" dvojna OD držala orodja
  • Po 2 BMT65 1,25" dvojna ID držala orodja za notranje struženje
  • Po 1 BMT65 1,5" ID  deljeno držalo orodja za notranje struženje

Različica kompleta orodja BMT65 z metričnimi enotami vsebuje naslednje:

  • Po 3 BMT65 25 mm dvojna OD držala orodja
  • Po 2 BMT65 32 mm dvojni ID držali orodja za notranje struženje
  • Po 1 BMT65 40 mm ID  deljeno držalo orodja za notranje struženje

Protivreteno z izmetalcem kosov

Nastavljanje za proizvodnjo velikega obsega pri stružnicah s protivretenom pogosto vključuje podajalec palic in odjemalec kosov. Te tri možnosti omogočajo daljša obdobja obdelovanja kosov brez nadzora.

Zato pri vsaki možnosti protivretena vključimo tudi izmetalec kosov. Izmetalec kosov se vstavi neposredno v vrtalnik vlečnega droga in zagotovi preprost način za proženje končanega kosa v drčo odjemalca kosov za neprekinjeno strojno obdelavo brez odpiranja vrat. Izmetalec ima odstranljiv končni kos (potisni čep), ki ga je mogoče prilagoditi vašemu delovanju.

Opomba:

  • Naslednje skice so namenjene samo za referenco.
  • Številke napajanja temeljijo na napajanju 240 V, dovedeno pri ustrezni napetosti.
  • Dejanski rezultati so lahko drugačni, odvisno od napajanja in pogojev obratovanja.
  • Vretena Haas bodo zagotovila takšno največjo moč (ki je enaka 200 % obremenitvi vretena) v trajanju 3 minut, 
    150 % obremenitve vretena (75 % največje moči) v trajanju 10 minut, 100 % obremenitve vretena (50 % največje moči) neprekinjeno.
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 5.3 in 135 mm
Čelo vretena A2-5 A2-5
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.