Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Pocket Mill

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC Pocket Mill s hodi 305 x 305 x 381 mm

Rezkar Haas Pocket Mill je dovolj majhen, da ga lahko spravite v skoraj vsak žep prostora v vaši delavnici, hkrati pa zagotavlja lastnosti in zmogljivost naših strojev polne velikosti po zelo dostopni ceni. 

To je popolna izbira za zagonske delavnice, šole, ljubiteljske delavce, garažne obdelovalnice in vse, ki imajo omejen prostor in omejen proračun.

  • Polno delujoč krmilnik Haas, ki je preprost za uporabo
  • Standardno vreteno konus 40
  • Razpoložljiv 10-žepni menjalec orodja
  • Enofazno ali trofazno napajanje

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 4k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

HAAS POCKET MILL

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Ne pozabite na orodje!
    Komplet za orodje, zasnovan za rezkarje Pocket Mills


    Ste pripravljeni na opremljanje vašega Pocket Mill? Komplet za zagon orodja Pocket Mill je odličen za lastnike delavnic, ki iščejo celoten komplet orodja, ki ponuja vse, kar bo njihov rezkar Pocket Mill potreboval za začetek rezanja. Vsaka CNC delavnica potrebuje veliko orodij za odlično ceno in ta komplet zagotavlja ravno to. Od vrtalcev do končnih rezkarjev in primeža, pripravljeni boste na začetek rezkanja, ko bo komplet prispel!

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 12.00 in 305 mm
    Y-os 12.00 in 305 mm
    Z-os 15.00 in 381 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 19.0 in 483 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 7.5 hp 5.6 kW
    Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
    Maks. navor 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
    Hlajenje Air Cooled Air Cooled
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 28.0 in 711 mm
    Širina 11.2 in 284 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Razdalja med T-utori 4.33 in 110 mm
    Število standardnih T-utorov 3 3
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 200 ipm 5.1 m/min
    Hodi na X 200 ipm 5.1 m/min
    Hitri hodi na Y 200 ipm 5.1 m/min
    Hitri hodi na Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 2000 lbf 8896 N
    Maks. sila Y 2000 lbf 8896 N
    Maks. sila Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta Carousel Carousel
    Kapaciteta 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 12.00 in 305 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 4.20 s 4.20 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 5.00 s 5.00 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 4000 rpm 4000 rpm
    Moč vretena 7.5 hp 5.6 kW
    Vhodna izmenična napetost (1 faza) 220 VAC 220 VAC
    Polni tovor amp (1 faza) 40 A 40 A
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Izvozna paleta 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Teža 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno s 4.000 rpm

    Krmilje Haas

    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator

    Opcije izdelka

    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    VIDEOPOSNETKI

     Haas Pocket Mill – prvi pogled

    Oglejte si nov Haas Pocket Mill.  Naš najbolj cenovno ugoden rezkar konusa 40, ta stroj je legitimen VMC in ne stroj za hobije.  Je popoln za delavnice z omejenim prostorom ali za vašo garažo ali lopo, prav tako pa lahko deluje na tri ali enofazno napajanje! Nadgradite na vreteno 6000 ali 8000 vrt./min., dodajte menjalec orodja z 10 žepi in sistem emulzije, rotacijsko enoto 4. in celo 5. osi in imate stroj, ki je zmožen za proizvodnjo.

    Nov Haas Pocket Mill

    Rezkar Haas Pocket Mill je dovolj majhen, da se prilega skoraj vsakemu žepu prostora v vaši delavnici, hkrati pa zagotavlja lastnosti in zmogljivost naših strojev polne velikosti po zelo dostopni ceni. To je odlična izbira za zagonske delavnice, šole, hobije, domače strojnike in za vsakogar z omejenim prostorom in omejenim proračunom.

    POVEZANI IZDELKI

    Večje delovno območje

    Haas Mini Mill

    Mini Mill

    Mini vertikalni CNC-rezkar s hodi 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Alternativa Toolroom

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 4k RPM
    • 1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Alternativna možnost za proizvodnjo toolroom

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 508 x 305 x 406 mm in ATC

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 6k RPM
    • 10 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

    Sestavi in preveri ceno

    Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

    Začnite

    Želite več informacij?

    Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.