Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
TM-0

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Rezkarji Toolroom Mill
  3. TM-0

TM-0

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 508 x 305 x 406 mm

TM-0 je najmanjši in cenovno najdostopnejši izmed rezkarjev toolroom mills serije Haas TM. Rezkarji Toolroom Mill Haas so cenovno ugodni, preprosti za uporabo in ponujajo natančno krmiljenje CNC sistema Haas. Uporabljajo standardno obdelavo s 40 konusi in je zelo preprosto naučiti, kako se z njimi dela – celo brez poznavanja programiranja G-kode. Ti stroji so odlična možnost za šole in podjetja, ki so v prehodu na krmiljenje CNC, ali za vsakogar, ki išče stroj, ki bo dolgo prispeval k proračunu.

  • Deluje na eno- ali trofazni tok
  • Grafično programiranje
  • Cenovno ugodne polne CNC-zmogljivosti
  • Daljinski nadzor HaasConnect

OPOMBA: Enofazno delovanje v Evropi ni na voljo.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 4k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 4.000 rpm

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Komplet črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Delovna luč
  • Stojalo za polnjenje telefona

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

Videoposnetki
Kako poravnate in nakažete primež
Če ste se že kdaj trudili nastaviti primež oziroma niste prepričani, kako to pravilno narediti, je ta videoposnetek za vas. Mark Terryberry, strokovnjak z videoposnetkov Nasvet dneva, vam bo pokazal, kako.
Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas
Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
Kako pravilno odčitati izvrtino
Na tem videoposnetku Mark Terryberry, strokovnjak z videoposnetkov Nasvet dneva, obravnava temo, ki jo mora poznati vsak strojnik. Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen profesionalec, vam bo ta videoposnetek koristil.
Uporabite G53 namesto G28, da pošljete svoj rezkar Haas v referenčno pozicijo
Ali uporabljate ukaz G28 za pošiljanje vaše mize stroja ali orodij v referenčno pozicijo? V tem Nasvetu dneva Mark predstavlja, kako uporaba ukaza G53 ne le prihrani dragocen čas cikla, temveč tudi zmanjša tveganje za zlom vašega stroja.
POVEZANI IZDELKI

VEČJA HITROST IN VEČ ORODIJ

Haas TM-1P

TM-0P

CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 508 x 305 x 406 mm in ATC

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 6k RPM
  • 10 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE

Haas TM-1

TM-1

CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 4k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

VEČJA PROIZVODNJA

Product Image

VF-1

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 20.00 in 508 mm
Y-os 12.00 in 305 mm
Z-os 16.00 in 406 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 20.0 in 508 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 7.5 hp 5.6 kW
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Maks. navor 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Air Cooled Air Cooled
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 38.4 in 975 mm
Dolžina (delovno območje) 30.50 in 775 mm
Širina 10.5 in 267 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.00 in 102 mm
Število standardnih T-utorov 3 3
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 200 ipm 5.1 m/min
Hodi na X 200 ipm 5.1 m/min
Hitri hodi na Y 200 ipm 5.1 m/min
Hitri hodi na Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2000 lbf 8896 N
Maks. sila Y 2000 lbf 8896 N
Maks. sila Z 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 4000 rpm 4000 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 7.5 hp 5.6 kW
Vhodna izmenična napetost (1 faza) 220 VAC 220 VAC
Polni tovor amp (1 faza) 40 A 40 A
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Izvozna paleta 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Teža 3660 lb 1660.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
HA2TS TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5CS TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT160-2 TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT160SP TM-0 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SP TM-0 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT160 TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT70 TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT100 TM-0 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HA5C-T TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT200HS TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.